Eine kurze Anleitung zu Befestigungen

Kopfzeilenbild des Einkaufsführers für Verbindungselemente

Die Lösungen, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit zu erleichtern

Woher wissen Sie bei so vielen Befestigungen, welche am kostengünstigsten ist und Ihnen dennoch die erforderliche Leistung bietet?

Letztendlich geht es darum, die Befestigungsarten und -materialien zu verstehen. Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Einblick geben. Wir bieten kompetente Beratung, damit Sie die beste Befestigung für Ihre Anwendung bekommen.

Testen Sie vor dem Kauf unsere kostenlosen Muster. Sie können auch kostenlose CADs herunterladen, die Ihnen bei Ihrem Design helfen können. Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen.

Schrauben

Ideal für:

  • Verbraucherelektronik
  • Haushaltsgeräte
  • Datenserver
  • Hlk
  • Spezialfahrzeuge
  • Displays im Einzelhandel

Merkmale: Das Sortiment umfasst Schraubenköpfe der unterschiedlichsten Art: Senkkopf-, Binder-, Zylinderkopf-, Flachrundkopf-, Fillister-, Phillips-, Innensechskant-, Oval-, Flachkopf-, Rändel-, Sechskant- und Schlitzschrauben

Material: Die Materialoptionen umfassen Nylon, hitzestabilisiertes Nylon, glasfaserverstärktes Nylon, Acetal, Polycarbonat, PEEK®, Nylon/ Stahl, Carbonstahl und Polyurethan, PPS und RENY, die für unterschiedliche Anwendungen geeignet sind

Spezifikation: Eine Vielzahl von Gewindegrößen mit einer großen Auswahl an Längen erhältlich

Natürliche geschlitzte Käsemaschinenschraube aus Nylon

Zylinderschraube mit Schlitz aus Nylon, natur

  • Zylinderschraube mit Schlitz
  • Kopf nicht sichtbar
  • Zylindrische Außenkante
Maschinenschrauben - Pan

Maschinenschrauben - Flachkopf

  • Maschinen-Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz
  • Kopf im Scheibenstil mit abgeschrägtem Rand
Rändelschrauben - Schlitz/Kunststoff

Rändelschrauben - geschlitzt/Kunststoff

  • Rändelschrauben aus Nylon
  • Leicht zu befestigen und festzuziehen
  • Ideal für den Einsatz bei wenig Platz
Sechskantschraube

Schraube mit Sechskantkopf

  • Ideale Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien
  • Leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
Innensechskantschrauben - Standardkopf aus Kunststoff

Innensechskantschrauben - Standardkopf aus Kunststoff

  • Innensechskantschrauben mit geringem Gewicht Kopfschraube
  • Beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Ermöglicht das Festziehen bei unzureichendem Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel
  • Maschinenteile, Druckguss- Befestigungen und Klemmen
Schulterschrauben - Phillips

Ansatzschrauben - Philipps

  • Zur Verwendung mit Vibrationstüllen der VG-Serie

Muttern

Ideal für:

  • Verbraucherelektronik
  • Haushaltsgeräte
  • Datenserver
  • Hlk
  • Spezialfahrzeuge
  • Displays im Einzelhandel

Bei der Verwendung von Bolzen benötigen Sie die richtigen Muttern, um Ihr Produkt richtig montiert zu halten. Unsere Lösungen bieten eine Reihe von Optionen, von Steckmuttern (auch als Kwik-Muttern bezeichnet) und Schnappmuttern aus Nylon bis hin zu Rändelmuttern und Flügelmuttern aus Kunststoff.

Merkmale: Wählen Sie aus verschiedenen Arten für Spezial- und Standardanforderungen, einschließlich Sechskant -, Hut -, Flügel -,  Schnapp - und Rändelmuttern

Material: Eine Reihe von Materialien steht für Ihre Anforderungen zur Verfügung, einschließlich Nylon, PEEK®, Polycarbonat, PP und Copolyester

Spezifikation: Verschiedene Gewindegrößen mit einer großen Auswahl an Längen und in unterschiedlichen Formen für eine einfache Montage bei verschiedenen Anwendungen erhältlich

Standard-Sechskantmuttern – Kunststoff

Standard-Sechskantmuttern - Kunststoff

  • Sechskantmutter mit flachen Seiten – einfach mit dem Werkzeug festzuziehen und zu lösen
Hutmuttern - Nylon

Hutmuttern - Nylon

  • Hutmuttern (auch als Kappenmuttern bekannt) sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der Anwendung hervorstehen
Kwik-Nüsse

Kwik-Muttern

  • Kwik-Muttern (auch Feststellmuttern genannt) können über Bolzen mit Gewinde und Schlösser mit 180°-Drehung gedrückt werden
Rändelmuttern - Kunststoff rund

Rändelmuttern - rund/Kunststoff

  • Rändelmutter mit gerändeltem Griff
  • Einfache Anwendung und schnelles Anziehen – keine Werkzeuge erforderlich
  • Konisch und mit Standarddesign erhältlich
Wing & Fly Nuts - Flügelmuttern aus Kunststoff

Griffmuttern mit Flügel - Flügelmuttern aus Kunststoff

  • Flügelmuttern verfügen über Daumenlaschen, die beim Drehen und Sichern zusätzlichen Halt bieten
  • Werkzeugfreie Anwendung
Kontermuttern - Kunststoff

Kontermuttern - Kunststoff

  • Flansch- und Kontermuttern verhindern das Lösen von Schrauben, mit hervorragenden stoßdämpfenden Eigenschaften
Käfigmuttern

Käfigmuttern

  • Vierkantmutter in einem Federstahl-Käfig
  • Geeignet zum Sichern von schwer zugänglichen Bereichen, B. Rack- und vertikale Anwendungen, die in automatisierten Produktionslinien zu finden sind
  • Leicht ohne Werkzeug zu montieren und zu entfernen

Nieten und Sperrklinkenverschlüsse

Ideal für:

  • Automobilindustrie
  • Einzelhandel
  • Verkaufsstellen
  • Gesundheitswesen
  • Datenservices

Schnell zu montierende Befestigungen für temporäre und dauerhafte Anwendungen sparen wertvolle Zeit. Durch kürzere Montagezeiten werden Ihre Abläufe schneller und Sie können die Produktivität steigern. Wir können Ihnen mit Nieten helfen, die von Kunststoff-Spreiznieten bis hin zu massiven Nieten reichen.

Merkmale: Es stehen die unterschiedlichsten Arten von Nieten zur Verfügung, beispielsweise einteilige Druck-, Treib-, Schnapp-, Einrast-, Tannenbaum- und Spreiznieten

Material: Die Nieten sind in LDPE, Nylon, PP, Acetal und anderen Materialien erhältlich und bieten Hitze- und UV-Beständigkeit für verschiedene Umgebungen

Spezifikation: Die Optionen, einschließlich Kopfdurchmesser, kompatibler Bohrungsdurchmesser und Plattenstärke, variieren

Schnappnieten – Widerhaken

Schnappnieten - mit Widerhaken

  • Schnappnieten fungieren als zweiteilige Befestigungen mit Zähnen, die für eine schnelle Befestigung ineinandergreifen
  • Sie sind mit und ohne Schlitzkopf für zusätzlichen Halt beim Festziehen erhältlich
Antriebsnieten

Treibnieten

  • Treibnieten bieten eine perfekte, sichere Passform
  • Mit Hammer eingeschlagener Dorn, um das Ende der Niete im Bohrungsinneren aufzuweiten
Push-In-Nieten - Push-In-Befestigungen

Spreiznieten - Druckstifte

  • Nylon-Spreiznieten
  • Kostengünstige Option, einfach von Hand zu befestigen
  • Können auch als Stopfen oder als Einschubpuffer verwendet werden
Vierteldrehbefestigungen für Paneele

Vierteldreh-Plattenbefestigungen

  • Vierteldreh-Befestigungen halten eine fixierte und eine abnehmbare Platte zusammen
  • Vormontiert, um Hardware und Kosten zu reduzieren
Stecknieten - Widerhaken

Spreiznieten - mit Widerhaken

  • Verzahnnieten – auch Tannenbaumnieten genannt – gewährleisten eine schnelle und einfache Montage
  • Sichere Befestigung verschiedener Materialien, einschließlich Metall, Schaumstoff, Gummi und Kunststoff
Stecknieten - Abnehmbar

Spreiznieten – entfernbar

  • Kunststoffnieten sind durch Ziehen der Seitenlaschen des Stifts entfernbar
  • Spreiznieten werden durch manuelles Einrasten angebracht
  • Ermöglichen das Befestigen mit Blindseite
  • Stift und Niete sind separat erhältlich
  • Können in runde und eckige Löcher eingesetzt werden

Unterlegscheiben

Ideal für:

  • Einzelhandel und Möbelbau
  • Elektrische Baugruppen
  • Bauwesen
  • Datenservices
  • Automobilindustrie
  • Hlk

Unterlegscheiben sind unerlässlich, damit Ihr Produkt zusammenhält. Nutzen Sie zur Qualitätssicherung Unterlegscheiben an Eintrittspunkten, um die Last zu verteilen und den Verschleiß an Bolzen und Schrauben zu verringern. Wählen Sie aus flachen Nylon-Unterlegscheiben, Dichtungsringen und vielem mehr aus.

Merkmale: Die Unterlegscheiben sind in den verschiedensten Ausführungen erhältlich: flach, als Sicherungsscheibe, Sattelscheibe und Isolierhülse

Material: Unterlegscheiben aus Kunststoff und Metall mit einzigartigen Eigenschaften für jede Anwendung. Ihre Wahlmöglichkeiten umfassen Nylon, Polycarbonat, PVC, PP, Acetal und mehr

Spezifikation: Es sind unterschiedliche Innen- und Außendurchmesser sowie Stärken für eine große Bandbreite an kompatiblen Schraubengrößen erhältlich

Unterlegscheiben - Kunststoff

Flache Unterlegscheiben - Kunststoff

  • Flache Unterlegscheiben isolieren gegen Feuchtigkeit und Elektrizität
  • Beständig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Bieten zudem Dämpfung und Abstand
Federscheiben

Federscheiben

  • Werden verwendet, um Klappergeräusche zu beseitigen, Toleranzvariablen aufzunehmen und präzise Abstände und Spannungen zu bieten
  • Können für unterschiedliche Umlenkkapazitäten und Nutzlasten einzeln parallel, in Serie oder in Serie parallel verwendet warden
Finishing Unterlegscheiben

Schraubenrosetten

  • Schraubenrosetten mit guten Isoliereigenschaften
  • Hochwertige Endausführung
  • Schutz vor Beschädigungen
Schulterscheiben

Ansatzunterlegscheiben

  • Beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien
  • Selbstschmierend und beständig gegen Korrosion und Abrieb
Unterlegscheiben halten

Sicherungsscheiben

  • Bieten dichten Verschluss
  • Die Anti-Verlustlippe ist zur Vormontage geeignet
  • Beständig gegen Korrosion und viele Chemikalien

Wissenswertes über Kunststoffe

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Eigenschaften Ihrer Kunststoffbefestigung zu kennen, um die richtigen Lösungen für Ihr Projekt zu wählen. Unsere nachstehende Materialübersicht stellt einige wichtige Kunststoffe und die zugehörigen Leistungsindikatoren vor.

Befestigungsmaterial aus Kunststoff

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de