Erwecken Sie Ihre Designs mit unserem umfassenden Sortiment an Befestigungen zum Leben

Kopfzeilenbild des Leitfadens für Verbindungselemente

Untersützung bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung

Unsere Befestigungen sind so konstruiert, dass sie bei fast allen Anwendungen optimal funktionieren. In manchen Fällen ist jedoch eine bestimmte Schraube, Mutter, Unterlegscheibe oder Niete die ideale Wahl für Ihre Aufgabe. Um Ihnen bei der Auswahl der benötigten Befestigung zu helfen, haben wir diese Anleitung zusammengestellt.

Mit Befestigungen, die von Nylon-Rändelschrauben und Flügelmuttern bis hin zu massiven Nieten und Schraubenrosetten reichen, stehen wir Ihnen zur Seite, um Ihnen Ihre Arbeit zu erleichtern. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen auch, unsere kostenlosen CADs herunterzuladen und vor dem Kauf unsere kostenlosen Muster zu testen.

Elektronikzubehör

  • Weißwaren
  • Verbraucherelektronik
  • Büroausstattung

Gewährleisten Sie die Qualität und die Lebensdauer Ihrer Produkte mit Befestigungen in den benötigten Größen und Toleranzen.

Halten Sie Ihr Design zusammen mit:

Sechskantkopfschrauben - Kunststoff

Sechskantschrauben - Kunststoff

  • Leichte Sechskantschrauben
  • Hervorragende elektrische Isolation
  • Nylon 6/6
Schnapp-Einsteckniete

Eindrückniete zum Einrasten

  • Schnappnieten für den Hochtemperaturbereich: -40 °C bis 135 °C (-40 °F bis 275 °F)
  • Geeignet für schwierige Raumsituationen
  • Halten Wärme stand, die durch die Anwendung erzeugt wird
  • Nylon 4/6 UL94-V2, hellbraun
Unterlegscheiben - Kunststoff

Flache Unterlegscheiben - Kunststoff

  • Flache Unterlegscheiben isolieren gegen Elektrizität
  • Beständig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Bieten Dämpfung und Abstand
  • Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-2

Automobilindustrie

  • Autos
  • Motorräder
  • Spezialfahrzeuge
  • Straßen- und Schienengüterverkehr (Personenfahrzeuge)

OEM-Qualität, auf die Sie sich verlassen können, Befestigungen für leichte bis stärkste Beanspruchung für jeden Teil des Fahrzeugs.

Befestigen Sie Ihr Design mit:

Stecknieten - Widerhaken

Spreiznieten - mit widerhaken

  • Spreiznieten mit Widerhaken gewährleisten eine schnelle und einfache Montage (auch Tannenbaumnieten genannt)
  • Flexible Rippen neigen sich und springen dann zurück, sodass die Niete sicher an ihrem Platz bleibt
  • Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-2
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
  • Erhältlich in über 100 Größen und Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser und Plattenstärken
Vierteldrehverschlüsse

Vierteldrehbefestigungen

  • Vierteldreh-Befestigungen halten eine fixierte und eine abnehmbare Platte zusammen
  • Vormontiert, um Hardware und Kosten zu reduzieren
  • Erhältlich in Nylon und POM (Acetal), Klassifizierung UL94 HB
Sicherungsscheiben

Sicherungsscheiben

  • Die Sicherungsscheibe mit Anti-Verlustlippe ist zur Vormontage geeignet
  • Verschlussfunktion; beständig gegen Korrosion und viele Chemikalien
  • Nylon 6/6

Einzelhandel und Möbel

  • Ladenzubehör (POS)
  • Büromöbel

Unser Sortiment umfasst unter anderem starke transparente Polycarbonat- Befestigungen, ideal für den Einzelhandel und Displays für Möbel.

Sichern Sie Ihr Design mit:

Tannenbaum-Einsteckniete

Tannenbaumniete

  • Tannenbaumnieten, auch Verzahnnieten genannt, sind ideal für Löcher mit Gewinde, ohne Gewinde, gebohrt oder gestanzt
  • Nicht abnehmbares Design
  • Geeignet für Displays an Verkaufsstellen
  • Erhältlich aus Polypropylen (PP) und Nylon
Einseitige Saugnäpfe - Loch

Einseitige Saugnäpfe - mit Loch

  • Ideal zum Durchleiten von Faden, Draht oder Kabelmaterial für Display-Materialien
  • Lassen sich an sauberen, flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen
  • PVC
Knöpfe mit rän- Delschraube

Rändelknöpfe

  • Knöpfe mit Rändelschrauben können als Rändelschraube oder als Knopf eingesetzt werden
  • Knöpfe können einfach montiert werden, indem sie auf eine Standard- Innensechskantschraube jeder Länge gedrückt werden
  • Unterschiedliche Farben erhältlich
  • Größen variieren je nach Farbe

Maschinen

  • Generatoren
  • HLK
  • Industriewerkzeuge

Ausfälle bei Befestigungen entstehen oftmals, wenn die Vorspannkraft der Verbindung aufgrund von Vibrationen und hohen dynamische Lasten verlorengeht. Dies können Sie mit der richtigen Befestigung verhindern.

Steigern Sie die Lebensdauer Ihrer Designs mit:

Kreuzschlitzschrauben aus Karbonstahl

Phillips-Ansatzschrauben aus Carbonstahl

  • Zur Verwendung mit Vibrationstüllen der VG-Serie
  • 1022 Carbonstahl
Kontermuttern

Sicherungsmuttern

  • Zur Verwendung mit Maschinenschrauben und Bolzen aus Kunststoff
  • Selbstschneidend für sicheren Sitz
  • Flansch- und Sicherungsmutter hält Vibrationen und Bewegungen stand
  • Beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Nylon 6/6
Bolzen und Stangen mit Vollgewinde

Stifte und Stangen mit Vollgewinde

  • Gewindestange einfach auf die richtige Größe zuschneidbar
  • Beständig gegen Vibrationen, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Elektrisch isolierend, nicht magnetisch, leicht und geringe Wärmeleitfähigkeit
  • Gewindebolzen mit Abkantung an beiden Enden ebenfalls erhältlich
  • Nylon 6/6
Käfigmuttern

Käfigmuttern

  • Vierkantmutter in einem Federstahl-Käfig
  • Erhältlich in M5, M6 und M8
  • Geeignet zum Sichern schwer zugänglicher Bereiche
  • Einfache Anwendung und Entfernung
  • Kein Werkzeug erforderlich

Vergleich von Kunststoffmaterialien

Kunststoffe haben gegenüber Metallen viele Vorteile. Sie kosten weniger, rosten nicht, leiten keine Hitze oder Elektrizität und sind widerstandsfähiger gegen UV-Strahlung.

Befestigungsmaterial aus Kunststoff

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de