Die ultimative Anleitung für Befestigungen

Fasteners Ultimate Guide Header-Bild

Alles, was Sie wissen müssen - von Schraubenarten bis hin zur Berechnung von Nietengrößen

Wie können Sie bei so vielen verfügbaren Befestigungen wissen, welche Sie tatsächlich benötigen? Nehmen Sie zum Beispiel Schrauben. Diese sind mit unterschiedlichen Kopftypen, in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich. Diese Anleitung soll Ihnen bei der Auswahl Ihrer Optionen helfen, die von Rändelschrauben aus Kunststoff bis hin zu Schnappmuttern aus Nylon, Schnappnieten und alles dazwischen reichen.

Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, unsere Lösungen vor dem Kauf zu testen – fordern Sie kostenlose Muster an, damit Sie sicherstellen können, dass Sie genau das bekommen, was Ihre Anwendung erfordert. Sie können auch kostenlose CADs herunterladen, die Ihnen bei Ihrem Design helfen können.

Legen Wir Los

Schrauben

Fixieren Komponenten durch Eindrehen in ein Material

 

Rändelschrauben und -knöpfe

Für nicht strukturelle Zwecke.

Bolzen

Typischerweise unverjüngt und erfordern zum Anziehen eine Mutter.

Muttern

Eine Befestigungsart mit einer Gewindebohrung, die normalerweise mit einem passenden Bolzen verwendet wird.

Plattenbefestigungen

Zum Anbringen einer Komponente an Plattenkanten oder durch Bohrungen.

Nieten

Verbinden, je nach Nietentyyp, zwei Materialien, entweder per Hand oder mit einem Werkzeug.

Berechnen der benötigten Nietengröße

Die Erklärung der Formel zur Bestimmung der Nietengröße, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.

Stangen

Werden auch als Bolzen bezeichnet und typischerweise als Befestigungen für Stützsysteme verwendet.

Unterlegscheiben

Verteilen gleichmäßig die Last einer Befestigung mit Gewinde, um das Risiko einer Beschädigung von Materialien zu minimieren.

Saugnäpfe

Eine Alternative zu Befestigungen; werden im Einzelhandel an Oberflächen für Displays angebracht.

Hochleistungsklebebänder

Werden anstelle von Schrauben und Nieten verwendet, um Materialien nahtlos zu verbinden.

Branchen

Die Befestigungen, die von verschiedenen Branchen verwendet werden.

Materialien: Übersicht

Ein Blick auf die Materialien, aus denen unsere Befestigungen hergestellt sind.

 

Befestigungen

Nachfolgend finden Sie weitere Details zu den verschiedenen Arten von verfügbaren Befestigungen und Ihren Auswahlmöglichkeiten.

Schrauben

Der Schraubenkopf hat zwei Funktionen:

  • Dient als Anschlagpunkt, wenn die Schraube in eine Oberfläche gedreht wird
  • Nimmt das Gewinde in der Drehrichtung der Schraube auf

Die allgemeinen Kopftypen sind:

Bindemittel

Binder

Binder- Maschinenschrauben werden in der Regel für Elektroanwendungen verwendet. Der Bereich unter dem Kopf bietet Platz für Kabelanschlüsse.

Truss, auch Pilz genannt

Flachrundkopf

Bieten eine größere Lageroberfläche und ein niedrigeres Profil als Flachköpfe.

Füller

Linsenkopf

Eine Linsenkopf- Maschinenschraube ähnelt einer Flachkopf- Maschinenschraube, hat jedoch ein höheres Profil und einen tieferen Schlitz. Zur Nutzung in Elektroanwendungen. Ein Beispiel für eine modifizierte Flachkopfschraube ist die Ansatzschraube.

Wohnung

Flach

Der Senkkopf ermöglicht nach der Montage eine glatte, flache Oberfläche.

Verhexen

Sechskant

Erhältlich mit Schlitz, wie hier gezeigt, oder flach. Zu den Anwendungsbereichen gehören die Automobilindustrie, Maschinen und Konstruktion.

Oval

Oval

Eine Senkkopfschraube mit einem dekorativ runden Kopf, der über die Oberfläche ragt. Wird normalerweise für Schalterabdeckungen verwendet.

Pfanne

Flachkopf

Dekorative, nicht abgesenkte Schraube; zur Nutzung bei flachen oder niedrigen Oberflächen. Diese dekorative Schraube ist ideal, damit sich der Kopf bei Verwendung nicht verfängt.

Steckkopf

Innensechskant

Normalerweise bündig montiert für ein ästhetisches Erscheinungsbild und gleichzeitig einfachen Zugriff auf das Gewinde. Gilt als die stärkste aller Schraubenkopf-Typen.

Die nächste Frage ist, womit Sie die Schraube einsetzen wollen. Dies bezieht sich auf die Art von Werkzeug, das Sie verwenden möchten, um die Schraube festzuziehen oder zu entfernen. Einige Beispiele sind Schlitz-, Phillips- oder eine Kombination aus Sechskant- und Innensechskant-Schrauben. Schlitzschrauben sind eine hervorragende Wahl, wenn die Schrauben per Hand gedreht werden, sollten jedoch bei der Verwendung von Elektroschraubern vermieden werden. Das liegt daran, dass der Schraubendreher durch die Krafteinwirkung herausrutschen und die Oberfläche beschädigen kann.

Sechskantgewinde sind bei geringem Platzbedarf ideal, wobei für einen Innensechskant ein Sechskantschlüssel erforderlich ist, der auch als Inbusschlüssel bezeichnet wird. Diese eignen sich für geringe Toleranzen und führen mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit als bei anderen Einschraubmethoden zu einer Überdrehung der Schraube.

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Schraubenköpfe sichtbar sind, verwenden Sie sichere Schraubenabdeckungen. Diese sind in unterschiedlichen Farben erhältlich und verleihen Ihrer Anwendung ein fertiges Aussehen.

Beispiele für Schrauben sind:

Maschinenschrauben – versenkt

Erforderlich: Bündig mit der Oberfläche, um Kontakt mit Haut, Kleidung und anderen Komponenten zu verhindern

Lösung: Maschinenschrauben - Senkkopf

Warum?

  • Maschinenschrauben mit Senkkopf eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen der Kopf nicht hervorstehen darf
  • Erhältlich aus Edelstahl, Baustahl, Nylon 6/6, PA, PP, PEEK und PVDF
Sechskantkopfschrauben

Erforderlich: Geringe Toleranzen

Lösung: Sechskantschrauben

Warum?

  • Ideal für OEM-Anwendungen
  • Nylon 6/6
  • Die leichte Kappenschraube mit Sechskantkopf ist auch korrosionsbeständig
Maschinenschrauben – Käse

Erforderlich: Elektrische Isolierung

Lösung: Maschinenschrauben - Zylinderkopf

Warum?

  • Ideal für elektronische Anwendungen
  • Nylon 6/6 bietet eine hervorragende elektrische Isolation
  • Die Maschinenschraube mit geschlitztem Zylinderkopf eignet sich ideal als dauerhafte Befestigung
  • Leicht und korrosionsbeständig
Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant – Standardkopf aus Kunststoff

Erforderlich: Hohe Zugfestigkeit in Bereichen mit begrenztem Platz, in die kein Schraubenschlüssel passt

Lösung: Innensechskantschrauben - Standardkopf aus Kunststoff

Warum?

  • Die Innensechskantschraube wird mit einem Inbusschlüssel angezogen; ein Schraubenschlüssel ist also nicht erforderlich
  • Nylon 6/6
  • Auch in PEEK erhältlich

Rändelschrauben und -knöpfe

Rändelschrauben haben ein unverwechselbares Aussehen, das durch ihre Funktion bestimmt wird. Zwei der gängigsten Typen haben entweder einen hohen gerändelten Kopf oder einen vertikalen flachen Kopf, der als eine Art Schlüssel fungiert. Beide verfügen über eine stumpfe Spitze und einfach zu fassende Köpfe, sodass sie bei Bedarf von Hand festgezogen und gelöst werden können. Dadurch eignen sie sich ideal für Anwendungen wie Schutzabdeckungen für elektronische Geräte, Batterieabdeckungen und andere Vorderpaneele, die einen schnellen und einfachen Zugriff erfordern.

Rändelschrauben aus Kunststoff mit gerändeltem Kopf haben oftmals einen Schlitzkopf. Dies ermöglicht Ihnen eine letzte Drehung mit einem Flachkopfschraubenzieher. Rändelschrauben mit Flügelkopf sind ein weiterer Typ, die auch als Knöpfe mit Rändelschraube eingesetzt werden können. Sie passen auf jede Länge von herkömmlichen Kappenschrauben mit Inbuskopf und können ganz einfach aufgedrückt werden.

Beispiele für Rändelschrauben und -knöpfe sind:

Rändelschrauben – Kunststoffflügel

Erforderlich: Zusätzliche Griffigkeit beim Anziehen

Lösung: Rändelschrauben - Kunststoffflügel

Warum?

  • Kopf bietet zusätzlichen Nutzen
  • Auswahl an verschiedenen Größen
  • Nylon 6/6
Rändelschrauben Knöpfe

Erforderlich: Zusätzliche Griffigkeit und geripptes Design für sicheres und bequemes Anziehen

Lösung: Rändelknöpfe

Warum?

  • Einfaches Anziehen per Hand – zusätzlicher Halt aufgrund von Form und geripptem Design
  • POM
 Rändelschrauben – Schlitz Kunststoff

Erforderlich: Einfache Montage bei begrenztem Platzangebot für allgemeine Befestigungszwecke oder Anbringen von Komponenten an Platten

Lösung: Rändelknöpfe - geschlitzt/Kunststoff

Warum?

  • Rändelschrauben aus Kunststoff mit gerändeltem Kopf bieten hervorragenden Halt
  • Nylon 6/6
Rändelschrauben – Gerändeltes Metall mit Schulter

Erforderlich: Manuelles Anziehen und Lösen möglich

Lösung: Rändelschrauben - Metall mit Ansatz

Warum?

  • Geeignet für diverse Industrieanwendungen
  • Auswahl an verschiedenen Größen
  • Erhältlich in Stahl und Edelstahl

Bolzen

Bolzen werden oft mit Schrauben verwechselt, da sie ähnliche Aufgaben erfüllen. Bolzen verbinden zwei Komponenten ohne Gewinde, während Schrauben Komponenten mit Gewinde verbinden. Normalerweise ist der Kopf von Bolzen größer als der Schaft. Schrauben sind meistens konisch, Bolzen sind es nicht. Ein Bolzen kann nur mithilfe einer Mutter festgezogen werden, eine Schraube funktioniert von allein.

Genauso wie Schrauben sind auch Bolzen in einer Vielzahl von Kopftypen erhältlich, die entsprechend dem Werkzeug entwickelt wurden, das zum Anziehen verwendet wird. Manchmal wird ein Bolzen sogar als Schraube bezeichnet. Beispielsweise kann eine Maschinenschraube eine Art Bolzen sein, was aber nicht immer zutrifft. Die allgemeine Faustregel ist, dass es sich bei einem Sechskantkopf um einen Bolzen handelt. Im Falle eines Schlitzkopfs, wie bei einem Phillips- oder Flachkopf, handelt es sich um eine Schraube.

Beispiele für Bolzen sind:

Verbindungsbolzen

Erforderlich: Zur Verwendung bei Selbstaufbau- Möbeln

Lösung: Gelenkverbindungsbolzen

Warum?

  • Werden mit Gelenkverbindungsmuttern und Zylindermuttern eingesetzt
  • Zur Verwendung mit einem M4-Inbusschlüssel
  • Stahl, verzinkt
Verriegelungsbolzen - Zylindrische Stütze

Erforderlich: Genauigkeit beim Zusammensetzen zweier Elemente

Lösung: Verschlussbolzen - zylindrischer Abstandhalter

Warum?

  • Sperrklinken-Mechanismus
  • Verschlussbolzen mit Hülsen sind die perfekte Kombination für eine schnelle Positionierung und Befestigung
  • Stiftmaterial: Stahl

Muttern

Muttern mit Gewindebohrungen funktionieren in Verbindung mit Bolzen und verstärken die Teile, die sie zusammenhalten. Normalerweise sind die meisten Muttern sechseckig. Dies gilt jedoch nur für die Außenseite, die Innenseite ist eigentlich zylindrisch. Die sechseckige Außenseite hat den Zweck, die Montage zu erleichtern. Durch die sechs Seiten ist die Sechskantmutter einfacher zu fassen, was die Montage und die Demontage erleichtert.

Eine Flügelmutter verfügt seitlich über Laschen oder Flügel, die ein manuelles Drehen ermöglichen. Dies ist besonders nützlich, wenn die Flügelmutter häufig entfernt und wieder montiert werden muss. Eine Rändelmutter wird ebenfalls manuell angebracht. Wie bei der Flügelmutter ist die Rändelmutter dann ideal, wenn die Mutter häufig entfernt werden muss. Sie sollte jedoch niemals als strukturelle Unterstützung eingesetzt werden. Sie funktioniert beispielsweise gut an Platten- und Maschinenabdeckungen. Eine Hutmutter funktioniert ganz anders. Sie schützt freiliegende Bolzengewinde und verbessert gleichzeitig die Sicherheit. Ihr sekundärer Zweck besteht in einem glatten, sauberen Aussehen.

Schutz vor Vibrationen

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit, Vibrationen standzuhalten, welche die Mutter und in weiterer Folge den Bolzen lösen können und dazu führen, dass die Verbindung nicht mehr sicher ist. In diesen Fällen sollten Sie eine Kontermutter in Betracht ziehen. Dies ist eine Mutter mit niedrigerem Profil, die unter einer größeren Mutter montiert wird. Die Kontermutter darf nur zwischen einem Viertel und der Hälfte des vollen Drehmoments angezogen werden. Die andere, stärkere Mutter wird als nächstes montiert und vollständig angezogen. Dadurch wird der Bolzen durch die Kontermutter gezogen. Im Wesentlichen üben dabei beide Muttern gegensätzliche Kräfte auf den Bolzen aus. Wenn Verbindungen nicht halten, ist dies in der Regel auf Reibung zurückzuführen. Komponenten wie Kontermuttern erzeugen hingegen eine Spannung, die Vibrationen entgegenwirkt.

Beispiele für Muttern sind:

Sechskantmutter aus Kunststoff – Standard

Erforderlich: Einfach zu greifen, zu montieren und zu entfernen

Lösung: Sechskantmutter aus Kunststoff - Standard

Warum?

  • Sechskantform für einfache Griffigkeit; einfach zu montieren und zu entfernen
  • Leicht im Vergleich zu Metallmuttern
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
  • Ideal für Anwendungen im Freien
  • Beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Auch erhältlich in PEEK®und Polycarbonat (PC)
Flügel- und Fliegenmuttern

Erforderlich: Manuelle Montage

Lösung: Griffmuttern mit Flügel

Warum?

  • Daumenlaschen (Flügel) bieten sicheren Griff beim Drehen
  • Einfaches Anziehen und Lösen von Hand
  • Ideal für häufiges Entfernen und Montieren
  • Nylon 6/6
  • Auch in Polyamid erhältlich
Rändelmuttern – Kunststoff

Erforderlich: Montage und Entfernen einer Mutter bei beschränktem Platz

Lösung: Rändelmuttern - Kunststoff

Warum?

  • Gerändelt für rutschfeste Griffigkeit, einfache Anwendung und schnelles Festziehen und Lösen
  • Ideal für Abdeckungen von Elektroschalttafeln
  • Nylon 6/6
Tüllenmuttern

Erforderlich: Schutz vor Vibrationen

Lösung: Schnappmuttern

Warum?

  • Die Schnappmutter ermöglicht eine sichere Verbindung von Platten
  • Entwickelt zum Schutz vor Vibrationen
  • Korrosionsbeständig
  • Kosteneffektiv
  • Nylon 6/6
Kwik-Nüsse

Erforderlich: Schnelle Montagezeit

Lösung: Kwik-Muttern

Warum?

  • Zum Montieren die Mutter einfach über
  • das Gewinde drücken und mit einer 180 °-Drehung festziehen
  • Korrosionsbeständig
  • Leicht
  • Mit einem Schraubenschlüssel entfernbar
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
Käfigmuttern

Erforderlich: Einfach zu montieren und zu entfernen

Lösung: Käfigmuttern

Warum?

  • Vierkantmutter in einem Federstahl-Käfig
  • Geeignet zum Sichern von schwer zugänglichen Bereichen, B. Rack- und vertikale Anwendungen, die in automatisierten Produktionslinien zu finden sind
  • Stahl, in verschiedenen Größen erhältlich

Plattenbefestigungen

Plattenbefestigungen machen das, was ihr Name sagt: Sie befestigen Gegenstände an Platten. Dies erfolgt an der Kante oder durch Löcher oder Schlitze. Allerdings werden nicht alle Plattenbefestigungen als solche bezeichnet. Schnappnieten sind ein hervorragendes Beispiel dafür.

Eine weitere Lösung sind Vierteldreh-Plattenbefestigungen. Diese werden normalerweise zum Anbringen einer Platte oder Abdeckung verwendet, ermöglichen jedoch trotzdem einen einfachen Zugriff. Bestehend aus zwei Teilen, mit Vierteldreh-Befestigungen, die eine fixe Oberfläche mit einer abnehmbaren verbinden. Der Unterteil wird in die fixe Platte eingesetzt, dann wird die geschlitzte Schraube durch die abnehmbare Platte in den Befestigungsunterteil eingeführt. Eine Vierteldrehung der Schraube sichert oder löst die Platten. Weitere Lösungen zur Befestigung von Platten finden Sie unter Nieten.

Beispiele für Plattenbefestigungen sind:

Plattenverschlüsse mit Vierteldrehung

Erforderlich: Einfacher Zugang zu Platten

Lösung: Vierteldreh-Plattenbefestigungen

Warum?

  • Eine einfache Vierteldrehung löst die Befestigung und ermöglicht den Zugang
  • Vormontiert, um Hardware und Kosten zu reduzieren
  • Erhältlich in zwei unterschiedlichen Ausführungen
  • Acetal, UL94 HB und Polyamid
Plattenklemmen

Erforderlich: Halten einer Platte in einem

Türrahmen Lösung: Plattenklemmen

Warum?

  • Links- oder rechtsseitiger Einsatz möglich
  • Am besten geeignet für Heiz- und Belüftungsplatten
  • Nylon mit Stahlschraube in symmetrischer oder asymmetrischer Ausführung
  • Auch in Zamak erhältlich

Nieten

Nieten sind eine weitere Art von Plattenbefestigung, obwohl ihr Einsatzgebiet größer ist und auch andere Elemente damit verbunden werden können.

Spreiznieten, auch Eindrücknieten genannt, sind besonders beliebt, da sie in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich sind. Meistens werden sie einfach per Hand eingedrückt, daher auch der Name. In einigen Fällen benötigen Sie ein Montagewerkzeug für Spreiznieten, das einfach zu verwenden ist. Sie können auch entfernbare Kunststoffnieten erhalten, die Ihnen den Zugang zur Platte ermöglichen und dann wiederverwendet werden können.

Schnappnieten bestehen aus einem Mutter- und Dornstück, die durch die Platten geführt werden, um sie zu verbinden, und beiden Seiten ein fertiges Aussehen verleihen. Schnappnieten sind eine Art Eindrückniete.

Eindrückbare Blindnieten werden so genannt, weil sie auch ohne Zugang zur Rückseite (der „blinden“ Seite) montiert werden können. Ein Beispiel ist eine Clinch-Niete. Alles, was Sie für die Montage benötigen, ist ein Installationswerkzeug für POP-Nieten. Eine weitere Art von Blindniete ist die Antriebsniete. Die Antriebsniete hat einen kurzen Dorn, der aus dem Kopf herausragt. Sie wird in die Bohrung eingesetzt und mit einem Hammer eingeschlagen, um das Ende der Niete im Bohrungsinneren aufzuweiten und so eine sichere lastverteilende Befestigung zu bieten. Antriebsnieten haben ein spezifisches Anwendungsgebiet und werden verwendet, um Platten und architektonische Elemente an Mauerwerken anzubringen.

Beispiele für Nieten sind:

Steckniete - versenkt

Erforderlich: Manipulationssicher

Lösung: Spreiznieten - Senkkopf

Warum?

  • Entwickelt für Sicherheit
  • Senkkopfdesign für eine bündige Oberfläche
  • Einfache Montage per Hand
  • Für Senkbohrungen gemäß Spezifikation DIN ISO 7721
  • In Schwarz oder Weiß erhältlich
  • Nylon 6/6
  • Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 115 ˚C (- 40 ˚F bis 239 ˚F)
Stecknieten – Snap

Erforderlich: Schnelle und einfache Montage

Lösung: Spreiznieten - zum Einrasten

Warum?

  • Schieben Sie den Kopf ein; die Öse erweitert sich, um ihn an seinem Platz zu halten
  • Einfaches Entfernen durch Ziehen des Kopfes

Erhältlich in:

  • Nylon 6, UL94 V-2 (schwarz oder weiß)
  • Nylon 66/6, UL94-V-2 (schwarz). Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 115 ˚C (- 40 ˚F bis 239 ˚F)
  • Nylon 4/6, UL94 V-2 (hellbraun). Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 130 ˚C (- 40 ˚F bis 266 ˚F)
Stecknieten - Widerhaken

Erforderlich: Schnellbefestigung

Lösung: Spreiznieten - mit Widerhaken

Warum?

  • Verzahnnieten – auch Tannenbaumnieten genannt – gewährleisten eine schnelle und einfache Montage
  • Sichere Befestigung verschiedener Materialien, einschließlich Metall, Schaumstoff, Gummi und Kunststoff
  • Erhältlich aus Nylon 6/6, UL94 V-2
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Stecknieten - Abnehmbar

Erforderlich: Einfaches Entfernen

Lösung: Spreiznieten – Entfernbar

Warum?

  • Kunststoffnieten sind durch Ziehen der Seitenlaschen des Stifts entfernbar
  • Manuelles Einrasten der Spreiznieten
  • Ermöglichen das Befestigen mit Blindseite
  • Stift und Niete sind separat erhältlich
  • Können in runde und eckige Löcher eingesetzt werden
  • Nylon 6/6, UL94 V-0
  • Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 120 ˚C (- 40 ˚F bis 248 ˚F)
Stecknieten – Clinchen

Erforderlich: Montage ohne Zugriff auf die Plattenrückseite

Lösung: Spreiznieten - Clinch

Warum?

  • Blindniete
  • Einsetzen durch Ziehen des Dornkopfs in den Nietenkörper, Erweitern des Körpers, der sich gegen die Gegenseite aufweitet
  • Dornknopf wird abgebrochen
  • Erhältlich aus Nylon 6/6 oder Polycarbonat, wie gezeigt
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)

Berechnen der benötigten Nietengröße

Ein guter Hersteller und Vertriebspartner kann Ihnen helfen, die richtige Größe der Niete, die Sie benötigen, ganz einfach zu bestimmen. Essentra Components sagt Ihnen zum Beispiel, welche Niete zu welchem Bohrlochdurchmesser und welcher Plattenstärke passt. Schauen wir uns nun Spreiznieten an, die einfach zu montieren sind und hauptsächlich aus dekorativen Gründen verwendet werden.

Kompatibler Lochdurchmesser 0,126 Zoll
Kompatibler Plattenstärkenbereich 0,039 – 0,177 Zoll

In dem vorliegenden Beispiel, das für eine bestimmte Größe gezeigt wird, würden Sie diese Angaben unter den relevanten Produktinformationen finden. Sie müssen nichts berechnen. Wenn Ihre Parameter zu den Angaben in der Tabelle passen, dann ist dies die Nietengröße, die Sie benötigen.

Es ist jedoch immer von Vorteil, wenn man weiß, wie man die benötigte Größe berechnet. Dieses Wissen könnte nützlich sein. Diesbezüglich müssen Sie zwei Punkte berücksichtigen:

  1. Das stärkste Material oder die stärkste Platte, die Sie verbinden
  2. Die Summe der Stärken aller Materialien, die Sie verbinden

Nehmen wir an, Sie verbinden zwei Platten und die jeweilige Plattenstärke ist:

  • 0,061 Zoll
  • 0,052 Zoll

Die Summe beträgt 0,113 Zoll. Merken Sie sich diese Zahl, da wir später noch darauf zurückkommen werden.

Bestimmung des Durchmessers

Multiplizieren

Der Durchmesser der Niete ergibt sich aus der 3-fachen Stärke des stärksten Teils, den Sie verbinden. In diesem Fall 0,061. 0,061 x 3 = 0,183

2

Umrechnen

Nieten werden mit Differenzen von 1/32 hergestellt, sodass Sie keine Niete mit einem Durchmesser von 0,183 erhalten, außer bei einer individuellen Fertigung. Das ist kein Problem. Sie brauchen sich nur eine Niete mit dem am nächsten liegenden 1/32 Zollabstand zu 0,183 besorgen. Um dies herauszufinden, müssen Sie 0,183 in 1/32 umwandeln. Dazu dividieren Sie einfach 0,183 durch 1/32. Die Formel lautet:

0,183 : (1/32) oder 0,183 x 32 = 5,856

3

Auf die nächste ganze Zahl aufrunden

Runden Sie diese letzte Zahl auf die nächste ganze Zahl ab, woraus sich die Zahl 6 ergibt. Der Durchmesser der gewünschten Niete beträgt 6/32 Zoll.

Bestimmung der Länge

Da wir nun den benötigten Durchmesser kennen, können wir die Länge berechnen.

1

Multiplizieren und addieren

Die Formel dafür lautet (Nietendurchmesser x 1,5) + Summe der Stärken, also in unserem Beispiel 6/32 x 1,5 + 0,113.

2

Umrechnen

6/32 als Dezimalzahl ist 0,1875. Wenn wir diese Zahl mit 1,5 multiplizieren, erhalten wir 0,28125. Unsere Formel sieht nun wie folgt aus: 0,28125 + 0,113. Das Ergebnis für Ihre Länge beträgt 0,39425 Zoll.

Nieten sind normalerweise mit Längen in Schritten von 1/16 Zoll erhältlich. Genau wie beim Durchmesser müssen wir nun die Zahl 0,39425 umrechnen. Dividieren Sie deshalb durch 1/16. Unsere Formel sieht nun wie folgt aus: 0,39425 : (1/16) oder 0,39425 x 16 = 6,308

3

Auf die nächste ganze Zahl aufrunden

Die nächste ganze Zahl ist 6, also beträgt die Länge der von Ihnen benötigten Niete 6/16.

Jetzt haben Sie Ihren Durchmesser und Ihre Länge, sodass Sie Nieten in der richtigen Größe wählen können.

Stangen und Bolzen mit Gewinde

Gewindestangen wurden für Anwendungen mit einem hohen Maß an Druck und Spannung entwickelt. Vor diesem Hintergrund sind einige Menschen der Meinung, dass nur Metall hierfür geeignet ist. Das ist aber nicht richtig.

Kunststoff hat als Option für Stangen und Bolzen mit Gewinde an Beliebtheit gewonnen. Der Grund: die Eigenschaften von Kunststoffen. Beispielsweise ist eine Nylon-Gewindestange extrem stark, einfach zu schneiden und beständig gegen Vibrationen, Abrieb und die meisten Chemikalien. Nylon ist zudem korrosionsbeständig, leicht, elektrisch isolierend und nicht magnetisch und bietet eine geringe Wärmeleitfähigkeit. Diese Eigenschaften machen es ideal für Branchen und Anwendungen wie:

  • Automobilbranche Bauwesen
  • HLK Elektrik
  • Seefahrt

Was ist der Unterschied zwischen einer Stange und einem Bolzen mit Gewinde? Das hängt davon ab, mit wem Sie sprechen. In einigen Bereichen wird da kein Unterschied gemacht. In anderen wiederum ist ein Bolzen mit Gewinde kürzer als eine Stange mit Gewinde. Ein Bolzen hat oft auch einen Schlitz am Ende für die Montage.

Ein Passstift ist eine weitere Art von Befestigung, die in den folgenden Branchen beliebt ist:

  • Luft- und Raumfahrt Automobilbranche
  • Maschinen- und Anlagenbau Möbelherstellung

Zum Beispiel wird ein Passstift aus Acetal in Bohrungen eingesetzt, die Teile einer Baugruppe durch Reibung zusammenhalten. Ein enger Sitz hält die ausgerichteten Teile fest zusammen.

Beispiele für Gewindestangen und Passstifte:

Gewindestangen & Stehbolzen

Erforderlich: Befestigen von zwei Materialien aneinander

Lösung: Stangen und Bolzen mit Gewinde

Warum?

  • Elektrisch isolierend
  • Nicht magnetisch
  • Leicht
  • Geringe Wärmeleitfähigkeit
  • Beständig gegen Vibrationen, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Gewindebolzen mit Abkantung an beiden Enden in den gängigsten Größen und Längen erhältlich
  • Nylon 6/6
Passstifte – Standard

Erforderlich: Ausrichtung von Teilen soll erhalten bleiben

Lösung: Passstifte - Standard

Warum?

  • Stark und stabil bei geringer Wasseraufnahme
  • Erhältlich in verschiedenen Durchmessern und Längen
  • Acetal

Unterlegscheiben

Unterlegscheiben werden verwendet, um die Belastung von Gewindebefestigungen durch die Vergrößerung der Oberfläche zu verteilen. Sie verringern das Risiko von stressbedingten Schäden am Material, in das die Befestigung mit Gewinde eingeführt wird. Manchmal können Unterlegscheiben auch einen gewissen Abstand bieten und verhindern, dass Ihre Befestigung tiefer in das Material eindringt, als Sie möchten.

Die Verwendung der falschen Unterlegscheiben für Ihre Anwendung kann dazu führen, dass die Verbindung geschwächt wird oder die Gefahr steigt, dass eine dynamische Verbindung gelöst wird. Genauso wie es verschiedene Arten von Schrauben gibt, gibt es auch unterschiedliche Arten von Unterlegscheiben. Beispielsweise ist eine Sicherungsscheibe mit Außenzähnen ideal, um Ihrer Befestigung zusätzlichen Widerstand gegen Vibrationen zu verleihen und ein Lösen zu verhindern. Dadurch eignet sie sich ideal für Anwendungen in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt und für Verbrauchergeräte. Ihre Hauptfunktion besteht jedoch in der Förderung der elektrischen Leitfähigkeit.

Die flache Unterlegscheibe hilft, den Oberflächendruck auf weichere Materialien zu verringern, was wiederum den Verlust der Klemmlast verringert. Das Material, aus dem sie besteht, kann zusätzliche Eigenschaften bieten. Beispielsweise sind flache Unterlegscheiben aus Nylon chemikalienbeständig.

Die Ansatzunterlegscheibe wird auch als Isolierhülse bezeichnet, da sie Nieten, Schrauben oder Drähte isoliert. Beispielsweise kann eine Ansatzunterlegscheibe aus Nylon für die Verbindung inkompatibler Metalle verwendet werden. Eine andere Ansatzunterlegscheibe aus Nylon wurde entwickelt, um Vibrationen zu reduzieren. Eine Ansatzunterlegscheibe aus Kunststoff kann auch in ein Gehäuse eingesetzt werden, was bei einer Drehanwendung eine Lageroberfläche bietet. Eine weitere Funktion besteht darin, zu verhindern, dass Wärme durch die Schraube in andere Teile der Baugruppe fließt.

Beispiele für Unterlegscheiben sind:

Unterlegscheiben halten

Erforderlich: Eine Schraube oder andere Komponente an ihrem Platz halten

Lösung: Sicherungsscheiben

Warum?

  • Sicherungsscheibe mit Anti-Verlustlippe
  • Greift den Schraubenschaft oder Bolzen
  • Verschlussfunktion
  • Beständig gegen Korrosion und viele Chemikalien
  • Erhältlich aus Nylon 6/6 und LDPE
Finishing Unterlegscheiben

Erforderlich: Dekoratives Aussehen

Lösung: Schraubenrosetten

Warum?

  • Die Schraubenrosette eignet sich ideal für sichtbare Schrauben und verleiht ihnen eine saubere Oberfläche
  • Gute Isoliereigenschaften
  • Hervorragender Schutz vor Beschädigungen bei der Anwendung
  • Nylon 6/6
Unterlegscheiben - Kunststoff

Erforderlich: Gleichmäßige Verteilung der Kraft, die beim Festziehen der Befestigung angewandt wird, durch Vergrößerung der Oberfläche

Lösung: Flache Unterlegscheiben - Kunststoff

Warum?

  • Flache Unterlegscheiben isolieren gegen Feuchtigkeit und Elektrizität
  • Beständig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Bieten zudem Dämpfung und Abstand
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
Federscheibe

Erforderlich: Beseitigung von Rasselgeräuschen

Lösung: Federring aus Metall

Warum?

  • Wird verwendet, um Toleranzvariablen aufzunehmen und präzise Abstände und Spannungen zu bieten
  • Kann für eine Vielzahl von Umlenk- oder Nutzlasten verwendet werden
  • Acetal
Schulterscheiben

Erforderlich: Isolieren von Nieten, Schrauben oder Drähten

Lösung: Ansatzunterlegscheiben

Warum?

  • Beständig gegen Feuchtigkeit, Schmutz und die meisten Chemikalien
  • Selbstschmierend und beständig gegen Korrosion und Abrieb
  • Nylon 6/6, UL94 V-2
  • Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)

Saugnäpfe

Saugnäpfe sind eine ideale Lösung für den Einzelhandel. Sie haften an jeder sauberen, flachen Oberfläche, ohne sie zu beschädigen, und bieten einen sicheren Halt für die Produkte, die Sie präsentieren möchten. Bei den meisten Ausführungen werden weder Montagelöcher noch Befestigungen benötigt. Der Saugnapf wird unter Druck angebracht, wodurch die Luft herausgedrückt und ein Vakuum erzeugt wird. Dieses Vakuum erzeugt wiederum den starken Halt.

Beispiele für Saugnäpfe sind:

Saugnapf – Loch

Erforderlich: Zur Verwendung mit Fadenaufhängern, Drahtstiften oder verschiedenen anderen Befestigungen

Lösung: Saugnapf - mit Loch

Warum?

  • Mit einem seitlichen Pilotloch, damit andere Aufhängungen eingesetzt werden können
  • PVC, transparent
Saugnapf – Nut

Erforderlich: Aufhängen verschiedenster Produkte

 Lösung: Saugnapf - mit Rille

Warum?

  • Der Flachrundkopf lässt sich vielseitig bei eigenständig hängenden Artikeln einsetzen
  • PVC, transparent
Saugnapf – Haken

Erforderlich: Anbringen von Schildern und Dekorationen an einem Fenster

Lösung: Saugnapf - mit Haken

Warum?

  • Mit Metall- oder Kunststoffhaken zum Aufhängen von Display-Materialien
  • PVC, transparent
Saugnapf – doppelseitig

Erforderlich: Aufhängen von Glas oder anderen Oberflächen

Lösung: Saugnapf – Doppelseitig

Warum?

  • Der doppelte Saugnapf ermöglicht das Halten, Trennen und Polstern von parallelen Glas- oder ähnlichen Oberflächen.
  • PVC, transparent

Hochleistungsklebebänder

Nicht bei jeder Anwendung, bei der eine Befestigung erforderlich ist, sollten Schrauben und ähnliche Komponenten verwendet werden. Manchmal ist das Hochleistungsklebeband die beste Lösung. Schrauben zum Beispiel erzeugen Belastungspunkte. Diese Belastungspunkte können rosten, schwach werden und brechen. Hochleistungsklebebänder beseitigen diese Gefahr. Mit einem Kleber aus Acrylschaum verteilt das Klebeband die Belastung gleichmäßig auf die verbundene Oberfläche und sorgt für eine stärkere Verbindung mit einem nahtlosen Erscheinungsbild.

Hochleistungsklebebänder kompensieren auch unregelmäßig verbundene Oberflächen. Idealerweise liegen Materialien flach aneinander, aber wir alle wissen, dass dies selten der Fall ist. Oberflächenstrukturen, thermische Ausdehnung oder chemische Reaktionen können die Bindung beeinflussen oder Lücken schaffen. Hochleistungsklebebänder können diese Probleme beheben.

Wenn Sie Metalle verbinden, kann es oft zu einer beschleunigten Korrosion kommen. Hochleistungsklebebänder fungieren jedoch als Puffer und verhindern bimetallische Korrosion. Zudem sind sie schnell und einfach zu verwenden. Schrauben können zum Beispiel Werkzeuge erfordern. Hochleistungsklebebänder sparen Ihnen Zeit. Einfach abziehen und mit Druck anbringen.

Beispiele für Hochleistungsklebebänder sind:

Bandstücke mit hoher Bindung

Erforderlich: Schnelle Anwendung

Lösung: Hochleistungsklebebänder als Stücke

Warum?

  • Stücke sind vorgeschnitten, um Zeit zu sparen
  • Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber
  • Manipulationssicher
  • Erhältlich in Transparent, Weiß und Grau
  • Ausgezeichnete Beständigkeit bei Temperaturschwankungen
  • Temperaturbereich:
  • Transparent: -29 °C bis 149 °C (20 °F bis 300 °F)
  • Weiß und Grau: -29 °C bis 115 °C (20 °F bis 240 °F)
Bandrollen mit hoher Bindung

Erforderlich: Nahtlose Verklebung von dekorativen Platten

Lösung: Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Warum?

  • Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber
  • Manipulationssicher
  • Erhältlich in Transparent, Weiß, Grau und Schwarz
  • Ausgezeichnete Beständigkeit bei Temperaturschwankungen
  • Temperaturbereich: -29 °C bis 149 °C (20 °F bis 300 °F)

Branchen

Es könnte hilfreich sein, die Befestigungen zu sehen, die in Ihrer Branche beliebt sind. Hier ein Blick darauf:

Unterhaltungselektronik / Haushaltsgeräte

Maschinenschrauben - Käse

Maschinenschrauben - Zylinderkopf

  • Geeignet für Anwendungen, bei denen der Kopf nicht sichtbar ist
  • Diese Kopfausführungen haben einen zylindrischen Rand
Stachelnieten

Verzahnnieten

  • Schnelle Montage ohne Werkzeug
  • Zuverlässiger Halt in Bohrlöchern mit größeren Toleranzen
  • Die Verzahnung funktioniert in Blindlöchern und Bohrungen mit oder ohne Schraubgewinde
  • Erhältlich in über 100 Größen und Ausführungen für unterschiedliche Lochdurchmesser und Plattenstärken
Hitzebeständige Schnappnieten

Hitzebeständige Schnappnieten

  • Bei der von Unterhaltungselektronik erzeugten Wärme sind Schnappnieten ein Muss, da sie Temperaturen von bis zu 130 °C (266 °F) standhalten
  • Sie können schneller montiert werden als Schrauben und sind auch ideal bei schwierigen Platzverhältnissen
  • Ästhetisch ansprechendes Äußeres, wodurch das fertige Produkt einen eleganten Look erhält
Hutmuttern

Hutmuttern

  • Hutmuttern (auch als Kappenmuttern bekannt) sind ideal zum Abdecken und Schützen von Bolzen und Schrauben, die aus der  Anwendung hervorstehen
 Flache Unterlegscheiben

Flache Unterlegscheiben

  • Isolieren gegen Feuchtigkeit und Elektrizität
  • Beständig gegen Korrosion, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung

Einzelhandel/Möbel

Abdeckkappen verschrauben

Schraubenabdeckkappen

  • Rasten sicher ein, um den Bolzenkopf oder die Mutter zu schützen und zu verbergen
  • Die Abdeckkappen und Unterteile können aus sechs unterschiedlichen Farben zusammengestellt werden, um ein kundenspezifisches Erscheinungsbild zu erreichen
  • Ideal für Point-of-Sale-Produkte, Möbel und Outdoor-Ausrüstung
Einseitige Saugnäpfe

Einseitige Saugnäpfe

  • Ideal zum Aufhängen von Fäden, Drähten oder Kabeln für Display- Materialien
  • Lassen sich an sauberen, flachen Oberflächen ohne Befestigung anbringen
Clinch-Nieten

Clinch-Nieten

  • Diese Expansionsnieten können „blind“ gesetzt werden, es ist kein Zugang zur Rückseite der Platte erforderlich
  • Bieten extrem starken Halt
  • Besonders gut für weiche Materialien geeignet
Rändelschrauben

Rändelschrauben

  • Leicht zu montieren und festzuziehen
  • Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist
Flügel-/Fliegenmuttern

Griffmutter mit Flügel

  • Daumenlaschen bieten zusätzliche Griffigkeit für einfaches Drehen und Sichern

Industriemaschinen

Finishing Unterlegscheiben

Schraubenrosetten

  • Gute Isoliereigenschaften
  • Haben eine hochwertige Oberfläche und bieten hervorragenden Schutz vor Schäden an Ihrer Anwendung
Gewindebolzen und Stangen

Gewindebolzen und -stangen

  • Einfaches Schneiden auf die gewünschte Größe
  • Beständig gegen Vibrationen, Abrieb und die meisten Chemikalien
  • Elektrisch isolierend, nicht magnetisch, leicht und geringe Wärmeleitfähigkeit
Schulterscheiben

Ansatzunterlegscheiben

  • Verhindern den Kontakt mit leitenden Materialien
  • Verhindern, dass sich Teile durch Schwingung lockern
  • Selbstschmierend und beständig gegen Korrosion und Abrieb
Kreuzschlitzschrauben

Phillips-Ansatzschrauben

  • Gewindeloser Ansatz unterhalb des Schraubenkopfes
  • Wird in mechanischen Anwendungen verwendet, um eine Rotation von beweglichen Teilen zu ermöglichen
  • Zur Verwendung mit Vibrationstüllen der VG-Serie
Stecknieten – versenkt

Spreiznieten - Senkkopf

  • Einfaches Einsetzen per Hand
  • Senkkopfdesign für eine bündige Oberfläche
  • Manipulationssicher Für Senkbohrungen gemäß Spezifikation DIN ISO 7721

Automobilindustrie

Steckniete

Spreizniete

  • Schnelle und kostengünstige Methode, um den Stoßfänger mit der Frontstoßstange eines Autos zusammenzuhalten
  • Eindrücknieten können schnell und einfach ohne Werkzeug montiert werden und bieten starken Halt und ein sauberes Aussehen
Sechskantkopfschrauben

Sechskantschrauben

  • Ideale Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien
  • Leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien
Paneelbefestigung mit Vierteldrehung

Vierteldreh-Plattenbefestigung

  • Zur sicheren Befestigung von Innenausstattungskomponenten aus Kunststoff wie B. Zugangsplatten
  • Einfache Lösung, um zwei Platten aneinander zu befestigen
  • Ein flacher Schraubendreher ermöglicht ein Lösen mit Vierteldrehung
Tüllenmutter

Schnappmutter

  • Eine kostengünstige, vibrations- und korrosionsbeständige Lösung zur Verbindung von dünnen Materialien
  • Für eine sichere Verbindung von zwei Platten
Unterlegscheiben halten

Sicherungsscheiben

  • Halten Schrauben und Bolzen während der Montage an ihrem Platz
  • Leichtes, jedoch stabiles LDPE oder Nylon, natur
  • Vollständige Isolierung gegen Feuchtigkeit und Elektrizität, Dämpfung und Abstandhaltung

Gesundheitswesen

Stecknieten

Treibstift

  • Einfaches Einsetzen per Hand
  • Mehrzweck-Frontbefestigung
  • Der Hohlkörper erhöht die Flexibilität zwecks einfachem Einsetzen und Entfernen
Daumen Nüsse

Rändelmuttern

  • Mit gerändeltem Griff für einfaches Anbringen und schnelles Festziehen
  • Konisch und mit Standarddesign erhältlich
Peek-Innensechskantschrauben

PEEK-Innensechskantschrauben

  • Perfekt für Elektronik mit anspruchsvollen Anwendungen
  • Hervorragende mechanische Eigenschaften und hohe Temperaturstabilität
  • Beständig gegen die meisten Chemikalien; hält der Nutzung bei einer Dauertemperatur von 180 °C (356 °F) stand
Rändelschrauben

Rändelschrauben

  • Flügelförmiger Kopf bietet sicheren Griff beim Anziehen
  • Hervorragende Verschleißbeständigkeit und gute Ermüdungsfestigkeit
  • Leicht, aber dennoch stark und gute Beständigkeit gegen Säuren
Sechskantmutter - Peek

Sechskantmutter - PEEK

  • Durch die sechs flachen Seiten ergibt sich eine einfache Möglichkeit, die Mutter mit einem Werkzeug festzuziehen und zu lösen
  • Bietet hervorragende elektrische Isolierung und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bei Sterilisationsprozessen

Materialien

Woraus Ihre Befestigung besteht, sollte eine entscheidende Rolle bei Ihrer Entscheidungsfindung spielen. Wird Ihre Befestigung in Räumen oder im Freien verwendet? Welcher Umgebung muss sie widerstehen? Sind Vibrationen ein Faktor? Hier sehen Sie die gängigen Materialien, die zur Herstellung von Befestigungen verwendet werden.

Nylon

Nylon ist zäh, solide und abriebfest und hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten. Mit guter thermischer und chemischer Beständigkeit bietet es auch Widerstand gegen Risse und Chemikalien und kann so formuliert werden, dass es UV-Strahlen standhält. Aufgrund seiner Stärke kann Nylon anstelle von teureren und schwereren, niedrigfesten Metallen verwendet werden.

Sie werden feststellen, dass die Variante Nylon 6.6 noch stärker ist und weniger Feuchtigkeit absorbiert als herkömmliches Nylon. Wenn bei Ihrer Befestigung ein hohes Drehmoment erforderlich ist, ist dies das ideale Material. Nylon 6.6 ist beliebt und wird für die Herstellung von Befestigungen bis hin zu Kabelbindern verwendet.

Polyethylen (PE)

Polyethylen ist zäh und langlebig und besitzt eine hohe Schlagfestigkeit. Es hat auch eine hohe Duktilität und bietet daher eine gewisse Flexibilität. Es ist druckfest und schützt Anwendungen vor Beschädigung.

Polypropylen (PP)

Polypropylen ist halbsteif und hat eine gute Ermüdungsfestigkeit. Es bietet auch eine hervorragende elektrische und chemische Beständigkeit (auch gegen Säuren, polyhydrische Alkohole, Neutralsalze und Laugensalze). Es hat eine geringere Zugfestigkeit als Nylon 6/6, ist aber flexibler. Es verursacht keine Probleme mit der Spannungsrissbildung und hat eine hervorragende Ermüdungsfestigkeit, wodurch es auch bei viel Torsion seine Form behält. Dies ist ein robustes Material, das jedoch auch Elastizität bietet.

Polypropylen kann zudem UV-Strahlung standhalten, und je nach Umgebung kann es eine gute Wahl für den Einsatz im Freien sein, insbesondere aus dem Grund, weil es keine Feuchtigkeit absorbiert oder abgibt. Es eignet sich jedoch nicht für Minustemperaturen, da es spröde werden kann.

Das Material hat eine gute Schlagfestigkeit und Flexibilität und ist kostengünstig. Aufgrund seines hervorragenden elektrischen Widerstands wird es auch oft in der Elektronik eingesetzt. Dank seiner hohen Beständigkeit gegen viele Chemikalien findet Polypropylen auch in der Pharmaindustrie Anwendung.

Polyvinylchlorid (PVC)

PVC hat eine gute Beständigkeit gegen Öle und eine geringe Durchlässigkeit für Gase und ist von Natur aus selbstlöschend. Dies macht es zu einem ausgezeichneten Material für Draht- und Kabelisolierungen.

PVC, ein langlebiges und widerstandsfähiges Material, bietet auch Flexibilität. Im Gegensatz zu einigen harten Kunststoffen reißt und zerfasert es nicht. Es eignet sich auch als Isoliermaterial und kann hohen Temperaturen und Chemikalien standhalten. Aus diesen Gründen ist es eine beliebte Wahl für elektrische Anwendungen.

Polycarbonat (PC)

Polycarbonat ist robust und transparent. Es bietet eine hohe Schlagfestigkeit und Elastizität. Weitere Vorteile sind die hohe Wärmeformbeständigkeitstemperatur und die sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Aufgrund seiner niedrigen Frequenz- und Hochspannungs-Isoliereigenschaften ist es ein beliebtes Material für elektrische und elektronische Anwendungen. Wegen seiner Stärke und Transparenz ist es auch ideal für Point-of-Sale-Anwendungen und Displays.

POM

Polyoxymethylen (POM) wird auch als Acetal bezeichnet. Es ist ein hochkristallines Thermoplastik, das aufgrund seiner Steifigkeit, Härte und geringen Kriechneigung unter Belastung bevorzugt wird. Es bietet zudem eine hohe Biege- und Zugfestigkeit, hat einen niedrigen Reibungskoeffizienten, hervorragende Chemikalienbeständigkeit und außergewöhnliche Ermüdungseigenschaften. Die Kehrseite von POM sind die moderate Hitzestabilität und die unzureichende Flammbeständigkeit. Obwohl es das perfekte Material für viele Anwendungen ist, ist es nicht ideal für Anwendungen, bei denen Hitze auftritt.

PEEK®

PEEK (Polyetheretherketon) ist ein Hochleistungs-Kunststoff, der die Steifigkeit bei hohen Temperaturen aufrechterhält. Das Material verfügt über eine hervorragende Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und eine ausgezeichnete mechanische Stärke und dimensionale Stabilität. Ein weiterer Vorteil ist seine Beständigkeit gegenüber Dampf und Wasser. All diese Gründe machen es zu einem Favoriten der Gesundheitsbranche.

Polysulfon

Polysulfon (PSU) ist ein transparentes Material mit hoher Stoßfestigkeit. Es bietet eine hohe Leistungsfähigkeit, gute elektrische Eigenschaften und Beständigkeit gegen Chemikalien. Ein Grund für seine Beliebtheit ist seine hervorragende hydrolytische Stabilität gegenüber der Sterilisation mit heißem Wasser und Dampf. Es funktioniert besonders gut in Umgebungen mit hohen Temperaturen und widersteht Reinigungsmitteln und Kohlenwasserstoffölen auch unter diesen Bedingungen, sofern die Belastung moderat ist.

Acetal

Acetal bietet hohe Stärke und Steifigkeit. Seine gute dimensionale Stabilität macht es zu einem Material, das maschinell einfach zu verarbeiten ist. Acetal, ein halbkristallines Material, hat eine gute chemische Beständigkeit. Es bietet einen niedrigen Reibungskoeffizienten und gute Verschleißeigenschaften. Es verfügt über eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme und ist gleichzeitig abriebfest.

PPolyethylen mit geringer Dichte (LDPE)

LDPE hat eine hohe Schlagfestigkeit und Steifigkeit, ist aber weicher als Nylon oder HDPE. Es ist eine Mischung aus Elastomeren und Thermoplasten. LDPE kann Kälte standhalten, insbesondere Temperaturen bis zu -50 °C (-58 °F); erst bei tieferen Temperaturen wird es spröde. Bei hohen Temperaturen wird es schnell weich.

Carbonstahl

Carbonstahl ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, die bis zu 2,5 % Kohlenstoff enthält. Die Zugabe von Kohlenstoff erhöht die Festigkeit von Carbonstahl, obwohl dieser wie jeder andere Stahl dennoch überbeansprucht werden und unter Druck brechen kann. Die Festigkeit von Carbonstahlsorten ist unterschiedlich. Carbonstahl ASI 1022 wird häufig für strukturelle Anwendungen mit mäßiger Festigkeit verwendet, wie z. B. Bolzen und kaltgeformte Befestigungen sowie eingelassene Kopfschrauben und niedrigfeste Befestigungen.

Baustahl

Baustahl ist eine Art von Carbonstahl. Es gibt ihn in verschiedenen Qualitäten mit einem Kohlenstoffgehalt zwischen 0,05 und 0,25 %. Zusatzstoffe verleihen ihm wichtige Eigenschaften wie Korrosionsbeständigkeit, Zugfestigkeit und Verschleißbeständigkeit.

Edelstahl

Edelstahl bietet eine hohe Zugfestigkeit und kann extrem hohen und niedrigen Temperaturen standhalten. Jeder Edelstahl enthält mindestens 10,5 % Chrom, wodurch das Material korrosionsbeständig ist.

 

Kostenlose cads herunterladen und vor dem kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de