Eine Anleitung zu Kabelverschraubungen

Schützende Kabelverschraubungen aus Metall an Schaltschränken

Der Zweck von Kabelverschraubungen mit Zugentlastung Kabelverschraubungen erfüllen eine Reihe von grundlegenden Aufgaben beim Kabelmanagement. Entwickelt, um das Ende eines elektrischen Kabels und das Gerät, an das es angeschlossen ist, zu verbinden und zu sichern, bieten Kabelverschraubungen Erdung, Masseanschluss, Isolierung, Verbindung und Zugentlastung. Sie können auch verwendet werden, um Kabel abzudichten, die durch Schotte von Durchführungsplatten geführt werden.

Man findet sie häufig in gefährlichen oder rauen Umgebungen, in denen elektrische Funken oder Flammen auftreten oder wo sie äußere Verunreinigungen wie Staub, Schmutz und Flüssigkeiten abwehren müssen. Darüber hinaus besteht ihre Aufgabe darin, zu verhindern, dass Kabel verdreht oder gezogen werden, um eine sichere Verbindung und kontinuierliche Leistung zu gewährleisten.

Woher wissen Sie also, welche Kabelverschraubung für Ihre Anwendung geeignet ist?

Gewusst wie: So wählen Sie Kabelverschraubungen aus

Es gibt eine Unmenge von Auswahlmöglichkeiten und leider gibt es keine Einheitslösung für alle Fälle. Das bedeutet jedoch, dass Sie basierend auf Ihren Parametern eine Kabelverschraubung individuell auswählen können. Dazu müssen Sie zunächst eine Reihe von Umwelt- und Anwendungsfaktoren berücksichtigen.

Die Rolle der Umwelt

Es spielt keine Rolle, ob Sie in der Luft- und Raumfahrt, Industrie, Schifffahrt, Energie und Versorgung, Telekommunikation oder einer anderen wichtigen Branche tätig sind. Es ist wichtig, die Umgebung der Kernanwendung Ihrer Kabelverschraubung zu identifizieren. Fragen, die Sie sich stellen sollten:

  • Nutzen Sie sie im Innen- oder Außenbereich?
  • Wird sie sich in einer sicheren Industriezone oder in einer gefährlichen oder explosiven Umgebung befinden?
  • Wie hoch ist die Temperatur und ist sie konstant?
  • Ist die Umgebung feucht oder staubig?
  • Gibt es in der Nähe Gase oder ätzende Materialien?

Ihre Antworten werden dabei helfen, die Spezifikationen für Kabelverschraubungen zu bestimmen und zu klären, ob eine spezielle Schutzgalvanisierung oder -beschichtung erforderlich ist.

Der Zweck einer Armierung von Kabeln

Unterschiedliche Kabel erfordern unterschiedliche Arten von Kabelverschraubungen. Beispielsweise unterscheiden sich die Anforderungen an Panzerkabel, die auch als stahlarmierte Kabel (SWA) bezeichnet werden, von denen an nicht armierte Kabel. Panzer- oder SWA-Kabel werden an Außenwänden oder in unterirdischen Anwendungen eingesetzt.

Typ Merkmale Anwendung
Mit Armierung

Zusätzliche Schutzschicht zur Vermeidung von Schäden

Dies kann eine einzelne Drahtbewehrung sein, eine geflochtene Drahtarmierung, eine biegsame Drahtbewehrung oder eine doppelte Stahlbandpanzerung

Bereiche, in denen eine mechanische Beschädigung droht
Ohne Armierung

Einfacher als armierte Karbel

Können keine Abdichtung oder eine einzelne oder eine doppelte äußere Abdichtung aufweisen

Ortsfeste Anlagen, bei denen keine Gefahr mechanischer Beschädigungen besteht

 

Benötigen armierte Kabel einen Kabelkanal?

Normalerweise nein. Ihre Armierung schützt sie. Sie sollten jedoch Kabelkanäle für nicht armierte Kabel verwenden.

Kabelverschraubungen mit IP-Klassifizierung

Kabelverschraubungen wurden mit Blick auf die Sicherheit entwickelt, sie verfügen daher über eine bestimmte Schutzart (IP-Klassifizierung), um sicherzustellen, dass Sie wissen, was Sie erhalten. Die Schutzartkennzeichnung (IP) stuft die Verschraubungen in Abhängigkeit von ihrem Design und ihrer Effizienz bei verschiedenen Aufgaben ein. Diese Werte reichen oft bis zu IP68 und IP69K. Es ist wichtig zu prüfen, ob alle Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen den nationalen oder internationalen Anwendungsregeln entsprechen.

Spiralförmige Kabelverschraubungen

Spiralförmige Kabelverschraubungen

Diese Arten von Kabelverschraubungen bieten eine hervorragende Zugentlastung, um vor Leiterermüdung durch das Biegen der Kabel zu schützen. Schutzart IP68, beständig gegen Staub, Schmutz und Sand, und beständig gegen Eintauchen in Wasser für 30 Minuten.

Gerade Kabelverschraubungen – Nylon

Gerade Kabelverschraubungen – Nylon

Schutzklasse IP68 für hervorragenden Schutz vor den Elementen. Diese Kabelverschraubungen wurden für eine hervorragende Abdichtung und Zugentlastung entwickelt und bieten die Schutzart IP68 für hervorragenden Schutz gegen Umwelteinflüsse. Mit der Schutzart IP68 sind dies wasserdichte Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen zum Einklicken

Kabelverschraubungen zum Einklicken

Praktische Montage und Demontage ohne Werkzeug. Klicken ein und bilden so eine sichere, wetterfeste Abdichtung, die ein Verdrehen, Überdehnen und Verhaken verhindert. Die ideale Kabelverschraubung für Gehäusedurchführungen , wenn es darauf ankommt, Zeit zu sparen. Aus Nylon 6/6 und TPE.

Gerade Kabelverschraubungen – Messing

Gerade Kabelverschraubungen – Messing

Kabelverschraubungen aus Messing gegen elektromagnetische Störungen, sodass Gehäuse wie vorgesehen funktionieren können. Diese Verschraubung aus vernickeltem Messing ist korrosionsbeständig und entspricht der Schutzart IP68.

Größen für Kabelverschraubungen

Um die richtige Größe der Kabelverschraubung für armierte und nicht armierte Kabel zu bestimmen, müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

  • Kabeldurchmesser
  • Baugröße
  • Kabelmaterial

Bei armierten Kabeln müssen Sie auch Folgendes berücksichtigen:

  • Durchmesser des Kabelbetts
  • Durchmesser der Bleiverkleidung
  • Kurzschluss-Fehlerquote der Kabelarmierung
  • Art und Größe des Armierungsgeflechts

Materialarten der Kabelverschraubung

Die Materialien für Kabelverschraubungen funktionieren je nach Anwendung, Umgebung und Kabeltyp unterschiedlich.

Kabelverschraubungen aus Metall werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, einschließlich der chemischen Industrie, der Technologie und in Bereichen mit hohen Anforderungen an besondere mechanische und chemische Stabilität. Der Vorteil liegt in der Langlebigkeit, selbst bei nassem Wetter, und in ihrer robusten Beständigkeit.

Kabelverschraubungen aus Kunststoff sind mit ihrem Greif- und Dichtungsdesign für ein großes Kabelsortiment geeignet, wodurch sie sich extrem gut an eine Vielzahl von Anwendungen anpassen lassen. Ihre Vorteile umfassen die Beständigkeit gegenüber Salzwasser, Fett und schwachen Säuren, um nur einige zu nennen.

Auf einen Blick:

Material Gängige Anwendungen Merkmale
Kabelverschraubungen aus Messing
Kabelverschraubungen aus Nylon
  • Telekommunikation
  • Geräteausstattung
  • Datenkabel
  • Stromversorgung
  • Ideal für flexible Kabel
  • Starke Zugentlastung
  • Erfüllt die Anforderungen der höchsten IP-Schutzklasse – (IP68)
  • In verschiedenen Farben erhältlich, sodass eine Farbcodierung möglich ist

 

So installieren Sie eine Kabelverschraubung

Die Installation der Kabelverschraubung hängt von der Art der Verschraubung ab, die Sie verwenden, aber die Grundlagen sind die gleichen. Sie müssen die einschlägigen Verfahrensregeln, ihre örtlichen Vorschriften und die Anweisungen des Herstellers zur Installation von Kabelverschraubungen befolgen. Die Installation darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden, die über Erfahrung und Kenntnisse in Bezug auf Kabelverschraubungen verfügt.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, keine freiliegenden Drähte zu beschädigen.

Erste Schritte

Schritt 1: Schalten Sie alle elektrischen Geräte aus und trennen Sie alle stromführenden Kabel. Schritt 2: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabelverschraubung mit Ihren Kabeln kompatibel ist. Schritt 3: Halten Sie Kabelverschraubungen während der Installation von Lösungsmitteln, chemischen Substanzen und Schmutz fern.

Installation von Kabelverschraubungen

Schritt 1: Öffnen Sie die Kabelverschraubung und entfernen Sie die Mutter. Schritt 2: Ziehen Sie die äußere Ummantelung des Kabels auf die gleiche Länge der Kabelverschraubung zurück. Wenn es eine innere Metallarmierung gibt, legen Sie sie frei. Schritt 3: Führen Sie das richtige Ende der Kabelverschraubung in das Kabel ein. Schritt 4: Legen Sie die zurückgezogene Hülle oder Armierung gleichmäßig um die Verschraubung. Schritt 5: Setzen Sie die Mutter an und ziehen Sie sie mit einem Schraubenschlüssel fest, um die Verschraubung zu sichern.

Zusätzliche Schutzfunktionen

Ihre Anwendung oder Umgebung kann erfordern, dass die Kabelverschraubung über eine bestimmte Qualität verfügt, die über ihre grundlegende Funktion hinausgeht. Hierfür können Sie die folgenden besonderen Funktionen in Betracht ziehen:

  • Brandschutz-Kabelverschraubung, die einer Brandausbreitung durch eine Barriere standhalten kann
  • Explosionssichere Kabelverschraubungen
  • EMI- und RFI-Abschirmung sowie zugehörige Erdungsfunktionen, um elektromagnetische Störungen oder Hochfrequenzstörungen zu minimieren oder zu eliminieren
  • Romex-Anschlüsse für Romex-Kabel
  • Drahtgeflecht für zusätzliche Zugentlastung
  • Flüssigkeitsdichte Kabelverschraubungen zum Schutz vor eindringenden Ölen und Wasser

Überlegungen zu Kabelverschraubungen

Es gibt einige wichtige Überlegungen, die außerhalb der obengenannten Kategorien liegen. Fragen Sie sich also vor der Auswahl einer Kabelverschraubung auch selbst:

  • Ist der Bohrlochdurchmesser des Drahtes groß genug, um alle Kabel im System unterzubringen?
  • Reicht der Kabeldurchmesser aus?
  • Ist die Druckstufe hoch genug für die Anforderungen Ihrer Anwendung?
  • Ist der Befestigungsdurchmesser groß genug für meine Kabelverschraubung?
  • Sind Tiefe und Größe des Gewindes der Kabelverschraubung metrisch oder PG?
  • Müssen ungenutzte Kabeleingänge durch Verschlussstopfen verschlossen werden?

 

Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.

Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Haben Sie weitere Fragen?

Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.