Einfacheres Kabelmanagement

Header-Bild des Einkaufsführers für Kabelmanagement

Beliebte Kabeführungslösungen

Kabelsalat kann den Luftstromkanal verstopfen und zu einer Überhitzung führen. Sie müssen auch darauf achten, dass Ihre Kabel nicht übermäßig langgezogen, am Boden umhergezogen oder gebogen werden. Dies sind nur einige der Probleme, die ein intelligentes Kabelmanagement zu vermeiden helfen kann.

Wir bieten eine große Auswahl an Kabelmanagementlösungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen: Kabelbinder für starke Beanspruchung, Kabelbinder aus Kunststoff, Kabelbinderbefestigungen, geschlitzte Kabelkanäle und flexible Kabelwicklungen.

Wir sind flexibel und beraten Sie gerne über die beste Lösung für Ihre Anwendung, unabhängig davon, ob es sich um handelsübliche Lösungen oder um ein Design handelt, das ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Um sicherzustellen, dass Sie genau das bekommen, was Sie benötigen, fordern Sie doch vor dem Kauf unsere kostenlosen Muster an! Fügen Sie noch unseren schnellen Versand hinzu, und der gesamte Bestellprozess läuft problemlos ab.

Kabelbinder

Ideal für: Datenschränke, Schaltschränke, Elektronik, Automobilindusrie, Luftfahrt und Sicherheit

Gruppieren Sie wichtige Kabel und wählen Sie unterschiedliche Farben, um sicherzustellen, dass alle Gruppen leicht zu erkennen sind. Ordnung verringert Verschleiß und verlängert die Lebensdauer der Kabel. Da Ihre Kabel gut geordnet sind, können Sie bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten Zeit und Ressourcen sparen.

Essentra Components bietet eine große Auswahl an Lösungen, von Drehbindern und sicheren Kabelbindern bis hin zur Kabelbinderpistole, die Ihnen helfen wird, die Installationszeit zu verkürzen.

Merkmale: Wählen Sie aus Standard-, Spreiz-, Kugel-, und lösbaren Kabelbindern sowie solchen mit Doppelverschluss, mit Klettverschluss und aus Metall.

Material: Erhältlich in verschiedenen Materialien von Edelstahl bis Polypropylen, mit unterschiedlichen Hitze- und UV- Toleranzen.

Spezifikation: Wählen Sie Ihre Länge aus einer Vielzahl von Optionen. Einige unserer Produkte sind in verschiedenen Farben erhältlich. Wenn Sie nicht finden, wonach Sie suchen, teilen Sie uns dies bitte mit.

*Die Zugfestigkeit wird hauptsächlich durch das Material und die Breite des Produkts bestimmt.

Perlenkabelbinder

Kugelkabelbinder  

  • Lösbare Kugelkabelbinder
  • Einfache Anwendung und Freigabe
  • Verhindern Abrutschen
  • Auch als Verschluss und als Kabelbinder zur Spreizankermontage und Kabelbinder zur Schraubmontage erhältlich
Klettverschluss – Standard-Kabelbinder

Klettverschluss-Standardkabelbinder

  • Klettverschluss-Kabelbinder
  • Ideal für empfindliche Kabel
  • Lassen sich einfach zusammenstecken – können gelöst und wieder befestigt werden
  • Wiederverwendbare Kabelbinder
Kabelbinder aus Edelstahl – Standard, unbeschichtet

Edelstahlkabelbinder - Standard, ohne Beschichtung

  • Edelstahlkabelbinder
  • Kabelbinder mit Selbstverschluss
  • Stark und langlebig
  • Beständig gegen extreme Temperaturen
Kabelbinder

Kabelband

  • Flexibles Kabelbefestigungsband aus Gummi
  • Kabelmanagementbänder aus Nylon sind ebenfalls erhältlich
  • Kann gedehnt und bis zu drei Mal um ein Kabelbündel gewickelt werden
  • Gummi umschließt das Kabel und verhindert Bewegungen
Standard-Kabelbinder

Standardkabelbinder

  • Kabelbinder aus Nylon – auch in Polypropylen erhältlich, das eine gute Beständigkeit gegen korrosive Chemikalien aufweist
  • Kabelbinderverschluss verhindert versehentliches Entfernen
  • Robust, qualitativ hochwertig
  • Wetterbeständige Kabelbinder sind ebenfalls erhältlich
Gürtelkabelbinder

Gurtkabelbinder

  • Kabelbinderband mit flexiblem Design
  • Kabelbinder mit Schnellverschluss und einfach anwendbarem Mechanismus
  • Ideal zum einfachen Bündeln von elektrischen Drähten

Kabelschellen und -klemmen

Ideal für: Datenschränke, Elektronik, Haushaltsgeräte, Kabelkästen und die Automobilindusrie

Führen Sie mithilfe der Kabelschellen, Drahtschellen und Kabelklemmen die Kabel um Ihre Anwendungen herum, um den Arbeitsbereich während Fertigung und Montage sauber und organisiert zu halten. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Projekt sicher und wie vorgesehen funktioniert. Essentra bietet eine große Auswahl an Optionen, von Kabelclips aus Kunststoff und Kabelklemmen bis hin zu Kabelklampen und elektrischen Drahtklemmen.

Merkmale: Vielfältiges Angebot an Montageoptionen, darunter selbstklebend, zum Einschieben und zum Anschrauben.

Spezifikation: Verschiedene Verschlussmechanismen und Größen, zugeschnitten auf die Anzahl und die Art der anzubringenden Kabel.

Ausführungen: Mit P-Clips, Drehbindern, Kabelsätteln und flachen Kabelklemmen.

Drahtklemme – selbstklebende Halterung, flexibler Stahl, Vinylbeschichtung

Drahtklemme - Klebebefestigung, flexibler Stahl, Vinylbeschichtung

  • Klebekabelclips
  • Schnelle und einfache Montage
  • Wird mit einem doppelseitigen Schaumstoffklebeband an der richtigen Stelle befestigt
Drahtclip – Kunststoff, selbstklebende Halterung

Drahtklemme - Kunststoff, mit Klebebefestigung

  • Kabelclips aus Kunststoff – Nylon
  • Selbstklebende Kabelclips
Kabelclips – Stranggepresste Metallschiene

Kabelclips - extrudierte Metallschiene

  • Langfristige Lösung für das Kabelmanagement
  • Geringes Gewicht, keine Werkzeuge für die Montage erforderlich
Kabelklemmen – U-Stil

Kabelklemmen - u-ausführung

  • Kabelklemmen mit Schraubbefestigung
  • Schnelle Montage und Demontage
Kabelklemmen - Dual Half U

Kabelklemmen - Doppel - Halb-U-Ausführung

  • Bandkabelhalter
  • Flaches Profil für Anwendungen mit beschränktem Platzangebot
  • Hilfreich zum Leiten von zwei parallelen Kabelbündeln
Kabelklemmen - Schraubbefestigung, Kabelbaumklemmen

Kabelklemmen - Schraubbefestigung, Kabelbaumclips

  • Einfaches Einsetzen von Kabeln und Verschließen
  • Die Kabel können zum Ersetzen entfernt warden

Kabelverschraubungen

Ideal für: Außengehäuse

Schützen Sie elektrische Geräte und Gehäuse vor Umwelteinwirkungen, z. B. Staub und Feuchtigkeit. Eine Kabelverschraubung, auch als Kabelgriff bekannt, ermöglicht es Ihnen, Drähte aus einer abgedichteten Umgebung zu führen, ohne empfindliche Systeme externen Elementen auszusetzen.

Merkmale: UL-zugelassen, EMI-Lärmreduzierung

Spezifikation: Große Auswahl an Gewindegrößen und -typen

Kabelverschraubungen

Kabelverschraubungen

  • Bietet einen staub- und wasserdichten Eingang für das Kabel in das Gehäuse
  • Erhältlich mit NTP-, PG- und metrischem Gewinde
Kabelverschraubungen - Spirale

Kabelverschraubungen – spiralförmig

  • Hergestellt aus Nylon 6
  • Erhältlich mit metrischem und PG-Gewinde
  • Schutzklasse IP-68

Kabelleitungen und kabelwickel

Ideal für: Haushaltsgeräte

Ungeschützte Kabel sind anfällig für unerwünschte Abnutzung und Stöße. Unsere Leitungen und Hüllen bieten den Schutz, den Sie brauchen, um sicherzustellen, dass Ihre Kabel maximale Leistung liefern.

Typen: Es sind geflochtene Hüllen, Kabelleitungen, Spiralwickel und geschlitzte Schlauchwickel verfügbar.

Material: Eine breite Auswahl an Materialsortimenten, Durchmessern und Farboptionen - passend für unterschiedliche Anwendungen.

Spezifikation: Ausführungen mit und ohne Schlitz, mit denen man entweder mehr Schutz oder einen einfacheren Zugriff auf die verlegten Kabel und Drähte erhält.

Kabelkanal - Kunststoff

Kabelleitung - Kunststoff

  • Flexible Kunststoffleitung für Kabel – Nylon
  • Umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff
  • Hohe Stoßfestigkeit und Langlebigkeit
Kabelaufwicklung - Spirale

Kabelummantelung – spiralförmig

  • Spiralkabelwicklung
  • Ideal zum Schützen und Sichern von Kabeln
  • Geringes Gewicht und kostengünstig
  • Quetschbeständig, biegsam und leicht zu montieren
Kabelmuffen - geflochten

Kabelhülsen – geflochten

  • Geflochtene Kabelhülse aus offenem Gewebe für eine einfache Montage
  • Schnitt- und Abriebschutz
  • Ideal zur Verwendung bei Kabelbaumanwendungen, wenn Haltbarkeit und geringe Kosten ausschlaggebend sind
Schlitz-Geschirr-Wrap

Geschlitztes Spiralband

  • Quetschbeständige Kabelwicklung
  • Stabiler und dauerhafter Schutz für Isolierschläuche
  • Schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass diese ihre Flexibilität verlieren
  • Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren

Kabeltüllen

Ideal für: Bleche

Scharfe Kanten können Kabel beschädigen, indem sie in ihre Umhüllung und Isolierung schneiden. Sparen Sie Reparaturkosten und sichern Sie gleichzeitig den Arbeitsbereich. Beschädigte Kabel können Stromschläge oder Brände verursachen. Schützen Sie Ihre Kabel mit unserem breiten Sortiment an Lösungen, von Kabellochtüllen bis hin zu Tüllenstreifen.

Merkmale: Verschiedene Arten, einschließlich Tüllenleisten, Membrantüllen und Tüllen mit Membranöffnung.

Material: Tüllen, die Anforderungen an die Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen erfüllen, mit PVC, TPE, EPDM und Silikon als Optionen.

Spezifikation: Niedriges Profil für Anwendungen, bei denen Ästhetik wichtig ist.

Ösen – Standard, TPE

Tüllen - Standard, TPE

  • Standardtülle schützt Drähte, die durch Platten geführt werden
  • Auch als Gummikabeltülle und in anderen Materialien erhältlich
  • Schnelleinbautüllen – zum Einschnappen
IP67 Dichtungstüllen

Verschlusstüllen IP67

  • IP67-Dichtungstülle bietet eine staub- und wasserdichte Abdichtung
  • Ideal für Anwendungen im Außenbereich
  • Hält Vibrationen stand
Kabeltülle für Kantenmontage

Kabeldurchführung zur Kantenmontage

  • Zur Befestigung an der Plattenkante für einen einfachen Zugang
  • Führt Kabel und schützt Drähte vor scharfen Kanten
  • Flexibel und geeignet für unterschiedliche Durchmesser und Formen

Was ist Ihre IP-Klasse?

IP-Einstufungen (Schutz vor Eindringen) geben Ihnen den Umfang des Schutzes an, den Produkte bieten. In der nachstehenden Tabelle definiert die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper wie Staub. Die Ziffern in der Nettospalte geben an, in welchem Maß Sie vor Flüssigkeiten geschützt sind.

IP-Schutzklasse

Schutz vor festen Fremdkörpern

IP-Schutzklasse

Schutz vor Flüssigkeiten

1

Geschützt vor festen Fremdkörpern mit einer Größe ab 50 mm.

1

Geschützt vor Tropfwasser (vertikal fallende Wassertropfen). Begrenztes Eindringen erlaubt.

2

Geschützt vor festen Fremdkörpern mit einer Größe ab 12,5 mm.

6

Geschützt vor starkem Strahlwasser.

Begrenztes Eindringen erlaubt.

4

Geschützt vor festen Fremdkörpern mit einer Größe ab 1 mm.

7

Geschützt vor den Auswirkungen des Eintauchens von 15 cm bis 1 m.

6

Staubdicht. Kein Staubeintritt erlaubt.

8

Geschützt vor den Auswirkungen langfristigen Eintauchens unter Druck.

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de