Der Unterschied zwischen Kabelleitungen, Kabelschutzschläuchen, Kabelschläuchen und Schrumpfschläuchen
Komponenten, die Kabel umhüllen, sind nicht austauschbar. Jede Komponente hat ihren eigenen Verwendungszweck. Hier beschreiben wir Ihre Auswahlmöglichkeiten und die jeweils am besten geeigneten Anwendungen.
Geflechtschläuche
Ihr Kabelmanagementschlauch erfüllt eine kritische Funktion und verdient eine eingehende Überprüfung. Wir fangen mit seinem Zweck an:
- Organisiert Ihre Kabel und optimiert dabei den Platzbedarf
- Fungiert als Kabelabdeckung, schützt vor Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen, Abrieb und in Außenbereichen vor Witterungseinflüssen
- Bei der Verwendung als Hülle für Drähte wird verhindert, dass der Strom der Drähte in Kontakt mit anderen Leitern kommt
Geflechtschläuche bestehen aus einem Netzmaterial und schützen Ihre Kabel, während sie sich an unregelmäßige Formen anpassen. Um ein Ausfransen zu verhindern, können sie mit einem heißen Messer, das die neuen Kanten verödet, sauber geschnitten werden.
Dehnbare Kabelschläuche aus Polyester bieten eine offene Gewebekonstruktion, die eine schnelle und einfache Installation ermöglicht und die Montagekosten reduziert. Darüber hinaus ermöglichen diese Hüllen die Ableitung von Wärme und Feuchtigkeit. Sie können mehrere Drähte bündeln und erhalten dennoch eine gute Flexibilität, die bei Bedarf eine einfache Bewegung ermöglicht.
Dehnbare Kabelschläuche sind auch in Polyphenylen erhältlich. Diese Ausführung ist für Hochtemperatur-Kabelbaugruppen ausgelegt und verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit, ist verschleißarm, nimmt wenig Feuchtigkeit auf und bietet eine ausgezeichnete Formstabilität.
Der selbstschließende Geflechtschlauch ist eine weitere Option. Er ist leicht und abriebfest, besteht aus Polyester und hat eine Überlappung von 25 %, was wiederum einen einfachen Zugang zum Inneren des Bündels ermöglicht. Er kann auch nach der Montage über Kabel montiert werden.
Eine weitere Ausführung der geflochtenen Option ist der Wärmeschutzschlauch. Dies ist ein Hochtemperatur-Kabelschlauch aus Nomex™-Fasern, die für Hochleistungsanwendungen konzipiert ist. Sie bietet Wärmeschutz und eine hohe Abriebfestigkeit
Ideale Anwendungen
Geflechtschläuche |
Biegefähigkeit, geeignet für: Werkzeugmaschinen Robotik Automatisierte Ausrüstung |
Wärmeschutzschlauch |
Hydraulik (Schläuche) Militärische Verkabelung Verkabelung für die Luft- und Raumfahrt Kabelbaum |
Schrumpfschläuche
Beim Wärmeschrumpfen werden Drähte oder Kabel mit Kunststoffschläuchen umhüllt. Eine Heißluftpistole, manchmal eine Lötlampe, wird zum Schrumpfen der Schläuche verwendet, um eine enganliegende Umhüllung zu bilden.
Das Material, das für Schrumpfschläuche verwendet wird, ist aus folgenden Gründen am häufigsten Polyolefin:
- Extrem langlebig
- Flexibel
- In verschiedenen Farben erhältlich, sodass eine Farbcodierung möglich ist und Kabel organisiert werden können
- Hohe UV-Beständigkeit
- Beständig gegen Chemikalien
- Ausgezeichnete elektrische Eigenschaften
Schrumpfschläuche sind im Gegensatz zu anderen Kabelschläuchen in der Lage, eine Zugentlastung zu bieten. Kabel und Drähte werden oft strapaziert, weil sie entweder nicht lang genug sind oder in begrenzte Räume gestopft werden. Dadurch werden die Kabel und Drähte beschädigt und ihre Lebensdauer verkürzt. Schrumpfschläuche können die Belastung erheblich verringern, damit Ihre Kabel und Drähte wie vorgesehen funktionieren.
Zusätzlich zu den farbigen Schläuchen sind auch transparente Schläuche erhältlich. Dies ist die beste Option, wenn Flammhemmung keine Priorität ist, jedoch die elektrische Isolierung und die mechanische Leistung wichtig sind. Sie haben eine polierte Oberfläche, die zur Ästhetik der Endanwendung beiträgt.
Ideale Anwendungen
Schrumpfschläuche, farbig |
Drahtlos- und Telekommunikation Kabelfernsehen Elektronik Automobilindustrie |
Schrumpfschläuche, transparent |
Haushaltsgeräte Elektronik Automobilindustrie |
Kabelschutzschlauch
Spiralkabelschutzschläuche oder Schlauchspiralen, wie sie auch bezeichnet werden, bieten einen kostengünstigen Kabel- und Schlauchschutz. Sie sind quetschbeständig, flexibel und einfach zu installieren. An jeder Stelle des Spiralschlauches können die Kabel verzweigt werden und stellen dadurch eine praktische Lösung für das Kabelmanagement dar. Die beiden beliebtesten Materialien dafür sind hitzestabilisiertes Nylon und Polyethylen. Hitzestabilisiertes Nylon bedeutet, dass das Material einen Stabilisator enthält, der den Verlust von physikalischen Eigenschaften bei zunehmender Hitze verlangsamt. Dadurch wird der Kabelschutzschlauch aus diesem Material zu einer hitzebeständigen Kabelhülle.
Als Spiralschlauch aus Kunststoff ist Polyethylen ein langlebiges Material. Es kann mehrmals gekrümmt und gebogen werden und behält dennoch seine Stärke und Integrität bei. Kabelspiralschläuche eignen sich nicht nur für den industriellen Einsatz, sondern können auch in Büros und zu Hause zum Organisieren von Computerkabeln verwendet werden.
Der geflochtene Kabelschutzschlauch mit Klettverschluss ist in Polyester und Nylon erhältlich. Dies ist eine der am einfachsten zu montierenden Kabelmanagementlösungen. Einfach die VELCRO®-Klettverschlüsse entlang der Kante trennen und die Befestigung dann um oder unter das Kabel oder den Kabelbaum legen. Ein weiterer Vorteil ist die Wirtschaftlichkeit – sie können wiederverwendet werden. Und wie bei Spiralschläuchen kann es zu Kabelbrüchen kommen, aber die Kabel können aufgrund des Klettbands leicht herausgezogen werden.
Ideale Anwendungen
Spiralkabelschutzschläuche |
Automobilindustrie – Bündelung von Kabeln für mehr Ordnung Abdeckung für Hydraulikschläuche Büroumgebungen |
Geflechtkabelschutzschläuche mit Klettverschluss |
Nicht-industrielle Anwendungen: Beleuchtung Fotografie Büro- und Heimcomputer |
Kabelleitung
Die Kabelleitung schützt und leitet Kabel in Gebäuden, anderen Strukturen und Maschinen. Ein Vorteil dieser Leitung ist, dass sie bei häufigem Wechsel der Verkabelung für Sicherheit sorgt. Die Vorteile einer Metallleitung sind ihre Erdungs- und Verbindungseigenschaften. Dies ist entscheidend, um elektromagnetische Störungen zu minimieren. Die Leitung kann auch Emissionen von Stromkabeln im Gehäuse verhindern.
Die Leitung ist auch in Kunststoff erhältlich. Eine flexible Kabelleitung mit Kunststoffoptionen bietet eine hohe Ermüdungslebensdauer. Die hohe Stoßfestigkeit von Kunststoffen ermöglicht eine schnelle Erholung nach dem Zusammendrücken. Darüber hinaus bietet sie eine hohe UV-Beständigkeit, sodass sie für Außenanwendungen verwendet werden kann.
Diese Tabelle zeigt Ihnen die unterschiedlichen Kunststoffarten, ihre Vorteile und Anwendungsbeispiele:
Kunststoff | Vorteil | Anwendung |
Metall mit PVC-Beschichtung | Korrosionsbeständig Flüssigkeitsdicht gestaltet | Werksseitige Verkabelung Anschlüsse an Maschinen |
HDPE | Beständig gegen Korrosion und Chemikalien, flexibel und sehr langlebig | Wird beim Straßenbau verwendet: Stromversorger Telekommunikation Kabel-TV |
Nylon | Schutz vor Abrieb und Stoßschäden | Kabelbaumschutz für Fahrzeuganwendungen Geschlitzte Leitung für Kabelbäume und Hydraulikschlauchschutz |
Polypropylen (PP) | Kompressionsstark und hochflexibel | Kabelbaugruppen Unterflurverkabelung Einbettung in Wände |
Laden Sie kostenlose CADs herunter und testen Sie vor dem Kauf
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, oder erfahren möchten, wie sich die RoHS-Richtlinie auf Ihr Endprodukt auswirkt, beraten Sie unsere Experten stets gerne.
Was immer Sie benötigen, Sie können auf unseren schnellen Versand vertrauen. Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Haben Sie weitere Fragen?
Senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.de oder sprechen Sie mit einem unserer Experten, um weitere Informationen über die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu erhalten +49 (0) 2157 – 89 690.