Der ultimative Leitfaden für das Kabelmanagement
Welche Lösung passt am besten zu Ihrer Anwendung? Wir erleichtern Ihnen Ihre Entscheidung.
Kabelmanagement bezieht sich in der Regel auf die Ordnung von Kabeln innerhalb von Installationen, Geräten oder Schränken, z. B. Kabelanschlusskästen, Außenschränken oder Datenschränken. Es bezieht sich auch auf äußere Kabel und verhindert dort Verwicklungen.
Diese Anleitung soll Ihnen helfen, die für Ihre Anwendung am besten geeigneten Optionen für das Kabelmanagement auszuwählen. Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, vor dem Kauf die Lösungen zu testen, die Sie benötigen – fordern Sie kostenlose Muster an, damit Sie sicherstellen können, dass Sie genau das bekommen, was Ihre Anwendung erfordert. Sie können auch kostenlose CADs herunterladen, die Ihnen bei Ihrem Design helfen können.
Was Sie wissen müssen
Kabelbuchsen |
Ermöglichen Drähten den sicheren Durchgang durch eine geerdete leitfähige Barriere, z. B. Blech, einen Transformator oder einen Leistungsschalter. |
Kabelschellen |
Sichern Drähte und Kabel auf einer Oberfläche. |
Kabelklemmen |
Bieten Unterstützung bei der Festlegung einer Kabelführung entlang einer Wand oder innerhalb einer Anwendung. |
Kabelleitung |
Wird verwendet, um die Verkabelung in einer Struktur, wie z. B. einem Gebäude, zu leiten. Schützt Kabel vor Beschädigungen durch scharfe Gegenstände, Stöße und Feuchtigkeit. |
Kabeltüllen |
Schützen Drähte und Kabel vor Abschürfungen aufgrund von Führungen durch Löcher. |
Kabelbinder |
Halten kleine Kabelbündel zusammen und ordentlich organisiert. |
Kabelbinderbefestigungen |
Ein Befestigungselement für Kabelbinder, das auf Oberflächen aufgebracht wird. |
Kabelwickel und -hülsen |
Organisieren Sie Drähte und Kabel in einem Bündel. |
Kabelverschraubungen |
Verhindern Kabelschäden und -ausfälle und werden verwendet, um Kabel in ein Gehäuse oder ein Steuergerät zu führen. Wird normalerweise in industriellen Umgebungen eingesetzt, um die Biegung zu kontrollieren oder zu verhindern, dass ein Kabel aus einem System herausgezogen wird. |
Schrumpfschläuche |
Isolieren Drähte, bieten Abriebfestigkeit und Umweltschutz. In verschiedenen Farben erhältlich, sodass eine Farbcodierung möglich ist. |
Drehbinder |
Ideal für Schalt- und Elektroplatinen. Halten Drähte an ihrem Platz, von Platten entfernt. |
Anwendungen für Kabelmanagement |
Ein Blick auf die Kabelmanagementlösungen, die von Anwendungen verwendet werden. |
Materialien: Übersicht |
Wenn Sie sich besser über die Materialien informieren, kann Ihnen dies Ihre Wahl erleichtern. |
Kabelmanagementlösungen
Hier sind die Lösungen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Kabel zu organisieren und zu schützen.
Kabeldurchführungen
Buchsen schützen Drähte und ihre Durchgangsöffnungen. Durch die Isolierung dieser Öffnungen schützen Buchsen die Drähte vor Beschädigungen, z. B. durch Ziehen, Strecken oder Abschürfen. Die Isolierung verhindert auch Kurzschlüsse, indem sie sicherstellt, dass die Drähte voneinander getrennt sind. Sie können mehr erfahren, indem Sie sich unser gesamtes Sortiment an Kabelbuchsen ansehen.
Beispiele für Kabelbuchsen sind:
Erforderlich: Isolierung und leichte Zugentlastung
Lösung: Schnappbuchsen
Warum?
- Schnappbuchsen öffnen sich zum Aufnehmen von Kabeln und schließen sich dann eng zusam- men, wenn sie in ein Bohrloch eingeführt werden
- Das langlebige 6/6-Nylon bietet Isolation und eine leichte Zugentlastung, während die Drähte und Kabel vor unbearbeiteten Kanten geschützt werden
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Schützen der Anwendung vor Belastungen durch ein flexibles Netzkabel und Zugentlastung
Lösung: Buchsen - Zugentlastung/ Flachkabel
Warum?
- Flachkabel-Zugentlastungsbuchsen schützen Elektroprodukte, indem sie die Zug-, Schub- und Drehkraft absorbieren, die auf ein flexibles Kabel ausgeübt werden kann
- Sie rasten einfach in runde oder Anti-Rotationslöcher ein
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Schützen von Drähten vor rauen Kanten und einfache Installation
Lösung: Schnappbuchsen – offen/ geschlossen
Warum?
- Verwandelt raue Löcher in glatte isolierte Löcher
- Installation durch Hineindrücken mit einem Finger
- Einfache Anbringung in Löchern, die ein Bündel enthalten
- Schnappbefestigungsbuchsen widerstehen einer nach rückwärts drückenden Kraft von mehr als 35 Pfund
- Nylon 6/6
- UL-Zulassung: E320906; Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (- 40 ˚F bis 185 ˚F)
Kabelschellen
Kabelschellen sichern lange Kabel und Drähte, die zwischen Komponenten außerhalb eines Gehäuses, z. B. eines Datenschranks, verlaufen. Man kann sie mit einem Gerät zur Kabelmontage vergleichen, das Ihre Kabel ordentlich hält. Selbstverständlich können Kabelschellen auch über Wände, Befestigungen und Möbel geführt werden, aber das Wesentliche dabei ist: Wenn Sie Ihre Kabel – und Ihre Mitarbeiter – absichern möchten, dann sollten Sie auf jeden Fall Kabelschellen verwenden.
In der Regel enthalten Kabelschellen – auch als Kabelclips bekannt – eine Vorrichtung zum sicheren Bündeln von Kabeln und eine weitere Komponente zum Festhalten der Kabelschelle und des Kabelbündels. Sie können diese beiden Komponenten separat beziehen, aber eine Kabelschelle, die bereits alle diese Elemente kombiniert, ist schneller einsetzbar.
Die Art und Weise, wie Sie die Kabelschelle sichern, ist eine weitere Überlegung wert. Ein Typ ist als einteiliges Teil konzipiert. Er sichert Kabel an einem Ende, und am anderen Ende ermöglicht es Ihnen ein Loch für Ihre Befestigung, die Schelle an ihrer Oberfläche zu befestigen. Beachten Sie jedoch, dass die Oberfläche für Nägel oder Schrauben geeignet sein muss. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die beste Option eine selbstklebende Kabelschelle. Sie können diese auf Ihrer Oberfläche ankleben und sie bei Bedarf einfach entfernen.
Um eine Vorstellung von den verfügbaren Optionen zu erhalten, schauen Sie sich unser breites Sortiment an Kabelschellen an.
Beispiele für Kabelschellen sind:
Erforderlich: Klebebefestigung
Lösung: Drahtklemme - Kunststoff, mit Klebebefestigung
Warum?
- Befestigungsmethode durch Ankleben
- Oberteil ist klappbar, sodass die Kabel an ihrem Platz gesichert
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Einfaches Anbringen
Lösung: Kabelclips - extrudierte Metallschiene
Warum?
- Verwendung mit allen gängigen DIN-Schienenprofilen
- Einbau ohne Werkzeuge
- Leicht
- Langfristige Lösung für das Kabelmanagement
- Kann an aktuellen Installationen montiert warden
Erforderlich: Anpassbares Fassungsvermögen
Lösung: Drahtklemme - Schraubbefestigung, zweiteilig
Warum?
- Zweiteilige Befestigung, mit der Kabel gesichert werden können
- Kann mit einer Flachkopfschraube an Platten befestigt werden
- Halterleiste kann zu Austausch oder Reparatur entfernt werden
- Kabelclips aus Kunststoff, Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Kabelklemmen
Diese ähneln Clips, obwohl Clips normalerweise für kleinere Kabel verwendet werden. Kabelklemmen bieten eine Stütze für Kabel und legen ihren Weg fest. Dieser Weg kann innerhalb der Wand eines Bauwerks, in einem elektrischen Kabelgehäuse, in einem Instrument oder jeder anderen Anwendung, die Kabel enthält, verlaufen. Die Festlegung eines Wegverlaufs ist wichtig, da sie es Elektrikern ermöglicht, die Kabel später zur Fehlerbehebung oder Identifizierung zu verfolgen. Sie verhindert auch eine zufällige induktive Kopplung, was zu Interferenzproblemen führen kann, die durch Kabel entstehen, die zu nah an elektrischen Hochleistungsgeräten verlaufen.
Sie können trotzdem auch Kabelbinder zum Bündeln verwenden, aber Sie werden weniger davon benötigen, da Kabelklemmen Ihre Kabelbündel sichern. Klemmen können das Bauen von Gehäusen oft beschleunigen. Wenn die Klemmen installiert sind, können die Kabel und Leiter weitergeleitet und schnell eingerastet werden.
Ihre Auswahl ist vielfältig. Verstellbare Kabelklemmen ermöglichen es Ihnen, wie schon der Name sagt, die Klemmen zu öffnen und einfache Anpassungen vorzunehmen. P-Clip-Kabelklemmen, die nach ihrer Form benannt wurden, schützen Ihre Kabel vor Beschädigungen durch Vibrationen. Eine C-Kabelklemme ermöglicht das einfache Hinein- und Herausgleiten von Bündeln aus der Klemme.
Beispiele für Kabelklemmen sind:
Erforderlich: Einfaches Einsetzen von Kabeln
Lösung: Kabelklemmen - Schraubbefestigung, Kabelbaumclips
Warum?
- Kabelklemme mit Schraubbefestigung rastet ein
- Die Kabel können zum Ersetzen entfernt werden
- Nylon 6/6
- UL94-Klassifizierungen V-2 und V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (- 40 ˚F bis 185 ˚F)
Erforderlich: Praktische Wartung
Lösung: Kabelklemmen - Tannenbaumbefestigung, Scharniersperren an der Oberseite
Warum?
- Lösbarer Riegel
- Der innere Rippendurchmesser gewährleistet einen engen Griff für Kabelbündel und sichert gewellte/gewölbte Rohre
- Tannenbaumclip ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet
- Nylon-Kabelklemme, 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 125 ˚C (- 40 ˚F bis 257 ˚F)
Erforderlich: Schnelle und einfache Montage
Lösung: Kabelklemmen - anpassbar/Klebebefestigung
Warum?
- Verstellbare, selbstklebende Kabelschellen
- Ratschenfunktion zum sicheren Halten und Verriegeln von Bündeln
- Können bei Änderung des Kabelverlaufs wieder geöffnet werden
- Selbstklebende Kabelklemmen für einfache Montage
- Nylon-Kabelklemme, 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 125 ˚C (- 40 ˚F bis 257 ˚F)
Kabelleitung
Die Kabelleitung umschließt, stützt und schützt Kabel. Sie kann starr sein oder Sie können auch biegsame Kunststoffleitungen für Kabel erhalten. Ein Beispiel für ein starres Material, das zur Herstellung von Kabelleitungen verwendet wird, ist Metall. Der Vorteil für diese Art von Kabelleitung besteht in ihren Erdungs- und Klebeeigenschaften, die elektromagnetische Interferenzen minimieren; ebenso blockiert sie die Emissionen der Stromkabel, die in ihrem Gehäuse auftreten. Leitungen mit einer Metallbasis werden in der Regel für allgemeine werksseitige Verdrahtungen und Verbindungen zu Maschinen verwendet, und einige Optionen können Ihnen auch Flexibilität bieten.
Ihre Alternative ist eine Kabelleitung aus Kunststoff. Diese ist sehr flexibel und passt sich Biegungen an, die Sie eventuell benötigen könnten. Wenn sie zusammengedrückt wird, ermöglicht ihre hohe Stoßfestigkeit eine schnelle Erholung.
Vielleicht benötigen Sie auch Leitungszubehör, z. B. Wellleitungsclips. Schauen Sie sich unser gesamtes Sortiment an Leitungsclips an, um Ihre Optionen zu entdecken. Ein weiterer Bereich, den Sie vielleicht in Betracht ziehen müssen, sind Kabelverschraubungen, die auch als Verbindungsstücke bezeichnet werden. Dies sind Anschlüsse, die ein Kabelstück mit einem anderen verbinden.
Kabelkanal
Ein Kabelkanal ist eine Art von Leitung. Er ist äußerst hilfreich, wenn Ihr Schrank eine höhere Packungsdichte als normalerweise benötigt. In dem Maße, in dem sich die Digitalisierung ausbreitet, werden Kabelkanäle immer häufiger. Kabelkanäle sind als platzsparendes Kabelführungssystem für Ihre Kabel nützlich. Sie erleichtern
die Wartungs- und Reparaturarbeiten und bieten gleichzeitig Sicherheit. Kabelkanäle aus Kunststoff sind die beliebteste Option, da sie ein gewisses Maß an Flexibilität bieten.
Beispiele für Kabelleitungen sind:
Erforderlich: Flexibilität
Lösung: Kabelleitung - Kunststoff
Warum?
- Flexible Kunststoffmaterialien, mit und ohne Schlitz
- Umfasst Kabelleitungssysteme und Zubehör aus Kunststoff
- Hohe Stoßfestigkeit, Langlebigkeit
- Erhältlich in:
- UL94 HB Nylon, Betriebstemperaturbereich:- 40 °C bis 149 °C (- 40 °F bis 300 °F)
- PP, Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis 107 °C (- 40 °F bis 225 °F)
- HDPE, Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis 93 °C (- 40 °F bis 200 °F)
Erforderlich: Abdichtung gegen Flüssigkeiten
Lösung: Kabelleitung - Metall mit PVC-Beschichtung
Warum?
- Flüssigkeitsdicht gestaltet
- Hohe Zugfestigkeit
- Gute Widerstandskraft gegenüber Korrosion und hoher Hitze
- Entwickelt und getestet nach anspruchsvollen Qualitätsstandards
- Stahl mit PVC-Beschichtung in Spule
- Unterstützt Kabelleitungssysteme und Zubehör aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Beschichtung
Erforderlich: Geeignet für eine hohe Dichte von Kabeln
Lösung: Kabelkanal - mit Schraubbefestigung, mit Schlitz
Warum?
- Flexibler Kabelkanal
- Geschlitzter Kabelkanal, Schraubbefestigung
- Mit Klebebefestigung erhältlich
- PVC
- Klassifizierung UL94 V-0
Kabeltüllen
Tüllen dichten ab und schützen Kabel vor scharfen Plattenkanten. Sie bieten nicht nur eine Zugentlastung für Kabel, sondern auch eine ansprechende Ästhetik. Die benötigte Tüllengröße sollte der Größe des Plattenlochdurchmessers und der Plattenstärke entsprechen. Kabeldurchführungen aus Gummi sind die gängigsten und werden in unterschiedlichen Formen geliefert, die an unterschiedliche Stellen passen. Gummi ist auch bei Tüllenleisten üblich, die über den Kanten einer Platte platziert werden, um ihr ein abgeschlossenes Erscheinungsbild zu geben. Tüllenleisten aus Nylon sind eine weitere Option.
Zu den verschiedenen Arten von Tüllen gehören Membrantüllen. Diese sind ideal für enge Radien in Plattenausschnitten und Plattenbohrungen. Sie haben einen dünnen Film in der Mitte, der durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen in Gehäuse oder durch Platten zu ermöglichen. Tüllen mit Membranöffnung sind ideal bei begrenztem Platz und bieten eine gute Flexibilität und Ästhetik. Abgestufte Durchführungstüllen haben gestufte Abschnitte und können für mehrere Kabeldurchmesser geeignet sein. Man verwendet sie, um Kabel zu schützen, die durch Platten hindurch führen.
Beispiele für Kabeltüllen sind:
Erforderlich: Geeignet für draußen
Lösung: Material
Warum?
- Dichtungstülle IP67, ideal für externe Anwendungen
- Staub- und wasserdichte Versiegelung
- Kann als Blindstopfen eingesetzt werden, bis ein Kabel installiert wird
- Hält Vibrationen stand
- Kabeldurchführung aus Gummi – EPDM
Erforderlich: Schnelle Montage
Lösung: Schnelleinbautüllen
Warum?
- Schnelleinbautüllen rasten sauber und schnell in ihre Position ein
- PVC-, TPE- und Silikonoptionen erhältlich
Erforderlich: Schutz vor scharfen Kanten
Lösung: Standardtüllen
Warum?
- Schützt Drähte vor scharfen Kanten von unfertigen Blechen
- Schnelleinbautülle mit Einrastdesign für eine schnelle und einfache Installation
- Kabeldurchführung aus Gummi, erhältlich in:
– Thermoplastisches Gummi: beständig gegen die meisten Öle und Fette; Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis 135 °C (- 40 °F bis 275 °F)
– EPDM: hitzebeständig, zur Nutzung bei extremen Temperaturen; Betriebstemperaturbereich: - 40 ˚C bis 125 ˚C (- 40 ˚F bis 257 ˚F)
- Kabeldurchführung aus Kunststoff, erhältlich in:
– schwarzem PVC: beständig gegen Ozon, Säuren und Sonnenlicht; maximale Betriebstemperatur: 50 °C (122 °F)
Kabelbinder
Dies sind Befestigungen, die Ihre Kabel und Drähte bündeln, sodass sie geordnet bleiben und gleichzeitig Beschädigungen verhindert werden. Sie sind die gängigste Lösung für das Kabelmanagement, einfach weil sie so effektiv sind. Kunststoffkabelbinder werden am häufigsten verwendet, obwohl sie in unterschiedlichen Materialien sowie in unterschiedlichen Größen und sogar Farben zu finden sind.
Sie sind auch in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Ein Kabelbinder mit Markerfeld ist im Wesentlichen ein Standardkabelbinder mit einem Schildchen zum Beschriften. Riemenkabelbinder verfügen über einen Schnelllösemechanismus. Zusammen mit Klettbandkabelbindern sind dies Beispiele für wiederverwendbare Kabelbinder. Ein nützlicher Hinweis: Lösbare Kabelbinder können normalerweise mehrmals verwendet werden.
Beispiele für Kabelbinder sind:
Erforderlich: Zum Trennen von Drähten
Lösung: Kabelbinder - Doppelkopf
Warum?
- Doppelkopfkabelbinder dienen dazu, zwei unterschiedliche Kabelbündel zu sichern und zu trennen
- Zugfestigkeit mindestens 50 Pfund
- Nylon 6/6, erhältlich in Schwarz und Natur
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Kosteneffektive Lösung
Lösung: Standardkabelbinder
Warum?
- Verschluss verhindert unabsichtliches Lösen
- Robust, qualitativ hochwertig
- Kabelbinder aus Nylon
- Wetterbeständige Standard-Kabelbinder sind erhältlich
- Hitzestabilisierte Standard- Kabelbinder sind erhältlich
Erforderlich: Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
Lösung: Edelstahlkabelbinder
Warum?
- Edelstahlkabelbinder, beständig gegen extreme Temperaturen
- Selbstverriegelnd und einfach manuell anzubringen
- Hervorragende Stärke und Langlebigkeit
Kabelbinderbefestigungen
Kabelbinder zur Druckmontage werden direkt an Oberflächen befestigt; eine andere Option sind Kabelbinderbefestigungen. Diese bieten eine sichere Befestigung auf jeder Oberfläche für Ihre Kabelbinder. Betrachten Sie sie als eine Befestigungsbasis für Kabelbinder. Sie können sie an Wänden, Platten – und fast auf jeder Struktur – anbringen. Kabelbinderbefestigungen sind auch nützlich, um Schäden an Kabeln und Leitern zu verhindern, indem sie diese von beweglichen Teilen wegführen. Sie können Leiterbündel von Klemmpunkten isolieren, die beispielsweise durch wetterfeste Schranktüren und Scharniere im Freien entstehen.
Sie sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, und die von Ihnen zu wählende Größe hängt von der Größe Ihrer Kabelbinder ab. Außerdem sollte das Material der Befestigung immer für die Umgebung geeignet sein, in der Sie sie verwenden. Die meisten Kabelbinderbefestigungen bestehen aus Nylon, da es sich dabei um ein gutes Allroundmaterial handelt: Es ist stark, langlebig und bietet eine gute Beständigkeit gegen Hitze und Chemikalien, z. B. bei Kabelbinderbefestigungen für Mauerwerk, die zur Montage an Block- oder Betonwänden entwickelt wurden. Einige Kabelbinderbefestigungen kombinieren auch Nylon mit Edelstahl. Die Montagearten variieren, lassen sich jedoch in drei Hauptmethoden einteilen: Einschub-, Schraub- oder selbstklebende Kabelbinderbefestigungen.
Beispiele für Kabelbinderbefestigungen sind:
Erforderlich: Sichere Montage von kritischen Drähten
Lösung: Kabelbinderbefestigungen - Klettverschlusskabelbinder
Warum?
- Sichern Klettkabelbinder, wenn sie auf eine Platte aufgeschraubt werden
- Erhältlich mit Montagelöchern für zwei verschiedene Schraubengrößen
- Nylon 6/6, Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Zur Verwaltung von stark beanspruchten Bündeln
Lösung: Kabelbinderbefestigungen - für starke Beanspruchung
Warum?
- Entwickelt für Kabelmanagementlösungen bei starker Beanspruchung Flaches Profil eignet sich ideal für Anwend- ungen mit Kabelbündeln bei wenig Platzangebot
- Geeignet für Kabelbinder bis zu 250 Pfund
- Kabelbinderbefestigungen für starke Beanspruchung, Nylon 6/6, UL94 V-2
Erforderlich: Einfaches Entfernen
Lösung: Kabelbinderbefestigungen - mit Spreizanker, abnehmbar
- Druckmontage-Kabelbinderhalter
- Abnehmbar
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Kabelwickel und -hülsen
Kabelwickel und -hülsen bündeln Kabel, sodass sie organisiert und vor Beschädigungen geschützt sind. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in den Materialien und dem bei Bedarf einfachen Zugang zu Kabeln.
Es gibt zwei Hauptarten von Kabelwickeln: Spiralkabelwickel und den geschlitzten Kabelbaum. Der Spiralwickel hat ein spiralförmiges Schnittdesign. Dies ermöglicht es Ihnen, die Kabel an jedem beliebigen Punkt des Bündels in eine andere Richtung zu leiten. Sie können den Spiralkabelwickel auch für das umgeleitete Bündel nutzen. Sein Design und seine Bauweise machen ihn sehr flexibel. Dadurch eignet er sich ideal für Roboteranwendungen, bei denen die Kabel flexibel und beweglich sein müssen.
Mit einem Spezialwerkzeug gleitet der schwarze geschlitzte Kabelstrang einfach über Kabel und Drähte. Er ist quetschbeständig, wird auch für Schläuche verwendet und bietet ein gewisses Maß an Flexibilität. Da das Bündeln so schnell erfolgen kann, ist diese Art von Wickel äußerst kostengünstig.
Wenn wir über eine Kabelhülse sprechen, meinen wir eigentlich eine geflochtene Kabelhülse. Dies ist eine Kabelmanagementhülse, die Ihre Kabel und Drähte organisiert und gleichzeitig den Platz optimiert und unregelmäßigen Formen entspricht. Sie dient als Kabelabdeckung und schützt vor Feuchtigkeit, Abnutzung und anderen Bedrohungen.
Beispiele für Kabelwickel und -hülsen sind:
Erforderlich: Robuster Schutz für das Kabelmanagement
Lösung: Geschlitztes Spiralband
Warum?
- Quetschsicher
- Stabiler und dauerhafter Schutz für Isolierschläuche
- Schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass diese ihre Flexibilität verlieren
- Einfach zu installieren mit einem Kabelordnungswerkzeug
- Nylon
- Klassifizierung UL94 V-0
Erforderlich: Brechen der Drähte an unterschiedlichen Stellen
Lösung: Spiralwickel
Warum?
- Spiralkabelwicklung organisiert Drähte und Kabel in einem Bündel und ermöglicht es ihnen, für Neuführungen an jedem Punkt die Richtung zu ändern
- Einfacher Zugang zu Ihren Kabeln zur Wartung oder Reparatur
- Flexible Kabelwicklung ist einfach zu montieren
- Quetschsicher
- Erhältlich aus hitzestabilisiertem Nylon, Klassifizierung UL94 HB
- Erhältlich in PE
Erforderlich: Schutz vor Abnutzung
Lösung: Kabelhülsen – geflochten
Warum?
- Geflochtene Kabelhülse schützt Kabel vor Abrieb
- Lässt sich mit einer Schere schneiden und franst nicht aus
- Eignet sich perfekt zur Verwendung vor Ort, wenn kein heißes Messer verfügbar ist
- Wird in Rollen geliefert
- Polyester
Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen, manchmal auch als Kabelgriffe bezeichnet, erfüllen mehrere wichtige Funktionen, hauptsächlich in industriellen Anwendungen. Sie werden häufig als Gehäusekabeleingang verwendet. Das heißt, Sie führen das Kabel durch die Kabelverschraubung, die dann das Kabel durch ein Schott oder in ein Steuergerät führt. Der Zweck besteht darin, den Bogen der Biegung zu kontrollieren und zu verhindern, dass das Kabel herausgezogen wird, während gleichzeitig das Kabel zugentlastet wird.
Eine weitere Funktion besteht darin, ihr Kabel vor Beschädigungen zu schützen. Eine Kabelverschraubung schützt vor Verunreinigungen wie Schmutz, Öl, Feuchtigkeit und Staub. Dadurch eignet sie sich nicht nur für trockene Anwendungen, sondern auch für Anwendungen, bei denen Nassbedingungen herrschen. Andere gängige Anwendungen für Kabelverschraubungen sind die Handhabung von Material, Werkzeugmaschinen, Motoren und Pumpen.
Beispiele für Kabelverschraubungen und Zubehör sind:
Erforderlich: Kabelschutz in industriellen Anwendungen
Lösung: Kabelverschraubungen – gerade
Warum?
- Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt
- TPE und Nylon
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Sicherer Schutz gegen Staub und Flüssigkeit
Lösung: Kabelverschraubungen – spiralförmig
Warum?
- Hergestellt aus Nylon 6
- Erhältlich mit metrischem und PG-Gewinde
- Schutzklasse IP-68
Zubehör für Kabelverschraubungen:
Erforderlich: Versiegeln meiner Kabelverschraubung
Lösung: Kabelhalter - Sicherungsmuttern
Warum?
- Sortiment an Sicherungsmuttern und Dichtungsscheiben, Sortiment an Nylon-Kabelverschraubungen
- UL94V-2 eingestuft
Erforderlich: Belüftungzugang für wärmeabstrahlende Komponenten
Lösung: Belüftungsstopfen
Warum?
- Rastet sicher in die Bohrung ein
- Oberflächenbelüftung ermöglicht das Entweichen von Hitze und Emissionen
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Reduzieren von Abstands- bohrungen
Lösung: Reduzierstücke - Nylon
Warum?
- Aus Polyamid
- Bieten Reduzierung der Gewinde- oder Durchgangslöcher auf ähnliche Gewindegrößen
- Betriebstemperaturbereich: - 40 bis 100 °C (- 40 bis 212 °F)
- Auch in Messing erhältlich
Erforderlich: Abdeckung unbenutzter Kabel- verschraubungen
Lösung: Abdeckung für Kabelverschraubungen
Warum?
- Aus Messing
- Einfach zu montieren und zu entfernen
- Schützt zusätzliche Bohrlöcher, die geschlossen werden müssen, und ist wasserdicht
- Optional können Sicherungsmut- tern verwendet werden, um Löcher ohne Gewinde zu schließen
Schrumpfschläuche
Schrumpfschläuche umschließen die Kabel in Kunststoffrohren. Dann wird eine Heißluftpistole verwendet, um die Rohre zu schrumpfen, die ein enganliegendes Gehäuse bilden. Schrumpfschläuche sind flexibel und verfügen über eine hervorragende mechanische Festigkeit. Sie werden verwendet, um eine Verbindung zwischen einem Kabel und einem Anschluss zu schützen, und bieten gleichzeitig Schutz und Robustheit. Sie bieten auch Zugentlastung für Ihre Kabel und helfen ihnen, auf einem optimalen Niveau zu arbeiten. Wenn dies eine Priorität ist, wählen Sie Schrumpfschläuche statt geflochtenen Kabelhülsen.
Schrumpfschläuche sind in verschiedenen Farben erhältlich – Grün und Gelb zeigt normalerweise an, dass der Schlauch schwer entflammbar ist, während durchsichtig bedeutet, dass dies nicht der Fall ist. Wenn dies für Ihre Anwendung nicht relevant ist, ist ein transparenter Schrumpfschlauch eine gute Wahl, wenn Sie eine elektrische Isolierung und mechanische Leistung benötigen.
Beispiele für Schrumpfschläuche sind: Schrumpfschlauch - mit Kleberbeschichtung
Erforderlich: Isolierung für kritische Kabel
Lösung: Schrumpfschlauch - nicht klebend
Warum?
- Schrumpfschlauch ohne Kleber
- Wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Kompo- nenten verwendet, trennt Klemmen und Tafeln, schützt die Isolierung und ist extrem elastisch
- Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet
- Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren
- Polyolefin, Klassifizierung UL94 V-0
- Minimale Schrumpftemperatur: 70 °C
Erforderlich: Isolierung für kritische Kabel
Lösung: Schrumpfschlauch - mit Kleberbeschichtung
Warum?
- Schumpfschlauch mit Kleberbeschichtung bietet bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Spleißen Isolierung und Abdichtung
- Erhältlich in verschiedenen Farben zur Codierung von Komponenten und RoHS-konform
- UV-beständig
- Polyolefin-, runde und flache Optionen erhältlich
- Minimale Schrumpftemperatur: 80 °C
Erforderlich: Schwer entzündlich und umweltfreundlich
Lösung: Schrumpfschlauch - gelb und grün gestreift
Warum?
- Speziell entwickelte Formulierung stellt sicher, dass die Schläuche der Norm UL224 entsprechen
- Frei von umweltschädlichen Substanzen wie PBBO, PBB und PBBE
- Hohe Flexibilität und überlegene mechanische Festigkeit
- Stark flammwidrig
- UV-beständig
- Hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften
- Polyolefin-, runde und flache Optionen erhältlich
- Minimale Schrumpftemperatur: 70 °C
Drehbinder
Kabeldrehbinder werden verwendet, um Kabel in elektronischen Gehäusen wie Paneelplatten und NEMA- Schaltgehäusen zu leiten. Kabelbinderbefestigungen und Kabelklemmen tun dies ebenfalls und mit mehr Präzision, aber flexible Drehbinder können manchmal die bessere Option sein. Dies ist der Fall, wenn Sie Kabel und Leiter während und nach der Kabelinstallation hinzufügen müssen. Ein großer Vorteil der Drehbinder ist, dass sie die Verlegung im Kabel extrem schnell gestalten. Sie können wieder geöffnet und geschlossen werden, sodass die Durchführung von Änderungen oder Wartungsarbeiten einfach ist.
Einige der Drehbinder, die wir anbieten, verfügen über eine selbstklebende Rückseite, was praktisch ist, wenn Ihre Oberfläche leicht uneben oder gebogen ist. Wenn Montagelöcher vorhanden sind, rasten Abstandhalter und Drehbinder mit Tannenbaumbefestigungen einfach ein. Sie können sogar Drehbinder erhalten, die Kabel aus den Winkeln herausnehmen anstatt von oben.
Beispiele für Drehbinder sind:
Erforderlich: Schnelle und sichere Befestigung
Lösung: Drehbinder - Tannenbaumbefestigung
Warum?
- Einfache Anwendung - Kabel an leere Stelle legen und die beiden Arme zusammendrehen, um die Befestigung zu sichern
- Sie werden mit einer Tannenbaumbef- estigung an Ihrer Platte befestigt
- Mehrere Rippen ermöglichen eine sichere Montage in Löchern mit unter- schiedlicher Tiefe
- Drehbinder aus Kunststoff: Nylon
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Kabelmanagement innerhalb eines begrenzten Bereichs
Lösung: Drehbinder zum Einrasten: 45°
Warum?
- Drehbinder mit 45°-Winkel – auch mit seitlicher Öffnung erhältlich
- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum
- Drehbinder aus Kunststoff: Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Erforderlich: Kabelmanagement innerhalb eines begrenzten Bereichs
Lösung: Drehbinder - Schraubbefestigung, mit Scharnier 90°
Warum?
- Scharnierdesign erleichtert die Installation an schwer erreichbaren Stellen
- Kabel können eingesetzt werden, wenn die Klemme flach ist; sie werden dann von der Platte angehoben, wenn die Drehsperre angehoben wird
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Kabelmanagementanwendungen
Manche Kabelmanagementlösungen sind in verschiedenen Branchen und damit bei verschiedenen Anwendungen besonders beliebt. Wir haben einen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen dabei helfen wird, Ihre Entscheidungen zu treffen.
Haushaltsgeräte und Elektronik
Verstellbare Klemme mit Vinylbeschichtung
- Flexible und dennoch sichere Kabelbefestigungslösung
- Verschiedene Optionen für unterschiedliche Bündeldurchmesser
- Nylon-Kabelbinder und Montage in einem
- Montageverfahren für Schnellspanner zum Einschieben
- Stützende Spannungsflügel
- Einfaches Entfernen
- Spiralkabelwickel schützt vor Verschleiß, ohne die Flexibilität einzuschränken
- Erlaubt das Austreten von Kabeln an jedem beliebigen Punkt
- Quetschbeständig und leicht zu montieren
- Isoliert Drähte und bietet Abriebfestigkeit und Umweltschutz
- Farbcodierung klassifiziert Kabel, die unterschiedliche Funktionen ausführen
- Flache Kabelklemme sichert Bandkabel effektiv, ohne sie zu verbiegen
- Seitlich montiert für einfachen Zugang
Büroausstattung
Kabelwickel mit Kettverschluss
- Klettverschlussriemen zum Befestigen, wenn Sie eine temporäre Verbindung benötigen
- Kann mehrmals befestigt und gelöst werden
- Ideal für empfindliche Kabel
- Wiederverwendbar
- Löst das Problem bei schwierigen Raumsituationen, ohne die Notwendigkeit des Einführens von Kabeln
- Einfache Montage auf einer Platte; zum Einschieben der Drähte in die Tülle
- Hält Drähte an ihrem Platz und von Ihrer Platte entfernt
- Ideal für Leiterplatten, die keine Interferenzen erfordern
- Befestigung durch ein Klebekissen gewährleistet schnelle und einfache Installation
- Dauerhafter Schutz vor Abnutzung
- Dauerhaftere Lösung als Standardkabelbinder
- Einfach zu installieren, und Sie können das Kabel an jedem beliebigen Punkt durch den Schlitz der Ummantelung führen
- Hohe Haftwirkung ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Selbstklebende Kabelbinderbefestigungen, ideal für leichte Kabelbündel
Schaltschränke für Innenräume
Freistehende Drehbinder mit Kugelenden
- Halten Kabel zusammen und bilden ein nicht unterstütztes Bündel
- Äußerst nützlich, wenn die Verkabelung von der Innenseite der Elektrokabelgehäuse bis zur Rückseite der Tür oder des Deckels des Gehäuses läuft
- Schützt Drähte, Kabel, Rohre und unregelmäßig geformte Gegenstände vor scharfen, unbearbeiteten Kanten
- Netzartige Gestaltung/Stege helfen, Stöße und Schwingungen zu absorbieren
- Offene Gestaltung ermöglicht das Installieren der Buchse in Bohrungen mit vorhandenem Kabelbündel
- Robuste, hochwertige Kabelbinder zum Ordnen und Verriegeln von Kabeln, um versehentliches Entfernen zu verhindern
- Markierungskabelbinder ermöglicht es Ihnen, Identifizierungsangaben auf das Etikett zu schreiben, das am Kabel befestigt ist
- Kosteneffektiv
- Ideal, wenn mehrere Kabelbündel in einer Reihe oder Serie installiert werden müssen
- Sichere Schraubbefestigung
- Nylonkabelklemmen ordnen die Kabel einander zu und halten sie ordentlich und sicher an ihrem Platz
- Perfekt für Server mit viel Ausrüstung
Schaltschränke für draußen
- Flexible Kunststoffleitung für Kabel
- Hervorragende Korrosions-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit
- Hochflexibler Kabelschutz
- Hohe Stoßfestigkeit
- Wetterbeständige Kabelbinder bieten alle Vorteile der Standardkabelbinder und sind zusätzlich UV-beständig
- Für den Außeneinsatz
Kabelbinder mit Riemen und Schnallen
- Für Anwendungen mit höheren Belastungen
- Maximale Zugfestigkeit von 350 Pfund
- Stahlzähne an der Schnalle sorgen für dauerhaft guten Halt des Bandes
Kabelklemme mit Tannenbaumbefestigung
- Einfach zu installierende Kabelklemme, aber schwierig zu entfernen oder zu lösen
- Sicher in Montagelöchern unterschiedlicher Tiefe installierbar
Selbstklebende Kabelbefestigung für drei Kabelführungen
- Kann drei Kabelführungen wie beispielsweise Führungen für Klimaanlagen aufnehmen
- Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis
Maschinen- und Anlagenbau
- Verhindert Kabelschäden und -ausfälle
- Wird verwendet, um Kabel in ein Gehäuse oder ein Steuergerät zu führen
- Unterschiedliche Gewindegrößen, Farben und Befestigungsgewindelängen
- Hohe mechanische Festigkeit
- Hochflexibler Kabelschutz
- Entwickelt und getestet nach den anspruchsvollsten Qualitätsstandards
- Idealer Schutz vor scharfen Kanten
- Erhältlich in thermoplastischem Gummi, beständig gegen die meisten Öle und Fette und gleichzeitig extrem temperaturbeständig
- TPE-Material für mehr Umweltverträglichkeit – beständig auch bei raueren Umgebungs- und Temperaturbedingungen, mit langer Produktlebensdauer
Kabelbinder mit Tannenbaumbefestigung
- Nylon-Kabelbinder und -befestigung beschleunigen den Montageprozess
- Druck-Tannenbaumbefestigungen bieten den zusätzlichen Vorteil einer sogar noch rascheren Montage
- Geflochtene Kabelhülse hält Kabel fest und schützt sie vor Abnutzung
- Lässt sich mit einer Schere schneiden und franst nicht aus
Automobilindustrie
Schrumpfschlauch - transparent
- Geringe Schrumpftemperatur, hohe Flexibilität und überlegene mechanische Festigkeit
- Transparenter Schrumpfschlauch für Anwendungen, bei denen keine schwere Entzündbarkeit erforderlich ist, jedoch die elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit wichtig sind
- Polierte Oberfläche bietet eine attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobilindustrie, für Geräte
- Einfache Möglichkeit, Kabel zu bündeln und zu schützen, nicht nur vor heißen Komponenten, sondern auch vor scharfen Kanten
- Flexible Kunststoffleitung für Kabel
- Hohe Ermüdungslebensdauer
- Selbstlöschend
- Abriebfest
- Hohe Lösungsmittel- und Ölbeständigkeit
- Gute Wetterbeständigkeit
- Abgestufte Hülse kann entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zugeschnitten werden, passend für eine Vielzahl von Kabeldurchmessern
- Schützen Kabel, die durch Platten geleitet werden, und fungieren bis zum Schneiden als Blindstopfen
- Verhindert Verwicklungen und Herumbaumeln von Elektrokabelsträngen
- Kabel können zum Ändern der Verkabelung oder zum Ersetzen entfernt werden
- Geringes Gewicht und Schutzwickel
- Bündelt Hydraulikschläuche für ein sauberes Erscheinungsbild und schützt diese Schläuche gleichzeitig vor Durchbohren und Abschürfungen
Luft- und Raumfahrt
- Haftende Kabelklemme, geeignet für Kabel mit einem Durchmesser von 1 mm
- Oberteil ist klappbar, sodass die Kabel an ihrem Platz gesichert werden
Hitzestabilisierte Miniatur-Kabelbinder
- UL94 V-2 hitzestabilisiert; ideal für Anwendungen, bei denen Hitze erzeugt wird oder vorhanden ist
- Höhere Stabilitätseigenschaften in rauen Umgebungen
- Ideal für enge Räume
- Spreizankerbefestigung
- Auch als Tannenbaumbefestigung erhältlich
- Gewölbte Basis, die Stabilität bietet und das Loch vollständig abdeckt
- Kabel werden bei begrenztem Platz seitlich in die Klemme eingelegt
- Drehbinder haben einen Eingang von 45°, was bei begrenztem Platzangebot ideal ist
- Legen Sie Ihre Kabel in den Leerraum und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern
- Befestigen Sie die Drehbinder mit einer Schnappbefestigung an Ihrer Platte
- Schützt vor Schäden und Verletzungen an scharfen Metallblechkanten
- Ideale Tüllenleiste für enge Radien in Plattenausschnitten und Plattenbohrungen
Materialübersicht
Hier ist eine Übersicht der gängigsten Materialien, aus denen Kabelmanagementlösungen bestehen.
Nylon
Nylon ist zäh, solide und abriebfest und hat einen sehr niedrigen Reibungskoeffizienten. Mit seiner hohen Elastizität bietet es auch Widerstand gegen Risse und Chemikalien und kann so formuliert werden, dass es UV-Strahlen standhält.
Nylon 6/6, die am häufigsten verwendete Qualität, erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2. Nylon kann auch wärmestabilisiert werden, damit es kontinuierlich oder über längere Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt werden kann. Der gleiche Kabelbinder kann zum Beispiel für verschiedene Anwendungen hergestellt werden. Die naturfarbenen Kabelbinder sind für den Innenbereich konzipiert, während schwarze, UV-stabilisierte Kabelbinder am besten im Außenbereich verwendet werden.
Beispiel: Kabelbinder und Kabelklemmen
Polyethylen (PE)
Polyethylen ist zäh und langlebig und besitzt eine hohe Schlagfestigkeit. Es hat auch eine hohe Duktilität und bietet daher eine gewisse Flexibilität. Es ist druckfest und schützt Anwendungen vor Beschädigung.
Beispiel: Tüllenstreifen
Polypropylen (PP)
Polypropylen, auch als PP bezeichnet, ist halbsteif und hat eine gute Ermüdungsfestigkeit. Es bietet auch eine hervorragende elektrische und chemische Beständigkeit (auch gegen Säuren, polyhydrische Alkohole und Laugensalze) und hat einen Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 90 °C bzw. -4 °F bis 194 °F.
Es hat eine geringere Zugfestigkeit als Nylon 6/6, ist aber flexibler. PE hält auch UV-Belastungen stand und nimmt keine Feuchtigkeit auf oder gibt sie ab.
Beispiel: Kugelkabelbinder
Polyvinylchlorid (PVC)
PVC hat eine gute Beständigkeit gegen Öle und eine geringe Durchlässigkeit für Gase. Es ist von Natur aus selbstlöschend, was es zu einem ausgezeichneten Material für Draht- und Kabelisolierungen macht.
Beispiel: Kabelklemme mit Klebebefestigung
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM)
EPDM ist eine Art synthetischer Kautschuk und ist flexibel. Es bietet auch eine ausgezeichnete Abdichtung. EPDM ist ein kostengünstiges Material, das Temperaturen bis zu 218 °C bzw. 425 °F standhalten kann.
Beispiel: Tüllen
Edelstahl
Edelstahl bietet eine hohe Zugfestigkeit und kann extrem hohen und niedrigen Temperaturen standhalten. Jeder Edelstahl enthält mindestens 10,5 % Chrom, wodurch das Material korrosionsbeständig ist.
Beispiel: Kabelbinder
HDPE
Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) ist flexibel und kostengünstig. Es ist hervorragend beständig gegen die meisten Chemikalien, aber wenig beständig gegen Öl und Fett.
Beispiel: Kabelleitung
Polyolefin
Polyolefine sind Thermoplasten und umfassen Materialien wie HDPE. Sie haben gute chemische und physikalische Eigenschaften. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit und einfache Verarbeitung ist der Grund, warum sie die beliebtesten auf dem Markt erhältlichen Kunststoffe sind.
Beispiel: Schrumpfschläuche
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
TPE wird eher als Gummi in Betracht gezogen, weil es dicht, flexibel und weich ist. Es hat eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, reißt auch nicht so leicht unter Reibung und hat eine hohe Schlagfestigkeit.
Beispiel: Tüllen
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de