Kabelmanagement - Intelligente Lösungen für Ihre Anwendung
Ein bestimmter Kabelbinder ist nicht für jede Anwendung geeignet. Das Gleiche gilt für andere Kabelmanagement-lösungen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, welche Produkte am besten zu der jeweiligen Aufgabe passen.
Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre Anwendung
Ein bestimmter Kabelbinder ist nicht für jede Anwendung geeignet. Das Gleiche gilt für andere Kabelmanagement-lösungen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, welche Produkte am besten zu der jeweiligen Aufgabe passen.
Wir können Ihnen helfen, die Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind, zu bewältigen – mit einer breiten Palette an Faser- und Kabelmanagementlösungen, die entwickelt wurden, um Ihr Design zum Leben zu erwecken und ihm eine längere Lebensdauer zu verleihen. Von selbstklebenden Kabelklemmen und Kabelkanälen bis hin zu Isolierhülsen und wiederverwendbaren Kabelbindern – wir helfen Ihnen gern.
Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte
- Weißwaren
- Computer
- Fernsehgeräte
- Büroausstattungen
Auch wenn die Ästhetik für den Verbrauchermarkt wichtig ist, müssen Verkabelungslösungen für eine effiziente Produktion auch einfach zu installieren sein.
Verbessern Sie Ihr neuestes Designprojekt mit:
- Schnelleinbautüllen, die sauber und einfach an der richtigen Position einrasten
- Kabeldurchführung aus Silikonkautschuk, geeignet für große Temperaturbereiche
- Kabelbinderbefestigungen mit Spreizanker sind eine sichere Montagelösung für das Durchführen von Kabelbindern durch
- Gewölbtes Unterteil sorgt für zusätzliche Stabilität
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Befestigungskabelbinder zum Einschieben, lösbar
- Auch bekannt als Spreizankerkabelbinder, Kombinationskabelbinder, Befestigung und Halterung in Einem
- Kabelbinder zum Einschieben rastet in ein vorgebohrtes Loch ein
- Funktioniert als lösbarer Kabelbinder
- Nylon-Kabelbinder, 6/6, Befestigung und Halterung
- Auch als hitzestabilisierte Kabelbinder aus Nylon erhältlich
- Klassifizierung UL94 V-2
Datenschränke
- Gestellgehäuseschränke
- Serverräume
Organisieren Sie Ihre Kabel und machen Sie sie leicht zugänglich. Wenn die Kabel sicher aus dem Weg sind, können Sie auch Unfälle und Datenverluste vermeiden.
Statten sie ihr design mit intelligenten lösungen aus:
- Drehbinder mit 45°-Winkel – auch mit seitlicher Öffnung erhältlich
- Ideal für Anwendungen mit begrenztem Raum
- Drehbinder aus Kunststoff – Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
Kabeldurchführung zum Einrasten
- Schnappbuchsen schützen Drähte, Kabel und Rohre vor den scharfen Kanten von Bohrungen in Blechen
- Offenes Design ermöglicht das Installieren der Buchse in Bohrungen mit vorhandenem Kabelbündel
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (- 40 ˚F bis 185 ˚F)
- Spiralkabelwicklung
- Ideal zum Schützen und Sichern von Kabeln
- Geringes Gewicht und kostengünstig
- Flexible Kabelwicklung in Polyethylen erhältlich
- Auch in UL94 HB-Nylon erhältlich
Gehäuse für draußen
- Schrank für Telekommunikationsgeräte im Freien
- Generatoren
- HVAC
Wetterbeständige Lösungen mit garantiertem Dichtschutz – genau das, was für Ihre Gehäuse im Freien erforderlich ist, um Ihre Kabel zu schützen und kostspielige Reparaturen zu verhindern.
Schützen Sie die Verkabelung Ihres Designprojekts mit:
- IP67-Dichtungstülle bietet eine staub- und wasserdichte Abdichtung
- Ideal für Anwendungen im Außenbereich
- Hält Vibrationen stand
- Kabeldurchführung aus Gummi – EPDM
- Kabelverschraubung mit Zugentlastung
- Kabelverschraubung, auch bekannt als Kabelgriff, ATEX-Explosionsschutz
- Messing, vernickelt
- Sicherungsmuttern und Dichtungsring separat erhältlich
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 75 ˚C (- 40 ˚F bis 167 ˚F)
- Robuste, wetterbeständige Kabelbinder
- UV-beständig, für Einsätze im Freien
- Nicht lösbar
- Schwarzes 6/6-Nylon, Klassifizierung UL94 V-2
Automobilindustrie
Die perfekte Lösung, um Elektrokabel in Fahrzeugen zu bündeln und vor heißen Komponenten und scharfen Kanten zu schützen.
Schützen Sie die Kabel Ihres Designs:
Standardkabelbinder, hitzestabilisiert
- Hitzestabilisierte Kabelbinder aus 6/6-Nylon
- Kostengünstig, stark und flammhemmend
- Nicht lösbar
- Schwarzes 6/6-Nylon, Klassifizierung UL94 V-2
- Kabelklemme mit Schraubbefestigung
- P-Clip-Kabelklemme mit Vinylbeschichtung zum Schutz vor Vibrationen
- Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
- Schützt Drähte vor scharfen Kanten von unfertigen Blechen
- Schnelleinbautülle – Einrastdesign für eine schnelle und einfache Installation Kabeldurchführung aus Gummi, erhältlich in:
- Thermoplastgummi: beständig gegen die meisten Öle und Fette; Betriebstemperaturbereich: - 40 °C bis 135 °C (- 40 °F bis 275 °F)
- EPDM: hitzebeständig, zur Nutzung bei extremen Temperaturen; Betriebstemperaturbereich: - 40 ˚C bis 125 ˚C (- 40 ˚F bis 257 ˚F)
-
Kabeldurchführung aus Kunststoff, erhältlich in:
- PVC, schwarz: beständig gegen Ozon, Säuren und Sonnenlicht; maximale Betriebstemperatur: 55 °C (95 °F)
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de