Der ultimative Leitfaden für Maschinenzubehör und Beschläge
Alles, was Sie wissen sollten, um bei Maschinenzubehör und Beschlägen die beste Option auszuwählen
Maschinenzubehör und Beschläge spielen für die Lebensdauer und die Funktionalität Ihrer Anwendung eine entscheidende Rolle, unabhängig davon, ob Sie ein Industriegehäuse, einen Schaltschrank oder einen Datenschrank entwerfen. Ihre Wahl sollte einen einfachen und sicheren Zugang für autorisiertes Personal ermöglichen, während der Zugriff für alle nicht autorisierten Personen beschränkt wird.
Ziehen Sie Schlösser, Riegel, Scharniere und Griffe in Betracht. Jede Kategorie hat ihre eigenen Vorteile. Verschiedene Arten von Schlössern, wie etwa ein Zylinder-Drehriegel für Schränke, sind eine großartige Wahl für die Sicherheit.
Riegel hingegen bieten eine einfache Handhabung, wenn Sicherheit kein Problem darstellt. Scharniere, insbesondere Edelstahlscharniere, sind langlebig und bieten eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Schließlich bieten Griffe eine praktische Möglichkeit, auf Ihre Ausrüstung zuzugreifen, und bieten gleichzeitig ein ergonomisches Design.
Wir können 3D-Modelle (CAD-Dateien) auf Anfrage zur Verfügung stellen oder unsere Single-Pack-Option anbieten, damit Sie Größe, Passform und Funktion überprüfen können.
Bevor Sie beginnen
Ihre Anwendung könnte erfordern, dass Sie bei Ihrer Wahl von Maschinenzubehör und Beschlägen einen oder beide dieser Aspekte berücksichtigen sollten:
1. Stöße und Vibrationen
Vibrationen können bei Anwendungen verheerende Auswirkungen haben und dazu führen, dass Komponenten im Laufe der Zeit ausfallen. Treffen Sie alle verfügbaren Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehört auch die Auswahl von vibrationsbeständigem Maschinenzubehör und Beschlägen. Ein Beispiel dafür sind Gleitschnappriegel, die sich auch bei Vibrationen und Stößen nicht öffnen. Ein verstellbarer T-Griff mit Kompression ist eine weitere intelligente Wahl, da er komprimiert wird, um eine bessere Abdichtung zu erreichen und so Vibrationen zu widerstehen.
2. NEMA- und IP-Klassifizierungen
Dies sind zwei unterschiedliche Normen, die Elektrogehäuse und ihre Beständigkeit gegen Schmutz, Fremdkörper, Feuchtigkeit und Wasser messen. NEMA (North Electrical Manufacturers Association) wird in den USA verwendet, während in Europa IP (International oder Ingress Protection) bevorzugt wird. Allerdings werden IP-Klassifizierungen in Nordamerika immer häufiger. Einige Zugangskomponenten verfügen auch über eine NEMA- oder IP-Klassifizierung, was die Schutzklasseneinordnung des Gehäuses gewährleistet. Ein IP65-Schaltschrank entspricht ungefähr einem Schaltschrank gemäß NEMA 4.
Legen wir los
- Scharniere
- Schlösser
- Riegel
- Schnapper und Fangbleche
- Griffe
- Dichtungen und Kantenschutz
- Anwendungen für Maschinenzubehör und Beschläge
- Materialien: Übersicht
Scharniere
Die richtigen Scharniere verbessern die Leistung, die Lebensdauer und das Aussehen Ihrer Anwendung. Externe Scharniere bieten mehr Platz in Ihrem Gehäuse oder Schrank, ein hilfreiches Merkmal für Server- Datenschränke oder Innengehäuse für die Telekommunikation. Verdeckte Scharniere sind einfach zu installieren und verhindern Manipulation, was sie für Anwendungen wie Schaltschränke und andere Gehäuse im Freien unerlässlich macht.
Beispiele für Scharniere sind:
Bedarf: Dauerhafte, unauffällige und langlebige Lösung
Lösung: Anschweißbänder
Warum?
- Die Funktionsweise der Scharniere zum Anschweißen basiert auf einem sehr einfachen
- Extrem vielseitig in Bezug auf Anwendungen
- Erhältlich mit oder ohne Schmiernippel und in zwei verschiedenen Ausführungen
- Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Ermöglicht einfaches Entfernen Ihrer Platte oder Tür
Bedarf: Halten große Türen sicher an ihrem Platz
Lösung: Verstellbares 3D-Scharnier
Warum?
- Eine Art Flügelscharnier, ideal für große bündige Türen in z. B. Klimaanlagen, Schalttafeln und Maschinenabdeckungen
- Ermöglicht Toleranzanpassungen
- Für rechten und linken Türanschlag erhältlich
- Scharniere mit verstellbarem Drehmoment zur Kontrolle der Position sind ebenfalls erhältlich
- Druckgegossene Zinklegierung für Stärke und Langlebigkeit
Bedarf: Leichtes Ausheben möglich
Lösung: Aushängbares Scharnier zum Anschrauben
Warum?
- Auch bekannt als Hebescharniere oder aushängbare Blattscharniere
- Erhältlich in Edelstahl und Stahl mit einer verzinkten oder schwarzen pulverbeschichteten Oberfläche
- Drehwinkel 180°
Bedarf: Manipulationssichere Lösung
Lösung: Verdecktes Scharnier zum Anschrauben
Warum?
- Verdeckte Scharniere, geeignet für Anwendungen mit leichter und starker Beanspruchung
- Erfordert zur Montage Befestigungs- und Schweißtechnik
- Sowohl links- als auch rechtsseitige Anwendung möglich und mit hoher mechanischer Festigkeit
- Verdeckte Türscharniere mit abnehmbaren Stiftoptionen zum einfachen Entfernen der Tür
- Nylon option ebenfalls erhältlich
Bedarf: Starke Chemikalienbeständigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und Meerwasser
Lösung: Durchgehende Scharniere
Warum?
- Durchgehendes Scharnier, auch als Klavierscharnier bekannt
- Kann mit Nieten, Schrauben, Nägeln oder Klemmen befestigt werden
- Polypropylen
- Erhältlich als schwarzes, graues oder weißes Klavierscharnier
Bedarf: Für große Anwendungen
Lösung: Eckscharniere aus Metall
Warum?
- Innentürscharniere für große Stahlplatten
- Drehwinkel 180°
- Druckgegossene Zinklegierung mit unterschiedlichen Oberflächenausführungen
Schlösser
Sicherheit ist die Hauptaufgabe eines jeden Schlosses, unabhängig davon, ob es sich um ein Elektrogehäuse, einen Serverschrank oder etwas anderes handelt. Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Produkt robust ist, um Vandalismus und Diebstahl Ihrer kritischen Komponenten zu verhindern. Für solche Fälle ist ein leistungsstarker Zylinder-Drehriegel die richtige Wahl. Wenn sich Ihre Anwendung in einer kontrollierten Umgebung befindet, sehen Sie sich leicht zu öffnende Drehriegel an. Die Auswahl ist groß und es werden Merkmale geboten, die ideal für Ihre Anwendung sind.
Beispiele für Schlösser sind:
Bedarf: Einfache Installation und Sicherheit für Stahlschränke mit starker Beanspruchung
Lösung: Möbelschlösser
Warum?
- Schrankschloss aus Stahl für starke Beanspruchung, mit Kunststoffgehäuse
- Geeignet für Stahlschränke
- Einfache Stangenmontage dank spezieller Befestigungsplatte
- Vereinfachte Montage dank einrastbarem Gehäuse
- Mit Staubkappe aus Edelstahl
- Als gleichschließende oder verschiedenschließende Ausführung erhältlich
Bedarf: Bündiges Design zum Schutz der Benutzer, um in Bereichen mit begrenztem Platz zu verhindern, dass diese mit ihrer Kleidung hängenbleiben oder sich Hautabschürfungen zuziehen
Lösung: Lift & Turn Hebelverschlüsse
Warum?
- Lift & Turn-Zylinderschlösser bestehen aus einem Griff mit niedrigem Profil, der bei Nichtbenutzung verstaut
- Um 90° drehbar
- Einfache Montage
- Federbelasteter Griff – Schließung durch Zuschlagen
- Für Innen- und Außenanwendungen
- Ideal für Schränke, Gehäuse und Maschinenabdeckungen
- Gleichschließend, verschiedenschließend oder mit Drucktaste
Bedarf: Einfache Handhabung
Lösung: Zylinderdrehriegel mit Griff - L-Griff
Warum?
- Zylinder-Drehriegel mit L-Griff und Schlüssel, ideal für Schalttafeln und Maschinenabdeckungen
- Erhältlich mit schwarzer oder Chromoberfläche
- Als gleichschließende oder verschiedenschließende Ausführung erhältlich
Bedarf: Hält Vibrationen stand
Lösung: Verstellbarer T-Griff mit NEMA-Klassifizierung
Warum?
- Verstellbarer Zylinder-Drehriegel mit T-Griff und Kompression
- Zur Anwendung bei Gehäuseschränken, bei denen aufgrund von Vibrationen eine stärkere Dichtung erforderlich ist
- Ausführung: Zylinderriegel mit T-Griff
- Nylon, Zinklegierung, Edelstahl
- Gleichschließend, verschiedenschließend, CH751 oder schlüssellose Option
Bedarf: Einfach zu montieren
Lösung: Zylinderdrehriegel
Warum?
- Zylinder-Drehriegel
- In einer Reihe von Ausführungen mit unterschiedlichen Schlüssel-Drehwinkeln und unterschiedlichen Greifweiten erhältlich
- Typ 1: Verschiedenschließend
- Typ 2: Schlüssel kann nicht entfernt werden
- Typ 3: Gleichschließend (5333), Schlüssel kann nur in verriegelter Stellung entfernt warden
Bedarf: Sicherung von Offroad-Transporten oder Teilen für Industriegeneratoren
Lösung: Muldenschloss
Warum?
- IP54-Muldenschloss für Schwerlastanwendung
- Wird auch Druckschloss- oder Zuschlagriegel genannt
- Das Druckschloss kann von innen durch Bewegung der Zunge geöffnet werden.
- Erhältlich in Edelstahl, Zinklegierung und Nylon
Riegel
Vom federbelasteten Riegel bis zum Hebelriegel – Riegel sind sichere Schließsysteme, ideal für Daten- oder Telekommunikationsschranktüren und Plattenabdeckungen in Maschinen. Riegel mit IP65/Klassifizierung sind ebenfalls erhältlich; sie stellen sicher, dass die Anwendung vor dem Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit geschützt ist.
Beispiele für Riegel sind:
Bedarf: Abdichtung bei Vibrationen
Lösung: Kompressionsverschlüsse - verstellbar/Knebelbetätigung
Warum?
- Riegel mit Knebelbetätigung
- Verstellbarer Kompressionsverschluss für bessere Abdichtung bei Vibrationen
- Unterschiedliche Oberflächen erhältlich
- Als verriegelnde Ausführung erhältlich
- Zinklegierung
Bedarf: Optimale Dichtung
Lösung: Drehriegel - Knebelbetätigung
Warum?
- Der Drehriegel mit Knebelbetätigung wird mit einer Gummidichtung für eine gute Abdichtung
- In drei unterschiedliche Ausführungen und verschiedenen Greifweiten erhältlich
- Erhältlich mit extralangem Gehäuse
- Erhältlich in Nylon, Zinklegierung und Edelstahl
- Ausführungen mit Schlüsselbetätigung und für Vorhängeschlösser erhältlich
Bedarf: IP65-Schutz für Schaltschränke oder Schutz vor dem Eindringen von Staub und Wasser muss aufrechterhalten werden
Lösung: Drehriegel mit Feder
Warum?
- IP65-Drehriegel, ideal für Schaltschränke und Gehäuse
- In sechs Kopfausführungen und sieben Greifweiten erhältlich
- Druckgegossene Zinklegierung, Nylon oder Edelstahl
Bedarf: Ansprechende Ästhetik
Lösung: Offset-Kompressionshebelverschlüsse
Warum?
- Optisch ansprechender vorstehender Auslöseknopf
- Kompressionshebelverschluss ist mit einer verstellbaren Greifweite von 0 bis 24 mm oder 24 bis 26 mm erhältlich
- Als gleichschließende oder verschiedenschließende Ausführung oder ohne Schloss erhältlich
Bedarf: Zwei Komponenten sicher zusammenziehen und verriegeln
Lösung: Verstellbare Hebelverschlüsse
Warum?
- Manuell betätigt
- Entwickelt für Flexibilität und Sicherheit
- Sekundärer Verriegelungsknopf verhindert versehentliches Öffnen
- Wird mit Halter geliefert
- In Stahl und Edelstahl erhältlich
Schnapper und Fangbleche
Magnetschnapper werden in der Regel anstelle von Knäufen für hochwertige Möbel und industrielle Anwendungen verwendet. Ziehen Sie bei einer industriellen Nutzung einen vibrationsbeständigen Schnapper in Betracht. Magnetschnapper sind in unterschiedlichen Ausführungen und für unterschiedliche Plattenstärken erhältlich. Alle sind einfach zu installieren und zu verwenden. Fangbleiche sind nicht auf Schnapper beschränkt – Sie können diese auch in Verbindung mit Riegeln verwenden.
Beispiele für Schnapper und Fangbleche
Bedarf: Robuste Verriegelungsvorrichtung
Lösung: Rasterhalter für Schnappverbinder
Warum?
- Schrankzubehör-Schnapper werden an Schranktüren oder Zugangsplatten montiert
- Funktionieren mit einem Raststift, damit die Anwendung dicht verschlossen bleibt
- Hörbares Verschließen und Öffnen
- Effektive Verriegelungsvorrichtungen für Gehäuse
- Nylon
Bedarf: Einfacher Mechanismus, um eine Tür oder Platte geschlossen zu halten
Lösung: Magnetschnapper zum Einrasten
Warum?
- Schrankzubehör-Magnetschnapper sind schnell zu installieren
- Rasten direkt in der Bohrung ein
- Das Sortiment ist für unterschiedliche Plattenstärken geeignet
- Polypropylen
Bedarf: Effektive Verriegelung für Gehäuse
Lösung: Raststifte für Schnappverbinder
Warum?
- Werden auf Schranktüren oder Zugangsplatten montiert
- Funktionieren mit einem Schnapper, um die Anwendung geschlossen zu halten
- Hörbares Verschließen und Öffnen
- Acetal, Nylon oder beschichteter Stahl
Griffe
Standardgriffe für Gehäuse, Bügelgriffe, Griffmulden, Handkurbeln – dies sind nur einige der verfügbaren Ausführungen. Die Griffe werden mit unterschiedlichen Befestigungsoptionen, in unterschiedlichen Materialien oder sogar als Handgriffe für Gesundheits- und Sicherheitsanwendungen angeboten. Wählen Sie für mehr Komfort einen ergonomischen Griff. Wenn Sie einen Griff möchten, der auch als Sicherheitsverschluss dient, sind ein T-Griff-Zylinder-Drehriegel oder ein L-Griff-Zylinde-Drehriegel mit Schlüssel eine gute Wahl, da beide eine einfache Greiffunktion und Betätigung bieten.
Denken Sie bei der Auswahl Ihres Griffs an die Umgebung Ihrer Anwendung. Wenn es sich beispielsweise um einen stark frequentierten Bereich handelt oder der Platz begrenzt ist, wählen Sie eine Griffmulde, um Behinderungen vorzubeugen.
Beispiele für Griffe sind:
Bedarf: Leicht
Lösung: Standardgriffe aus kunststoff – mit innengewinde, bogenförmig
Warum?
- Standardgriff für Gehäuse, bogenförmig
- Leicht und ästhetische Oberfläche
- Verschiedene Größen und Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen, von Schaltschränken und Elektrogehäusen bis hin zur Displayausstattung
- Vorderseitige Montage
Bedarf: Komfort und ansprechende Ästhetik
Lösung: Standardgriff - Durchgangsbohrung, bogenförmig
Warum?
- Industrielle und saubere Optik
- Umfassendes Sortiment an Designs und Materialien für verschiedene Anwendungen und Umgebungen
- Nylon, schwarzes Nylon, Stahl, Aluminium und Edelstahl
Bedarf: Kompaktes und ergonomisches Design
Lösung: Griffmulden – zum einrasten
Warum?
- Griffmulde
- Einfaches Greifen per Hand
- Einfaches Anbringen
- ABS-Kunststoff mit matter Oberfläche
Bedarf: Ordentliche und ästhetische Oberfläche
Lösung: Standardgriffe - Kunststoff
Warum?
- Standardgriffdesign
- Leicht
- Unterschiedliche Größen und Ausführungen
- Nylon
Bedarf: Stoßfest
Lösung: Standardbügelgriff
Warum?
- Industrielle Standardgriffe
- Ideal als Maschinengriffe für Abdeckungen
- An der Vorderseite zu montieren mit rechteckigem Griff
- Polyamid PA6 GF 30
Dichtungen und Kantenschutz
Türdichtungen und Verschlüsse können unterschiedliche Anwendungen haben. Der Kantenschutz wurde entwickelt, um eine einfache Installation auf den hergestellten Kanten zu ermöglichen, für einen perfekten Look, der vor scharfen Oberflächen, Stößen und Wetterschäden schützt. Schaumdichtungen und Dichtungen bieten eine flexible und schützende Abdichtung gegen Wetter und Unregelmäßigkeiten zwischen zwei Oberflächen, um einen Schutz vor Vibrationen, Schmutz und Feuchtigkeit zu ermöglichen. Sie können auch dazu beitragen, Lärm zu reduzieren. Einige können sogar dazu beitragen, elektromagnetische Interferenzen in Schaltschränken und Gehäusen zu verhindern.
Wenn sich Ihre Anwendung im Freien befindet, ist EPDM eine gute Materialwahl für Ihre Dichtung. Sie widersteht den Alterungseffekten von UV-Strahlen, hält Hitze, Oxidation und extremen Wetterbedingungen stand und hat sehr gute Kompressionseigenschaften. Neopren bietet eine hervorragende wasserdichte Abdichtung und Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien, während PVC-Dichtungen robust und widerstandsfähig sind.
Beispiele für Dichtungen sind:
Bedarf: Schutz und Dichtung für Bleche
Lösung: Schaumdichtung zur seitlichen Anwendung
Warum?
- EPDM-Schaumdichtung zur seitlichen Anwendung
- Das Einclips-Profil bietet Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
- Zusätzliche Dichtung für Gehäuse
Bedarf: Einfach anzubringender Schutz
Lösung: Kantenschützer
Warum?
- PVC
- 20-Meter-Rolle, bietet Kantenschutz und Dichtung
- Weitere aufsteckbare Dichtprofile in EPDM erhältlich
Bedarf: Schutz für den Außeneinsatz
Lösung: Dichtungsstreifen und Dichtungsklebebänder
Warum?
- Dichtungsstreifen und Dichtungsklebeband mit geschlossenem Zellschaum stellen eine hervorragende Barriere zum Schutz vor Feuchtigkeit und Luft dar
- Hervorragende Wetter- und Oxidationsbeständigkeit
- Hervorragende Formanpassungsfähigkeit und Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
- Dichtungsklebeband
Anwendungen für Maschinenzubehör und Beschläge
Für den Fall, dass Sie noch nicht sicher sind, welches Zubehör für Ihre Anwendung verwendet werden sollte, haben wir Empfehlungen zusammengestellt. Wenn Sie Fragen zu Lösungen und dazu haben, wie diese mit Ihrer spezifischen Anwendung funktionieren könnten, laden wir Sie ein, uns zu kontaktieren.
HVAC
Zu den HVAC-Komponenten gehören Maschinenzubehör und Beschläge; beides muss robust genug sein, um Vibrationen und häufigem Gebrauch standzuhalten.
- Robuste Flügelscharniere
- Für schwere Türen geeignet
- Öffnungswinkel 180°
- Nylon
- Abnehmbarer Griff für einfache Montage vor Ort
- Rollenzunge erfordert weniger Verriegelungskraft
- Kann für linken oder rechten Türanschlag verwendet werden
- Innengriff zum Öffnen der Tür von innen erhältlich
- Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff für bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen hier erhältlich
- Nylon
- Kompressionsverschluss, um Vibrationen zu widerstehen und Geräusche zu reduzieren
- Um 90° drehbar
- Das außen befindliche Verschlusssystem bietet Sicherheit bei Türen unter Druck
- Zinklegierung
Verstellbarer Kompressionsriegel
- Verstellbarer Kompressionsriegel mit Zunge für Geräuschdämpfung und bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen
- Breite Greifweite durch justierbare Schraube
- Bietet 6 mm voreingestellte Kompression
- Industrielle Standardgriffe
- Frontmontage
- Rechteckiger Haltegriff
- Nylon
Indoor- und outdoor-schaltschränke
Der einfache Zugang ist ein wichtiger Bestandteil des Designs, von Kabelanschlusskästen und Versorgungsschränken für den Außenbereich bis hin zu industriellen Computergehäusen und Schränken zur Rack-Montage. Hier finden Sie Empfehlungen für Maschinenzubehör und Beschläge für Schränke und Schubladen.
- Drehriegel mit Kebelbetätigung
- Gummidichtung für gute Abdichtung enthalten
- Zylinder-Drehriegel
- IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774, RoHS
- Druckgegossener verchromter Riegel mit einer Stahl verzinkten Zunge
- Lift & Turn-Kompressionsverschlüsse
- Der flache Griff lässt sich bei Nichtgebrauch hineindrücken
- Zuschlagschloss, Druckschloss
- Maximaler Drehwinkel 90°
- Nylon
- Eck-Türscharnier für Schränke
- Ideal für Schränke und Maschinenabdeckungen
- Maximaler Drehwinkel 180°
- Druckgegossene Zinklegierung und Edelstahl
- Drehriegel
- Verchromte Zinklegierung
- Für linken und rechten Türanschlag geeignet
- Schlüssellose oder mit einem Zylinderschlüssel zu betätigende Option erhältlich
- Magnetschnapper für Gehäusezubehör
- Einrastdesign für eine schnelle Installation
- Geeignet für Platten mit einer Stärke von 0,5 mm (0,020 Zoll) bis 2 mm (0,080 Zoll)
- Polypropylen-Gehäuse
Generatoren
Wenn Sie an die Teile für industrielle Generatoren denken, die Sie benötigen, heben Sie sich die Entscheidung für Maschinenzubehör und Beschläge nicht für zuletzt auf. Beispielsweise kann Ihr Scharnier den Zugang erleichtern – es kann sogar als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme fungieren, wenn dies relevant ist. Werfen Sie einen Blick auf unsere Empfehlungen:
- IP54-Muldenschloss für Schwerlastanwendung
- Das Druckschloss kann von innen durch Bewegung der Zunge geöffnet
- Erhältlich mit Euroschlüssel für Exporte in europäische Märkte
- Erhältlich in Zinklegierung und Nylon
- Schwere Ausführung des Flügelscharniers
- Für bündig montierte, schwere Türen
- Maximaler Öffnungswinkel 270°
- Für linken und rechten Türanschlag geeignet
- Zinklegierung
- EPDM-Schaumdichtung zur seitlichen Anwendung an der Tür
- Lieferung auf 20-Meter-Rolle
- Flexibles Profil, von Hand aufzudrücken
- Griffmulde
- Einfache Montage zum Einrasten
- Bündiges Design
- Nylon 6
Drehriegel mit Knebelbetätigung, extralanges Gehäuse
- Drehriegel mit Knebelbetätigung
- Federriegel
- Ideal für Schallschutz und isolierte Türen
- Mit einer Gummidichtung für zusätzliches Abdichten
- Verchromte, Druckgegossene Zinklegierung mit Stahlzunge
Industriemaschinen
Die Konstruktion von Industriemaschinen ist komplex. Mit Komponenten, die perfekt zu Ihrer Anwendung passen, können Sie Ihre Auswahl an Maschinenzubehör und Beschlägen einfach treffen. Hier sind einige Vorschläge, mit denen Sie beginnen können.
Zylinderdrehriegel mit L-Griff
- Zylinder-Drehriegel mit L-Griff
- Mit Gummidichtung
- Drehriegel
- In Zinklegierung, Edelstahl, schwarzem Nylon erhältlich
- Robuste Verdeckte Scharniere
- Abnehmbarer Stift für einfaches Entfernen von Platten und Türen
- Maximaler Drehwinkel 120°
- Rahmenteil der verdeckten Türscharniere kann angeschraubt werden und Türteil kann angeschweißt oder angeschraubt werden
- Stahl mit Zink- und Kupferbeschichtung
- Montage durch Befestigungs- und Schweißoptionen
- Edelstahloption ebenfalls erhältlich
- Einfache Montage
- Druckschloss
- Unauffälliges bündiges Design
- Ideal für kleine Maschinenabdeckungen aus Metall
- ABS mit Edelstahlfeder
- Wirtschaftliche Verriegelungslösung
- Zylinder-Drehriegel
- Mit verschiedenen Schließmöglichkeiten erhältlich
- Ideal für Stahltüren und Maschinenabdeckungen
- Schlüssel um 90° drehbar
- Verchromte, druckgegossene Zinklegierung
- Kompressions-Hebelspannverschlüsse mit Halter
- Mit Abdeckung erhältlich
- Niedriges Profil
- Halter verdeckt und unter dem Riegel befestigt
- Griff aus schwarzem Gummi hält Korrosion stand
- Druckgegossenes pulverbeschichtetes Zink, schwarz
Schienenverkehr/spezialfahrzeuge
Bei diesen Empfehlungen für Maschinenzubehör und Beschläge trifft Form auf Funktion. Die Lösungen wurden nach hohen Standards entwickelt, um die Qualität Ihres fertigen Produkts zu gewährleisten.
Verdeckte Scharniere zum Anschrauben
- Verdeckte Scharniere zur Verhinderung von Manipulation
- Einfache Montage
- Maximaler Drehwinkel 120°
- Edelstahl
Dichtungsstreifen und Dichtungsklebebänder - EPDM
- Fungiert sowohl als Dichtungsstreifen als auch als Dichtungsklebeband
- Zellschaum bietet hervorragenden Barriereschutz vor Feuchtigkeit und Luft
- Hervorragende Wetter- und Oxidationsbeständigkeit
- Dichtungsklebeband mit hervorragender Formanpassungsfähigkeit
- Auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
- EPDM
Bündiges Schrankmuldenschloss mit T-Griff
- Plattenriegel, Schwerlastanwendung
- Robustes Design, eingelassener Türgriff
- Ideal für Nutz- und Schienenfahrzeuge, bei denen eine bündige Montage erforderlich ist
- Edelstahl
- Wird ohne Schlüssel, mit Schlüssel oder für Vorhängeschloss geeignet geliefert
Kompressionsriegel - verstellbar
- Verstellbare Kompressionsverschlüsse IP65
- Gute Kompression und Geräuschisolierung
- Offset-Zylinder-Drehriegel; auch erhältlich: mit flacher oder tiefer Zunge
- Verchromtes oder schwarz pulverbeschichtetes druckgegossenes Zink
- IP54-Muldenschloss für Schwerlastanwendung
- Zuschlagriegel
- Gleichschließend
- Gehäuse: Stahl
- Zunge: Zamak
Materialübersicht
Bei der Auswahl des richtigen Materials für Ihre Anwendung ist es wichtig, dass Sie die Vorteile jeder Art kennen. Nachfolgend beschreiben wir einige der wichtigsten Materialien und warum Sie diese wählen könnten.
Metalle
Metall ist in unterschiedlichen Stärken erhältlich und eine gute Wahl für industrielle Anforderungen an Riegel, Scharniere und Griffe. Aluminium ist zum Beispiel stark, leicht und einfach zu formen, während Stahl rostbeständig und extrem langlebig ist.
Kunststoffe
Von Nylon über Polypropylen bis hin zu Polyethylen bieten Kunststoffe ebenfalls eine Vielzahl von Vorteilen. Glasfaser beispielsweise bietet dimensionale Stabilität, ohne Dehnung oder Schrumpfung, während Polypropylen eine hohe Hitzebeständigkeit und Steifigkeit gewährleistet. Polyethylen hingegen hat eine hohe Zähigkeit und Schlagfestigkeit sowie geringe Reibung.
Ein genauerer Blick auf einige der Materialien
Metalle
Aluminium
Aluminium ist leicht zu formen und feuerfest und bietet eine lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand. Es ist ein Supraleiter für Wärme und Elektrizität — tatsächlich ist es doppelt so effektiv wie Kupfer. Es ist auch stark und leicht. Die Tatsache, dass es feuerfest ist, macht es in Bezug auf die Sicherheit zu einer großartigen Wahl.
Beispiel: Anschweißscharnier
Druckgegossene Zinklegierung
Als kostengünstiges Rohmaterial bietet Zinkdruckguss hochwertige Oberflächeneigenschaften für eine ansprechende Ästhetik. Er kann auch kalt geformt werden, was das Zusammenfügen erleichtert. Darüber hinaus bietet er eine hohe Maßgenauigkeit und Stabilität sowie eine hohe Wärmeleitfähigkeit.
Beispiel: Drehriegel – knebelbetätigung
Stahl
Robuster Stahl ist eine großartige Komponente für Maschinenzubehör und Beschläge. Das Metall verfügt über eine gute Zugfestigkeit, ist verformbar und glänzend. Stahl eignet sich ideal für eine Reihe von Griffen oder Hebeln und bietet eine Vielzahl von Eigenschaften.
Beispiel: Federbelastetes Gleitschloss
Edelstahl
Wenn Sie nach einem Material suchen, das Korrosionsbeständigkeit, ein ansprechendes Aussehen und eine höhere Festigkeit und Härte bietet als die meisten Metalle, sollten Sie Edelstahl in Betracht ziehen. Er ist auch wartungsarm und bietet gleichzeitig eine höhere kryogene Zähigkeit, wodurch er in kälteren Umgebungen ideal ist.
Beispiel: Kompressionsdrehriegel
Verchromter Stahl
Als korrosionsbeständiges Bauteil stellt Verchromter Stahl ein geringes Risiko dar, wenn es um die Delamination oder das Abplatzen während der Nutzung geht. Das Großartige an dem Material ist, dass es auch eine verbesserte Verschleiß- und Stoßfestigkeit bietet.
Beispiel: Standardgriff aus Metall
Messing
Verschleißbeständigkeit, Festigkeit, Bearbeitbarkeit und Zähigkeit sind nur vier Vorteile von Messing. Mit Härte sowie elektrischer und thermischer Leitfähigkeit bietet die Komponente auch Hygieneeigenschaften und Korrosionsbeständigkeit.
Beispiel: Seitenscharnier
Kunststoffe
Nylon
Bei guter thermischer und chemischer Beständigkeit erhöhen sich die Stoßfestigkeit und Flexibilität von Nylon mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Es kann in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden, wodurch es für die Elektronikindustrie ideal ist. Es bietet zudem eine gute Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien, kann aber von starken Säuren und Alkoholen angegriffen werden.
Beispiel: Drehriegel aus Kunststoff
Glasfaserverstärktes Nylon
Glasfaserverstärktes Nylon bietet Beständigkeit gegen Alterung, es ist wasserdicht und bietet eine hohe Kompressionsstärke und Zugfestigkeit. Darüber hinaus ist die Ermüdungsbeständigkeit hervorragend und es gehört zu den verschleißbeständigsten Kunststoffen auf dem Markt.
Beispiel: Standardgriff aus Kunststoff
Polypropylen
Polypropylen hat eine niedrige Dichte und bietet Hitzebeständigkeit, chemische Trägheit und außerdem ein hochglänzendes Erscheinungsbild. Es ist einfach zu schweißen, wodurch es für alle Arten von Anwendungen praktisch wird, und es bietet Eigenschaften als Dampfbarriere.
Beispiel: Magnetschnapper
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Das relativ kostengünstige Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist beständig gegen korrosive Chemikalien und/oder physische Einwirkungen, bietet Zähigkeit und hat eine niedrige Schmelztemperatur. Dies bedeutet für den Benutzer die einfache Nutzung bei Spritzguss- Herstellungsprozessen.
Beispiel: Gleitriegel mit Zuschlagfunktion
Acetal
Wenn Sie Acetal verwenden, erhalten Sie sowohl in feuchter als auch in trockener Umgebung gute Leistung. Es ist zudem leicht und hochbelastbar und bietet geringe Reibung und große Steifigkeit.
Beispiel: Türverriegelungen mit Schließplatte
Polyoxymethylen (POM)
Wenn Sie sich für Polyoxymethylen entscheiden, erhalten Sie die Vorteile von hoher Steifigkeit, Härte und hoher Abriebfestigkeit. Das Material bietet zudem eine hohe Hitzebeständigkeit, geringe Wasserabsorption und gute elektrische und dielektrische Eigenschaften.
Beispiel: Eckscharnier
EPDM
EPDM fungiert als elektrischer Isolator und ist mit polaren Substanzen kompatibel, was es feuerbeständig macht. Die ideale Komponente für Maschinenzubehör und Beschläge bietet hervorragende Sicherheit und herausragende Beständigkeit gegen Hitze, Ozon, Dampf und das Wetter.
Beispiel: Dichtung
Polyurethan
Polyurethan verfügt über eine gute Zugfestigkeit und ist stoßfest, abriebfest und bietet eine gute Härte. Es hat zudem eine gute Reißfestigkeit und kann sehr wirkungsvoll für Maschinenzubehör und Beschläge eingesetzt werden.
Beispiel: Dichtung
Silikon
Als feuerbeständige Komponente mit dielektrischer Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit und zyklischem Biegen bietet Silikonkautschuk Kriech-, Dehnungs- und hohe Reißfestigkeit. Aufgrund der Tatsache, dass es feuerfest ist, kann es sicher in Maschinenzubehör und Beschlägen verwendet werden.
Beispiel: Verstellbarerer Kompressionsriegel (O-Ring)
Beispiel: Dichtungsstreifen (mit Klebefolie)
PVC
Es gibt zwei Arten von PVC: starr und flexibel. Beide sind kostengünstig und bieten eine gute elektrische Isolierung. Das starre PVC hat eine hohe Steifigkeit und das flexible PVC eine hohe Stoßfestigkeit. Das starre PVC verfügt über die Eigenschaften einer Dampfbarriere, während das flexible PVC UV-Strahlen standhält.
Beispiel: Kantenschützer
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf teste
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de