Eine kurze Anleitung zu Maschinenzubehör und Beschläge

Greifen Sie auf das Kopfzeilenbild des Hardware-Einkaufsleitfadens zu

Lösungen für Maschinenzubehör und Beschläge

Von der Sicherheit und der Funktionalität bis hin zur Lärmminderung in Ihrer Anwendung sind beim Bau von Versorgungsschränken für den Außenbereich, Maschinen,Schaltschränken und Gehäusen viele Faktoren zu berücksichtigen. Sie müssen auch das Maschinenzubehör und die Beschläge als Teil ihrer HVAC­Komponenten und der Teile für industrielle Generatoren betrachten.

Diese Anleitung soll Ihnen einen Einblick geben. Wir können 3D-Modelle (CAD-Dateien) auf Anfrage zur Verfügung stellen oder unsere Single-Pack-Option anbieten, damit Sie Größe, Passform und Funktion überprüfen können.

Wir können Sie auch mit unserem großen Angebot an Schlössern, Riegeln, Griffen, Scharnieren, Dichtungen und vielem mehr unterstützen. Was auch immer Sie benötigen,önnen sich in Bezug auf problemlosen Kundenservice und Lieferung auf uns verlassen.

IP- und NEMA-Klassifizierungen

Für Schaltschränke und Außengehäuse und – je nach Umgebung – einige Innengehäuse kann eine NEMA- oder IP-Klassifizierung auf Systemebene erforderlich sein. Die Auswahl eines Riegels oder Schlosses, der bzw. das diese Anforderungen erfüllt, ist von entscheidender Bedeutung. IP steht für Ingress Protection (Schutz vor dem Eindringen) und NEMA für National Electrical Manufacturers Association (nationaler Verband der Elektrohersteller). Sowohl IP als auch NEMA sind Bewertungssysteme für Geräte oder Systeme, die Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, Eis, Korrosion und Verunreinigungen wie Staub und Schmutz ausgesetzt sein können.

Beide Klassifizierungen beziehen sich darauf, welchen Schutz Produkte vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern und Feuchtigkeit bieten. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie NEMA und IP konvertiert werden. Hinweis: Die Zahlen in IP-Schutzklassen bedeuten Schutz vor Feststoffen und Flüssigkeiten.

NEMA

IP ­Schutz­ klasse

NEMA­ Definitionen

Schutz vor festen Fremdkörpern

Schutz vor Flüssigkeiten

4

IP65

Für Innen- oder Außeneinsatz

Schützt das Personal vor unbeabsichtigtem Kontakt mit Ausrüstungsgegenständen

Schützt vor herunterfallendem Schmutz, vom Wind herangewehtem Staub, Regen, Hagel, Schnee, Spritzwasser, Strahlwasser und externer Eisbildung

5 = staubgeschützt

Begrenztes Eindringen erlaubt

6 = starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen

Begrenztes Eindringen erlaubt

 

Kompressionsverschlüsse

Ideal für: indoor und outdoor schaltschränke

Ein Kompressionsverschluss bietet einen Schutz gemäß IP/NEMA sowie eine Reduzierung oder Eliminierung von Lärm und Vibrationen. Das Sortiment umfasst von Hand zu bedienende und mit verschiedenen Betätigungen erhältliche Ausführungen sowie schlüsselbetätigte Versionen wie gleichschließende, verschiedenschließende, mit Euroschlüssel, CH751- und Hochsicherheitsausführungen.

Oberfläche: Verschiedene Oberflächenoptionen verleihen Ihrem Kompressionsver- schluss einen ästhetischen Touch. Die Optionen umfassen Oberflächen aus Edelstahl, verchromte und schwarz pulverbeschichtete Ausführungen.

Material: Die Materialoptionen umfassen Zink- legierung (Zamak 5) und Edelstahl.

Spezifikation: Mit Kompression, verstellbare Ver- sionen, IP-Konformität, eine Vielzahl von Greifweiten, Ausführungen mit verschiedenen Betätigungen, Versio- nen mit Schlüssel und Versionen für Vorhängeschlösser für die meisten Anwendungsbedingungen

Kompressionsverschlüsse - Einstellbar

Kompressionsriegel – verstellbar

  • 6 mm Kompression
  • IP65-konform
  • Verstellbar zur Anpassung auf die meisten Greifweiten
  • Niedriges rundes Profil
  • Zunge des Zylinder-Drehriegels kann nach oben oder unten montiert werden
  • Geräusch- und Schwingungsdämpfung
  • Oberfläche verchromt, aus Edelstahl oder schwarz pulverbeschichtet
NEMA-zertifizierter verstellbarer T-Griff mit Kompression

Verstellbarer T-Griff mit Kompression und NEMA-Klassifizierung

  • Für Gehäuse, bei denen aufgrund von Vibrationen eine stärkere Dichtung erforderlich ist
  • Drehriegel
  • Von Hand zu betätigender ergonomischer Griff
  • Edelstahl
  • Verstellbarer T-Griff mit Kompression, auch für Innengehäuse erhältlich
Feste Kompressionsnockenverschlüsse

Kompressionsverschlüsse, nicht verstellbar

  • Kompressionsverschluss für IP65- Gehäuse
  • Bei Drehen des Schlüssels um 90 Grad wird die Zunge in die Verriegelungsposition geschoben
  • Bei Drehen des Schlüssels um 180 Grad wird die Zunge in die Fixierungsposition geschoben
  • Gute Abdichtung
  • Gute Schalldämmung
  • In verschiedenen Kopfausführungen und Greifweiten erhältlich
  • Zinklegierung
Ziehen Sie Riegel und Halter

Hebelspannverschlüsse mit Halter

  • Kompressions- Hebelspannverschlüsse mit Halter
  • Niedriges Profil
  • Halter verdeckt und unter dem Riegel befestigt
  • Griff aus schwarzem Gummi hält Korrosion stand
  • Halter und Klammer aus Edelstahl
Kompressionsverschlüsse – verstellbar/Flügelknopf

Kompressionsverschlüsse - verstellbar/Knebelbetätigung

  • Niedriger verstellbarer Kompressionsriegel mit Knebelbetätigung, der Vibrationen abhält
  • Riegel mit Knebelbetätigung mit schwarzer Pulverbeschichtung oder verchromter Zinklegierung erhältlich
  • Als verriegelnde und nicht verriegelnde Version erhältlich
Bündige Kompressionshebelverschlüsse

Bündige Kompressionshebelriegel

  • Ausführung mit bündigem Auslöseknopf
  • Mit und ohne Zylinder erhältlich
  • Kompressionsverschluss für eine Türstärke von 2 mm (Maximum) geeignet
  • Zinklegierung

Scharniere

Ideal für: Generatoren und Industriegehäuse

Oft ist beim Zugang zu Ihrer Anwendung eine vollständige, eingeschränkte oder kontrollierte Bewegung der Tür erforderlich. Wenn Sie das richtige Scharnier nutzen, kann dies die Funktionalität für den Endnutzer erhöhen.

Merkmale: Welche Anwendung Sie auch nutzen, wählen Sie aus verschiedenen Scharniertypen, darunter verdeckte, Blatt-, Aushänge-, Drehmoment-, Offset-, Klavier-, Seiten-, Eck-, Flaggen-, Band-, federbelastete Scharniere und Anschweißscharniere

Material: Unterschiedliche für Ihre Umgebung geeignete Materialien, einschließlich Aluminium, Zinklegierung (Zamak 5), Nylon, Edelstahl, Stahl, Messing und Polypropylen

Spezifikation: Universalausführungen, für linke oder rechte Montageausrichtung und für unterschiedliche Montagebohrungen, Befestigungsmethoden und Drehwinkel

Einstellbare Drehmomentscharniere – mit Blattschraube

Justierbare Drehmomentscharniere - mit Schraube

  • Justierbares Drehmomentscharnier mit Positionskontrolle hält die Tür in Position
  • Einzel-Drehmomentjustierung mit Edelstahlschraube
  • Nylon
Abhebescharnier mit Schraubmontage

Aushängbares Scharnier mit Schraubbefestigung

  • Auch bekannt als Hebescharniere
  • Stahlscharniere für schwere Türen
  • Abhebebewegung für einfachen Zugang bei Instandhaltung und Reparaturen
  • Öffnungswinkel 180°
  • Stahl
Eckscharniere aus Metall

Eckscharnier aus Metall

  • Für Stahlplatten bei großen Anwendungen
  • Erhältlich als Scharniere aus Zinklegierung, Nylon oder Edelstahl
Anschraubbare verdeckte Scharniere

Verdeckte Scharniere zum Anschrauben

  • Vielfältiges Sortiment an verdeckten Scharnieren
  • Befestigung und Schweißmontage
  • Erhältlich in Stahl, Edelstahl und Zinklegierung
  • Die Versionen aus Stahl werden in links- oder rechtsseitiger Ausrich- tung, mit Stift, mit abnehmbarem Stift und als federbelastete Ausfüh- rung angeboten
Durchgehende Scharniere - Kunststoff

Durchgehende Scharniere - Kunststoff

  • Durchgehendes Scharnier, auch als Klavierscharnier bekannt
  • Anwendungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung, wie Zugangspaneele und Teile eines HVAC-Systems
  • Polypropylen
Kolbenscharnier

Flügelscharnier

  • Flügelscharnier für die HVAC- Industrie
  • Für schwere Türen geeignet
  • Freischwingend
  • Nylon

Drehriegel

Drehriegel bieten eine große Auswahl an Ausführungen, von schnell montierbaren Versionen und federbelasteten Optionen bis hin zu Typen mit „L“-, „T“- oder Flügelgriffen und der Funktion zum Verschließen mit einem Vorhängeschloss. Die Vierteldrehfunktion ermöglicht einfaches Ver- und Entriegeln und bietet eine Vielzahl wirtschaftlicher Optionen.

Ideal für: Indoor- und Outdoor-Schaltschränke, Industriemaschinen, Werkzeugschränke, Schließfächer, Aktenschränke, Schifffahrtsindustrie, LKW, Anhänger, Schienentransport sowie Elektrogehäuse

Merkmale: Wählen Sie aus verschiedenen Verschlussversionen basierend auf Ihren Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Zugangskontrolle. Zu den Schlüsseltypen gehören: gleichschließend, verschiedenschließend und mit Generalschlüssel. Für Vorhängeschloss geeignete Version ebenfalls erhältlich

Material: Die Materialoptionen umfassen robustes Nylon und druckgegossene Zinklegierung, mit schwarzer oder verchromter Oberfläche.

Spezifikation: Es sind unterschiedliche Greifweiten verfügbar, sie sind von der Türtiefe der Anwendung abhängig.

Federriegel mit Vierteldrehung

Federnder Drehriegel

  • IP65-Drehriegel, federnd
  • Ideal für Elektrogehäuse
  • Erhältlich in Nylon, Edelstahl und Zinklegierung
Slam-Shut-Verriegelungen mit Vierteldrehung

Zuschlagdrehriegel

  • Auch bekannt als Druckschloss
  • Wenn die Türe geschlossen wird, hebt sich die federnde Zunge und springt zurück.
  • Verfügbare Griffarten: Be- dienung mittels Betätigungs- werkzeug und Knauf
Vierteldrehverschlüsse mit Zylinderverriegelung

Zylinderdrehriegel

  • IP65-Drehriegel
  • Gute Abdichtung
  • Gute Schalldämmung
  • Unterschiedliche Kopfausführungen und Griffoptionen erhältlich
  • Druckgegossene Zinklegierung
Vierteldrehverschlüsse – Flügelknopf

Drehriegel - Knebelbetätigung

  • Gummidichtung für guten Verschluss enthalten
  • Erhältlich in Nylon, Edelstahl und Zinklegierung
  • Erhältlich mit extralangem Gehäuse

Dichtungen

Die Bestandteile von HVAC-Systemen müssen oft rauen Bedingungen standhalten. Verhindern Sie eine Fehlfunktion wichtiger Geräte, indem Sie Lärm und Vibrationen mithilfe von industrietauglichen Lösungen wie Dichtungsklebeband und Dichtungen dämmen.

Ideal für: HVAC, Schränke, Gehäuse, Generatoren

Merkmale: Dichtung, Randdichtung, Kantenschutz, Dichtungsstreifen und Dichtungsklebeband

Material: Neopren, PVC und EPDM. Hinweis: Neopren-Klebeband und PVC- Dichtungsklebeband funktionieren gut im Innenbereich; wählen Sie für Anwendungen im Freien EPDM- Optionen, da diese den Auswirkungen von Sonnenlicht standhalten können.

Anpassungsfähigkeit: Das Dichtungsprofil kann manuell bearbeitet werden, um Flexibilität bei der Anpassung zu ermöglichen

Dichtungen

Dichtungen

  • Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung
  • Wird auf Metallblechen verwendet
  • Schutz vor Vibrationen sowie Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
  • Zusätzliche Dichtung für Gehäuse
Dichtungs- und Dichtungsband

Dichtungsstreifen und Dichtungsklebebänder

  • Fungiert sowohl als Dichtungsstreifen als auch als Dichtungsklebeband
  • Zellschaum bietet hervorragenden Barriereschutz vor Feuchtigkeit und Luft
  • EPDM bietet hervorragende Wetter- und Oxidationsbeständigkeit
  • Dichtungsklebeband mit hervorragender Formanpassungsfähigkeit
  • Auch bei niedrigen Temperaturen flexibel

Griffe

Ideal für: Maschinenbau, Schränke, Gehäuse

Bei industriellen Griffen geht es nicht nur um Funktionalität, sondern auch um Ästhetik und Komfort, vor allem, wenn der Griff häufig benutzt wird. Wir bieten eine große Auswahl an ergonomisch gestalteten Griffen mit verschiedenen Oberflächenoptionen an, um Ihren Maschinen ein ansprechendes Aussehen zu verleihen

Merkmale: Wählen Sie aus industriellen Standardgriffen, Griffmulden, verstellbaren Griffen, T-Griffen und L-Griffen

Material: Die Materialoptionen umfassen Zinklegierung (Zamak 5), Edelstahl, Aluminium, Stahl, Nylon 6 und Nylon, Polyoxymethylen, glasfaserverstärktes Polypropylen und ABS

Spezifikation: Unterschiedliche Durchmesser, Befestigungsabstände und Profilhöhen, passend für die Umgebung, in der Ihre Griffe verwendet werden

Zuggriff – Durchgangsloch einseitig

Standardgriff - einseitige Durchgangsbohrung

  • Ideal als Maschinengriffe für Abdeckungen
  • An der Vorderseite zu montieren mit rechteckigem Griff
  • Bügelgriff, Haltegriff
  • Nylon 6
Eingelassene Griffe

Griffmulden

  • Griffmulde zum Einrasten
  • Ideal für Maschinenabdeckungen
  • Einfache Montage, da einklipsbar
  • Bündiges Design
  • Version zur Schraubmontage erhältlich
  • Nylon 6
Ziehgriffe aus Metall

Standardgriffe aus Metall

  • Rechteckiger Stangenzuggriff mit Flansch, rechtwinklig
  • Rückseitiges Durchgangsloch ohne Gewinde
  • Stahl
Nockenriegel mit Griffdrehung – L-Griff

Zylinderdrehriegel mit Griff - L-Griff

  • Beliebt für die Verwendung bei Schalttafeln und Maschinenabdeckungen
  • Abgeschrägter Arm
  • Als gleichschließende oder verschiedenschließende Ausführung erhältlich
  • Nylon 6/6
Abgewinkelter Bogenzuggriff mit Durchgangsbohrung

Standardgriff, abgeschrägt, mit Durchgangsbohrung

  • Zur Montage an der Vorderseite, Flachsenkbohrung
  • Industriegriffe, ideal für Maschinenabdeckungen
  • Bügelgriff, Haltegriff zum einfachen Greifen
  • Aluminium mit Nylonenden
  • Auch in Stahl mit Nylonbefestigung erhältlich
Verstellbare Griffe – weiblich ausgestellt

Verstellbare Griffe - ausgestellt, mit Innengewinde

Zuverlässiger Support

Essentra erleichtert Ihnen Ihre Arbeit und gibt Ihnen ein Gefühl der Sicherheit:

Branchenführende Produktqualität

Qualitätsgeprüft gemäß Branchenzertifikationen und -standards: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001, ISO 27001:2013, ISO 50001:2001

Schneller und unkomplizierter Service

Unterstützung  für Ihr Unternehmen mit 1 Milliarde Produkten auf Lager, schneller Lieferung und Zugang zu einer Fülle von Branchenkenntnissen

Lieferkettensicherheit

Verkürzte Lieferzeiten durch 14 Produktionsstätten, 34 Vertriebszentren und 39 Verkaufs- und Servicestandorte

Die Lösungen, die Sie benötigen

Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Lösungen für Ihre anspruchsvollen Anforderungen sowie ein breites Sortiment an handelsüblichen Produkten

Verfügbare 3D­ CAD­ Dateien

CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich, bitte fordern Sie Ihre noch heute an. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, können unsere Experten Sie beraten

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de