Design, Funktion und Sicherheit, kombiniert durch Maschinenzubehör und Beschläge

Greifen Sie auf das Header-Bild des Hardware Design Engineer's Guide zu

Anwendungsschwerpunkte für Maschinenzubehör und Beschläge

Sie entwerfen gerade ein Industriegehäuse. Zu den Aspekten, die Sie in Betracht ziehen müssen, gehören Sicherheit und vielleicht Vibrationsschutz sowie Lärmreduzierung. Bei Versorgungsschränken für den Außenbereich, Schaltschränken, Maschinen, industriellen Generatorteilen, HVAC- Komponenten und IT-Racks muss mindestens einer dieser Aspekte berücksichtigt werden.

Unser Sortiment an Lösungen für Maschinenzubehör und Beschläge kann Ihnen bei all Ihren Anforderungen helfen, da die Lösungen Sicherheit, kontrollierten Zugang, produktiven Betrieb und die Reduzierung unnötiger Reparaturkosten bieten.

Diese Anleitung soll Ihnen einen Einblick geben. Wir können 3D-Modelle (CAD-Dateien) auf Anfrage zur Verfügung stellen oder unsere Single-Pack-Option anbieten, damit Sie Größe, Passform und Funktion überprüfen können.

IP- und NEMA-Klassifizierungen

Als Designingenieur sind Sie mit den IP-Klassifizierungen für Außengehäuse und einige Innengehäuse vertraut. IP-Klassifizierungen – IP steht für Ingress Protection bzw. International Protection, also den Schutz vor dem Eindringen oder internationalen Schutz – sind in Europa besser bekannt, während NEMA in der Regel in Nordamerika eingesetzt wird. Sowohl IP- als auch NEMA-Elektrogehäuse erfordern Maschinenzubehör und Beschläge mit der gleichen Klassifizierung, um ihre IP- bzw. NEMA-Einstufung beizubehalten.

Beide Klassifizierungen zeigen, wie hoch der Schutz für Schaltschränke oder Industriegehäuse gegen das Eindringen fester Fremdkörper und gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ist. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie NEMA und IP konvertiert werden. Hinweis: Die Zahlen in IP-Schutzklassen bedeuten Schutz vor Feststoffen und Flüssigkeiten.

NEMA

IP-Schutzklasse

NEMA-Definitionen

Schutz vor festen Fremdkörpern

Schutz vor Flüssigkeiten

3

IP54

Für den Innen- oder den Außenbereich

Schützt das Personal vor unbeabsichtigtem Kontakt mit Ausrüstungsgegenständen

Schützt vor fallendem Schmutz, Regen, Hagel, Schnee und vom Wind herangewehtem Staub, sowie vor externer Eisbildung

5 = staubgeschützt

Begrenztes Eindringen erlaubt

4 = Sprühwasser aus allen Richtungen

Begrenztes Eindringen erlaubt

4

IP65

Für Innen- oder Außeneinsatz

Schützt das Personal vor unbeabsichtigtem Kontakt mit Ausrüstungsgegenständen

Schützt vor herunterfallendem Schmutz, vom Wind herangewehtem Staub, Regen, Hagel, Schnee, Spritzwasser, Strahlwasser und externer Eisbildung

5 = staubgeschützt

Begrenztes Eindringen erlaubt

6 = starke Wasserstrahlen aus allen Richtungen

Begrenztes Eindringen erlaubt

 

HVAC

  • Klimaanlagen
  • Industrielle Kälteanlagen
  • Heizungen

Verbessern Sie die Funktionalität und schützen Sie die Komponenten Ihres HVAC-Systems vor Lärm und Vibrationen.

Sichern Sie Ihr Design mit:

3D verstellbares HLK-Scharnier

Verstellbares 3D-HVAC-Scharnier

  • Zur dreidimensionalen Türjustierung geeignet
  • Ideal für große, bündig schließende Türen
  • Links- und rechtsseitige Oberflächenmontage und Ausrichtung erhältlich
  • Zinklegierung mit Stahlstift
Griffdrehnockenverschlüsse

Zylinder-Drehriegel mit Griff

  • Unterschiedliche Ausführungen
  • Abnehmbarer Griff für einfache Montage vor Ort
  • Das Design der Rollenzunge erfordert weniger Kraftaufwand und ermöglicht eine reibungslose Verriegelung
  • Universelles Design für links- und rechtsseitige Türen
  • Der Nylonriegel mit L-Griff und Nylon- Rollenzungen funktioniert für mehrere Platten- und Türstärken
  • Verstellbarer Kompressionsverschluss mit T-Griff für bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen
Dichtungen

Dichtungen

  • Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung
  • Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz
  • Verschiedene Varianten erhältlich – seitliche Schaumdichtung siehe unten
  • Dichtungsstreifen und Dichtungsklebeband finden Sie

Indoor- und Outdoor-Schaltschränke

  • Telekommunikationsgehäuse für den Außenbereich
  • Datenschränke
  • Verteilerkästen

Von Türsicherungslösungen bis hin zu unterschiedlichen Arten von Schrankscharnieren werden diese Produkte dazu beitragen, dass Ihre Kunden wiederholt kaufen.

Gestalten sie hochwertige produkte mit:

Zylinderverriegelungsnocken

Zylinderdrehriegel

  • IP65-Drehriegel – entspricht etwa NEMA 4*
  • Erhältlich mit Zylinderschloss in Zinklegierung und Nylon
  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln geliefert
  • Zunge separat erhältlich

*Konvertierungen können variieren; bitte vor dem Kauf überprüfen

Verdecktes Scharnier zum Anschrauben

Verdecktes Scharnier zum Anschrauben

  • Verdeckte Scharniere verhindern Manipulation von außen
  • Abnehmbares Scharnier, auch bekannt als Aushängescharnier
  • Für Anwendungen mit höheren Belastungen geeignet
  • Geeignet für Türen mit einer Abkantung von 25 mm
  • Öffnungswinkel 110°
  • Stahl mit einer verzinkten Oberfläche zwecks Korrosionsbeständigkeit
Durchgehendes Scharnier

Durchgehendes Scharnier

  • Das durchgehende Scharnier, auch als Klavierscharnier bekannt, verteilt das Gewicht gleichmäßig auf die gesamte Tür.
  • Anwendungen mit leichter bis mittlerer Beanspruchung wie Zugangspaneele
  • Starke Chemikalienbeständigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und Meerwasser
  • Polypropylen

Generatoren

  • Transferschalter
  • Transformatoren
  • Industrielle Generatoren

Wir bieten eine große Auswahl an Lösungen, die für Ihre spezifischen Anforderungen an kontrollierten Zugang entwickelt wurden. Hinweis: Generatoren produzieren Vibrationen, sodass Sie mehr als nur Zugangskomponenten benötigen, um Ihre Anwendung zu schützen.

Schützen Sie Ihr Design mit:

Verriegelungspaddelverriegelung

Muldenschloss

  • Türriegel für Schwerlastanwendung
  • Druckschloss (mit Zuschlagfunktion)
  • IP54-Klassifizierung (entspricht ungefähr NEMA 3*)
  • Sicherheitsfunktion durch bewegliche Zunge — das Schloss kann von innen durch Betätigung der Zunge geöffnet werden
  • Erhältlich mit Zunge aus Messing oder Zinklegierung
  • Als gleichschließende, verschiedenschließende, für Vorhängeschloss geeignete Ausführung oder als Version ohne Schlüssel erhältlich
  • Muldenschloss mit Griff für Euroschlüssel — für Anwendungen, die in ausgewählte europäische Länder exportiert werden

*Konvertierungen können variieren; bitte vor dem Kauf überprüfen

Blattscharnier mit versenkter Montage

Blattscharnier zur Senkmontage

  • Diese werden im Allgemeinen als Scharnierbänder
  • Unterschiedliche Ausführungen
  • Stahlscharniere für schwere Beanspruchung für eben und bündig montierte, isolierte, schwere Türen
  • Maximaler Öffnungswinkel 180°
Kompressionsverschlüsse

Kompressionsverschlüsse

  • Verstellbarer Kompressionsriegel – eng anliegend
  • Gute Kompression, Geräuschdämpfung und bessere Abdichtung unter Vibrationsbedingungen
  • IP65-Klassifizierung (entspricht ungefähr NEMA 4*)
  • 3 verschiedene Zungentypen erhältlich
  • Druckgegossene Zinklegierung

*Konvertierungen können variieren; bitte vor dem Kauf überprüfen

Maschinenbau

  • Industriemaschinen
  • Fertigung
  • Gewerblicher Verkauf

Verhindern Sie Fehlfunktionen in Anwendungen, die in einer Vielzahl von Industrielösungen ständig zum Einsatz kommen.

Steigern Sie die Lebensdauer Ihres Designs durch

Mini-Cam-Verriegelungen

Mini-Drehriegel

  • Verstellbarer Kompressionsverschluss
  • Ideal bei begrenztem Platz
  • Gute Kompression und Geräuschdämpfung
  • Wird mit Dichtung geliefert
  • IP65-Klassifizierung (entspricht ungefähr NEMA 4*)
  • 3 verschiedene Zungentypen erhältlich
  • Druckgegossenes Zink

*Konvertierungen können variieren; bitte vor dem Kauf überprüfen

Blattscharniere – Befestigung mit Gewindebolzen

Blattscharniere - mit Gewindebolzen

  • Für schwere, bündig montierte Türen mit Gewindebolzen
  • Häufig als Flügelscharniere bezeichnet
  • Verschiedene Varianten erhältlich
  • Maximaler Öffnungswinkel 270°
  • Für linken und rechten Türanschlag geeignet
  • Entwickelt für die wiederholte tägliche Nutzung; bietet gleichmäßige Belastung der Türen
  • Zinklegierung mit Edelstahlstift
Einstellbar mit sekundärem Verriegelungsriegel und Haltegriff

Einstellbarer Hebelspannverschluss mit Halter und Sekundärverriegelung

  • Auch bekannt als Spannverschluss; wird von Hand betätigt
  • Entwickelt für Flexibilität und Sicherheit
  • Sekundärer Verriegelungsknopf verhindert versehentliches Öffnen
  • Edelstahl
Auswahl der richtigen Lösung

Anpassung an Ihre Anforderungen

Nicht alle Anwendungen sind identisch, deshalb können Sie die Produkte unserer Standardsortimente wie Schlösser, Riegel und Scharniere anpassen, damit sie Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Hier ein Beispiel dafür, wie Sie Ihren Riegel an Ihre Anforderungen anpassen:

Wählen Sie die Art Ihres Schlosses und legen Sie dann Einsätze, Gehäuse und Zylinderschloss gemäß Ihren Anforderungen fest.

Sie bevorzugen einen Einsatz aus Nylon gegenüber Edelstahl? Sie möchten die Greifweite Ihres Schlosses erhöhen? Sie haben die Wahl.

Unsere Experten beraten Sie gerne, damit Sie die maßgeschneiderte Lösung bekommen, die für Ihre Anforderungen am besten geeignet ist.

Verfügbare 3D-CAD-Dateien

CADs sind für die meisten Lösungen erhältlich, bitte fordern Sie Ihre noch heute an. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, können unsere Experten Sie beraten.

Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen

Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.

Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de