Damit Leiterplatten länger in Betrieb bleiben
PCB-ZUBEHÖR-KOMPONENTEN
Welche PCB-Zubehör-Komponenten bieten Ihnen die Leistung, die Ihre Anwendung erfordert? Diese praktische Anleitung macht es Ihnen leicht, die richtige Wahl zu treffen.
Was auch immer Ihre Anforderungen an die Gestaltung Ihrer Leiterplatten sind, unser umfassendes Sortiment kann helfen. Wir haben diese Anleitung zusammengestellt, um Ihnen bei der Auswahl Ihrer PCB-Abstandhalter und - Distanzstücke, PCB - Kartenführungen, LED - Befestigungen und - Halter und mehr zu helfen.
Ob es um hohe Leitfähigkeit oder Korrosionsbeständigkeit geht, unsere hochwertigen Lösungen sind in einer Reihe von Materialien und Befestigungsarten verfügbar. Wir können Sie auch mit kostenlosen Mustern und kostenlosen CADs unterstützen, um Ihren Auswahlprozess noch einfacher zu gestalten.
Auswahl der richtigen Distanzstücke, Abstandhalter und Halterungen
Die Gestaltung Ihres Leiterplattenlayouts gibt vor, welche Distanzstücke, Abstandhalter und Halterungen Sie benötigen. Hier ist ein Überblick darüber, was Sie berücksichtigen müssen.
1 - Prüfen Sie Ihre Anwendung
PCB-Substrat – Glasfaserleiterplatten bieten Stärke und Flexibilität, daher ist es am besten, Komponenten zum Einschnappen oder Einrasten einzusetzen, wie Distanzstücke. Leiterplatten aus Karton sind steifer und können brechen. Sie können mit einem Abstandhalter zum Einschieben Unterstützung bieten, ohne die Leiterplatte zu durchstoßen, auch wenn es keinen Befestigungspunkt gibt.
Platzbeschränkungen – Wenn Sie mehrere Leiterplatten stapeln, verwenden Sie einen Halter mit Flügel oder Spreizanker, insbesondere bei der Verwendung von Platinen mit niedrigen Gewichtstoleranzen.
2 - Wählen Sie das Material
Kunststoffe: Einige Beispiele sind Nylon, PVC, PEEK, PPS und Acetal.
Die wichtigsten Vorteile:
- Beständigkeit gegen korrosive Substanzen
- Kostengünstig für die Herstellung von großen Mengen
- Leichtes Gewicht
- Nichtleitend
Metall: Einige Beispiele sind: Messing und Stahl mit Messing
Wichtigste Vorteile: Hohe Zugfestigkeit und Stoßfestigkeit
3 - Welcher Befestigungstyp ?
- Mit Gewinde – wird mit Hilfe einer Mutter in Position gehalten und stellt eine sehr sichere Befestigung dar
- Schnappverschluss – wird in eine Plattenoder Gehausebohrung gedruckt und stellt eine sichere, aber dennoch leicht losbare Befestigung dar
- Einschubverschluss – wird einfach in eine Platten- oder Gehausebohrung geschoben
- Eindrückverschluss – die Innenrippen halten die Komponente mit Spitzen sicher in verschiedenen Bohrungen
- Selbstklebender Sockel – ein PCBAbstandhalter mit Klebebefestigung bietet sicheren Halt – zur Verwendung, wenn Sie die Leiterplatte nicht durchbohren konnen oder eine Bohrung nicht gewunscht ist.
Unterhaltungselektronik
- Fernseher
- Computer
- Mobiltelefone
Ob Sie Isolierung oder Leitfähigkeit benötigen, mit unseren Lösungen können Sie die Funktionalität verbessern und Ihr Design schützen.
Zur Sicherstellung einer honen Designqualität
- Aus Edelstahl, um vor Korrosion zu schützen
- Robust und sicher und ideal für Elektronikartikel, die regelmäßig bewegt warden
- Plattenmontierte LED – hält eine T-1 3/4 LED an einer Platte
- Rastet einfach in Standardplattenbohrungen ein, Anwendung per Hand
- Rastet ein, wenn von der Rückseite der Platte eingeführt
- Bietet Sicherheit und ein attraktives Aussehen
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Leiterplatten-Abstandhalter - Rückverriegelung/Schnappbefestigung
- Rückseitige Halterung stützt von der Unterseite des Gehäuses
- Dünner Halbrundkopf für minimales Hervorstehen unter dem Gehäuse
- Einschnappdesign für schnelles und einfaches Entfernen
- Nylon-6/6 Leiterplatten-Abstandhalter
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F) -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Schaltschränke
- Datenschrank
- Schrank für Telekommunikationsausrüstung
- Serverschränke
Für Anwendungen, bei denen ein Kabelverteilerkasten oder ein elektrisches Kabelgehäuse verwendet wird, sind diese vielseitigen Lösungen besonders bei begrenztem Platz und an schwer zugänglichen Stellen unerlässlich.
Bauen Sie funktionelle Produkte durch:
Leiterplatten-Abstandhalter - Doppelverriegelung/Schnappverschluss/Schnappverschluss Nylon, natur
- Einzigartige Schnappbefestigung für sicheren Halt
- Bajonettverschluss für Plattenbohrung auf einer Seite
- Spreizankersperre in einer Platte auf der gegenüberliegenden Seite
- Nylon 6/6 PCB-Halterung mit Sperre
- Verfügbar mit Klassifizierung UL94 V-2 oder UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Leiterplattenführungen - horizontal/zum Einrasten/für mehrere Platten
- Leiterplattenführungen mit Montagemethode zum Einschieben
- Spannungsflügel sorgen für festen Halt des Leiterplattenaufbaus
- Für Plattenstärke von 0,079 Zoll
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-0
- Erhältlich in Betriebstemperaturbereichen von -40 ˚C bis 110 ˚C (-40 ˚F bis 230 ˚F)
Leiterplatten-Abstandhalter - ohne Gewinde/rund/Acetal
- Acetal-Abstandhalter ohne Gewinde: maximale Betriebstemperatur: bis zu 85 ˚C (203 ˚F), UL94 HB
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Absorbiert Stöße und Vibrationen
- PCB-Abstandhalter aus Kunststoff sind eine kostengünstige Alternative zu Metall
-
Runde Abstandhalter erhältlich in:
- Nylon 6/6, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (-40 ˚F bis 185 ˚F), UL94 V-2
- Hitzestabilisiertes Nylon, schwarz, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 125 ˚C (-40 ˚F bis 257 ˚F), UL94 V-2
- Schlagzäh modifiziertes Nylon, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 65 ˚C (-40 ˚F bis 149 ˚F), UL94 V-2
- PVC, Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F), UL94 V-0
- Polystyren, maximale Betriebstemperatur: bis zu 75 ˚C (167 ˚F), UL94 HB
- Polyethylen, maximale Betriebstemperatur bis 65 ˚C (149 ˚F)
- Polyoxymethylen, maximale Betriebstemperatur bis 85 ˚C (185 ˚F)
Weisswaren
- Waschmaschinen
- Kühlschränke
- Öfen
Eine große Auswahl an Lösungen, um Ihre speziellen Anforderungen an Leistung und Hitzebeständigkeit zu erfüllen.
Steigern Sie die Lebensdauer Ihres Designs durch Folgendes:
- Die Feder führt zu einem konstanten Druck zwischen den auf der Leiterplatte montierten Infrarotsensoren und der Abdeckung des Touch-Bedienfeldes.
- PCB-Abstandhalter mit flexibler Blindlochmontage – Einsatz kann in runden, Gewinde-, gestanzten oder gebohrten Blindlöchern
- Tannenbaumbefestigungen an beiden Enden bieten eine sichere PCB-Verriegelung
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
PCB-Abstandhalter - rund/mit metrischem Gewinde/Isolierbolzen/Nylon und Messing
- Runde Abstandhalter mit Innen-/ Innengewinde
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Ideal für den Fall, dass eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist
- Bietet einen robusten, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Applikationen
- Metrische Nylon-Abstandhalter mit Messingeinsätzen
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Büromaschinen
- Drucker
- Laptops
- Projektoren
Verhindern Sie mit einem breiten Spektrum an industrietauglichen Lösungen Fehlfunktionen in Anwendungen im Dauereinsatz.
Sicherstellung einer gleichbleibenden Leistung durch:
PCB-Abstandhalter - sechskant/mit Gewinde/selbstschneidend
- PVC-Abstandhalter mit Innengewinde
- Selbstschneidender Abstandhalter – Schraubgewinde aus Kunststoff für einen starken Halt
- Sechskantkörper
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: 0 ˚C bis 50 ˚C (32 ˚F bis 122 ˚F)
LED-Abstandhalter - runde Abstandhalter, metrisch
- Drei verschiedene Ausführungen für sowohl T-1- als auch T-1 3/4-LEDs 0 ˚C bis 50 ˚C (32 ˚F bis 122 ˚F)
- Bietet Höhenkontrolle
- Zuleitungsdraht – Rückhaltung und Stabilität
- PVC
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: 0 ˚C bis 50 ˚C (32 ˚F bis 122 ˚F)
PCB-Abstandhalter - sechskant/Kunststoff
- Sechskant-Abstandhalter
- Außen-/Außengewinde
- Installation per Hand – keine Montageausrüstung erforderlich
- Schneller Einbau
- PCB-Abstandhalter aus Kunststoff – Nylon
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de