Eine Kurzanleitung zu PCB-Zubehör
PCB-ZUBEHÖR-LÖSUNGEN
Welche Art von Abstandhalter oder Distanzstück sollten Sie wählen? Welche Leiterplattenführung und welches LED-Zubehör erfüllen Ihre Anforderungen am besten? Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Auswahl helfen.
Vom Platzmanagement bis zur Leitfähigkeit in Ihrer Anwendung müssen beim Bau von elektrischen Lösungen viele Faktoren berücksichtigt werden.elche Art von Abstandhalter oder Distanzstück sollten Sie wählen? Welche Leiterplattenführung und welches LED-Zubehör erfüllen Ihre Anforderungen am besten? Dieser Leitfaden wird Ihnen bei der Auswahl helfen.
Wenn es um PCB-Zubehör geht, sind das Material und die Befestigungsart entscheidend. Wir empfehlen Ihnen dringend, vor dem Kauf zu testen – fordern Sie kostenlose Muster an, damit Ihr Team sicherstellen kann, dass es die perfekte Lösung für die Anwendung hat. Sie können auch kostenlose CADs herunterladen.
Dieser Leitfaden soll Ihnen einen Überblick vermitteln. Wir stehen Ihnen stets gerne zur fachkundigen Beratung zur Verfügung. Wir können Sie auch mit unserem großen Angebot an PCB-Abstandhaltern und -Distanzstücken, PCB-Halterungen, Leiterplattenführungen sowie LED-Befestigungen und -Halterungen unterstützen.
Hier ist ein Blick auf die Leiterplattenkomponenten, die Ihr Team benötigen wird:
Halterungen
Ideal für: Haushaltsgeräte
Wenn Ihre Anwendung im Dauereinsatz ist, benötigen Sie zuverlässige Komponenten. Erhalten Sie mit unserer Auswahl an hitzestabilisierten und einfach anzuwendenden PCB-Halterungen die notwendige Funktionalität und Sicherheit für die Endanwender.
Merkmale :
- Es sind viele Arten von Halterungen erhältlich, darunter selbstklebende, für Eckmontage, mit Rückverriegelung, mit Schraubverschluss und mit Schnappverschluss.
- Die Befestigungsmethoden sind vielfältig und umfassen Tannenbaumbefestigung, Spreizanker-, Bajonett- und Vierteldrehverschluss sowie Halter mit flachem Endstück.
Material :
- Erhältlich in Acetal, Nylon und EPDM, sie ermöglichen den Betrieb bei Temperaturen zwischen -40 ˚C (-40 ˚F) und 85 ˚C (185 ˚F).
Selbstklebende PCB-Abstandhalter - ohne Sperre
- PCB-Halterung mit Kleberückseite
- Abziehlasche für schnelles Ablösen
PCB-Abstandhalter - Spreizanker - Schnappverschluss/Bajonettverschverschluss - Schnappbefestigung
- PCB-Halterung mit Schnappverschluss
- Schnelle Montage bei Stapelanwendungen
- Schnappverschluss- und Einrastfunktionen sorgen für sicheren Halt
PCB-Abstandhalter - Flachbefestigung
- Selbstklebende PCB- Halterung
- Abziehlasche für schnelles Ablösen
- Flachbefestigung bietet sichere Stützoption
PCB-Abstandhalter - Sechskant/Außengewinde/Mini
- Halterungen mit Außengewinde werden mit einer Sechskantmutter sicher montiert
- Lösbare Schnappbefestigung mit niedrigem Profil
PCB-Abstandhalter - Zwei-Zacken- Schnappverschluss/Zwei-Zacken-Schnappverschluss/Feder
- PCB-Halterung mit Schnappverschluss
- Halterungen fungieren als Feder, wenn der Stift in den Abstandhalter eingesetzt wird
- Teil ist biegsam und kann die Leiterplatte kontinuierlich stützen
Welche Befestigungsart ist die Richtige?
Die Auswahl der richtigen Abstandskomponente als Teil Ihres PCB-Zubehör-Designs kann eine Herausforderung darstellen. Viele Aspekte wie Platinen-Substrat, Anwendung und Material sind Schlüsselelemente der Entscheidungsfindung. Allerdings ist die Art der Befestigung eine der wichtigsten Entscheidungen, die Sie treffen müssen.
Hier sind einige Beispiele:
Mit Gewinde
- Standard : Wird mit Hilfe einer Mutter in Position gehalten und stellt eine sehr sichere Befestigung dar, die gelöst und wieder angezogen werden kann.
- Mit Freistich : Bietet eine sicherere Verbindung durch Befestigung im Gewinde.
- Selbstschneidend : Dank des selbstschneidenden Gewindes sind keine Unterlegscheiben oder Muttern erforderlich.
Zum einrasten : Wird schnell in eine Platten- oder Gehäusebohrung gedrückt und ist eine starke, aber effiziente Befestigung, die Ihnen Zeit spart, wenn Sie mehrere Installationen durchführen.
Verschiedene Ausführungen erhältlich: Mit Eckhalterung, Bajonettverschluss und Tannenbaumbefestigung.
Schnappverschluss : Wird in eine Platten- oder Gehäusebohrung gedrückt und stellt eine sichere, aber dennoch leicht lösbare Befestigung dar.
Zum Eindrücken/für Blindbohrung: Die Innenrippen halten mit Spitzen sicher in verschiedenen Bohrungen, gut für Anwendungen mit Platzbeschränkungen geeignet.
Selbstklebend : Durch das Klebeband entfällt die Notwendigkeit einer Befestigungsbohrung, was zeitliche und räumliche Effizienz ermöglicht.
Distanzstücke und Abstandhalter
Ideal für: Datenschränke und Unterhaltungselektronik
Für Anwendungen steht häufig nur begrenzter Raum zur Verfügung, während große Mengen an Komponenten untergebracht werden müssen. Unsere Lösungen bieten Vielseitigkeit und Platz, wodurch Ihre Kunden einfachen Zugang und ein Gefühl der Sicherheit erhalten.
Merkmale:
- Wählen Sie aus unterschiedlichen Optionen in Bezug auf Innendurchmesser und Länge, um die richtige Position für Ihre Anwendung PCB-Abstandhalter sind in den Varianten Außen-/Außengewinde, Innen-/Außengewinde und Innen-/Innengewinde erhältlich.
- Erhältliche Formen: Sechskant-Abstandhalter, runder Abstandhalter – auch rund mit kreuzförmigem Aufbau für unterschiedliche Anzugsmöglichkeiten
- Ebenfalls erhältlich: Abstandhalter mit metrischem Gewinde, Isolierbolzen mit Abstandhalter, selbstschneidender Abstandhalter und mehr
Material :
- Abstandhalter aus Keramik, PCB-Distanzstücke aus Kunststoff (hitzestabilisiertes Nylon, schlagzäh modifiziertes Nylon, Acetal, PVC und Polystyren). Außerdem PCB- Abstandhalter aus Nylon sowie aus glasfaserverstärktem Nylon und Nylon mit Messingeinsätzen erhältlich: Abstandhalter mit metrischem Gewinde, Isolierbolzen mit Abstandhalter, selbstschneidender Abstandhalter und mehr
Keramik-Abstandhalter ohne Gewinde
- Abstandhalter ohne Gewinde erfordern keine Montageausrüstung – von Hand anwenden
- Geeignet für eine Reihe von Anwendungen
PCB-Distanzstück - ohne Gewinde/rund/durchgehend
- Abstandhalter ohne Gewinde
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Runde Distanzstücke sind in verschiedenen Materialien erhältlich
PCB-Distanzstück - Schnappbefestigung
- PCB-Abstandhalter aus Nylon unterstützt stark belastete Leiterplattendesigns
- Keine Durchgangsbohrung auf der Platte erforderlich
- Unterteil mit Flansch, um die Leiterplatte stabil zu halten
PCB-Abstandhalter - rund/mit metrischem Gewinde/Isolierbolzen/Nylon und Messing
- Runde Abstandhalter mit Innen-/ Innengewinde
- Metrische Nylon-Abstandhalter mit Messingeinsätzen
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Ideal für den Fall, dass eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist
- Bietet einen robusten, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Applikationen
- Auch als runde Abstandhalter mit Außen-/Außengewinde und mit Außen-/Innengewinde erhältlich
PCB-Abstandhalter - Sechskant-Basis/Isolierbolzen/Nylon und Messing
- Sechskant-Abstandhalter mit Außengewinde
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Ideal für den Fall, dass eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist
- Bietet einen robusten, isolierten Abstand für leistungsstarke elektronische Applikationen
PCB-Abstandhalter -sechskant/mit Gewinde/selbstschneidend
- Abstandhalter mit Innengewinde
- Selbstschneidende Schraubgewinde aus Kunststoff für einen starken Halt
- Sechskantkörper
- Runder Nylon-Abstandhalter mit Sechskant-Basis
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
Leiterplattenführungen
Ideal für: Schaltschränke
Der Zugang ist bei elektrischen Kabelgehäusen und Schaltschränken von entscheidender Bedeutung. Stellen Sie mit unserer Auswahl an einfach zu installierenden und zu entfernenden Leiterplattenführungen und Leiterplattengriffen vollständigen Zugriff auf Ihre Schaltkreise sicher.
Merkmale:
- Erhältlich in verschiedenen Die Befestigungsoptionen reichen von Schraub- über Einrast-, Klebe- und Aufschiebebefestigungen bis zu semi- permanenten oder wieder lösbaren Befestigungen.
Material:
- Die Materialoptionen umfassen Acetal, Edelstahl, Polystyren, Nylon, Polycarbonat, PVC und ABS für Betriebstemperaturen zwischen -40 ˚C (-40 ˚F) und 140 ˚C (284 ˚F).
Leiterplattenführungen - vertikal/mit Gewinde/mit Kunststoffstift
- Vertikale Leiterplattenführung
- Verriegelungsstift aus Kunststoff zum Halten von Leiterplatten
- Stifte lassen sich per Fingerdruck einfach einsetzen und lösen
- Durch Spannführungen lassen sich Leiterplatten vertikal anbringen
- Durch Doppelkanal können Leiterplatten nebeneinander montiert warden
Leiterplattenführungen - vertikal/zum Einrasten/mit Sperre/mit Riegel
- Leiterplattenführung zur vertikalen Montage
- Verriegelungslasche hält die Platte sicher an ihrem Platz
- Spannführungen werden in quadratischen Bohrungen montiert, um Rotation zu verhindern
- Schnelle und einfache Montage
Leiterplattenführungen - horizontal/mit Klebeband/ohne Befestigung
- Zur Montage von Leiterplatten an engen Stellen
- Ermöglicht horizontale Montage
- Klebebefestigungen bieten zusätzliche Stabilität
Leiterplattenführungen - horizontal/mit Klebeband/ohne Befestigung/zum Einschieben/einseitig
- Innovative horizontale Montagemethode
- Fester Halt für Leiterplatten jeder Breite
- Einfache Montage und Demontage für PCB- Platzierung
Leiterplattenführungen - horizontal/zum Einrasten/tiefer Kanal
- Leiterplattenführungen Nylon 6
- Schlitztiefe ermöglicht maximalen Halt der Leiterplatte
- Ideal bei starken Vibrationen und Stöße
LED-Zubehör
Ideal für: Haushaltsgeräte, weiße Ware, graue Ware, schwarze Ware
Gewährleisten Sie mit einer Reihe von leicht zu installierenden Lösungen, die ein wirkungsvolles und ansprechendes Finish bieten, die Produktqualität und verhindern Sie etwaige Störungen.
Merkmale:
- Sortiment, das entwickelt wurde, um das Beste aus LEDs zu holen, einschließlich dieser Kategorien: LED-Linsenhalter, LED- Lichtleiter, LED-Befestigung und LED-Abstandhalter
- LED-Befestigungen bieten eine einfache Einrast-Anwendung und geben Nutzern die Möglichkeit, LEDs aufrecht oder im 90°-Winkel zu
Anpassungsfähigkeit:
- LED-Abstandhalter bieten Höhenkontrolle und Sicherung von Kabeln mit einer Reihe von LED-Typen, passend für Ihre
- LED-Linsenabdeckung zur Fixierung einer herkömmlichen T-1 3/4 LED-Lampe, gibt Licht in einem Winkel von 10° ab
- Erhältlich mit oder ohne O-Ring
- Erhältlich mit flacher oder gewölbter Vorderseite
- Bietet LED-ESD-Schutz (elektrostatische Entladung)
- Befestigung von LEDs im 90˚-Winkel
- Kann einfach per Hand montiert werden
LED-Abstandhalter - runde Abstandhalter, metrisch
- Drei verschiedene Ausführungen für sowohl T-1- als auch T-1 3/4-LEDs
- Bietet Höhenkontrolle
- Zuleitungsdraht – Rückhaltung und Stabilität
LED-Abstandhalter - quadratisch
- Minimiert Verschiebungen und Höhenschwankungen
- Sorgt für Produkteinheitlichkeit und einfache Produktion
- Quadratisches Design, ideal für abgewinkelte Anwendungen
LED-Abstandhalter - runde Abstandhalter, Zollmass, spritzgegossen, T-1 3/4
- Interne konische Abtrennungen zum Einführen der Zuleitungsdrähte und Verhindern von Kurzschlüssen
- Minimiert Verschiebungen und Höhenschwankungen
- Sorgt für Produkteinheitlichkeit und einfache Produktion
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de