Der ultimative Leitfaden für PCB-Zubehör
HILFE BEI DER AUSWAHL DER RICHTIGEN PCB-ZUBEHÖRTEILE
Ganz gleich, ob Sie einen Datenschrank, Haushaltsgeräte, Büroausstattung, einen Kabelverteilerkasten oder etwas anderes entwerfen, das mit Elektrik zu tun hat – Sie benötigen PCB-Zubehörkomponenten für Ihr Projekt. Wir haben diese Anleitung zusammengestellt, um Ihnen zu helfen, die verschiedenen Komponenten zu verstehen, die Sie für Ihr Leiterplattendesign und in der Folge für Ihre Anwendung verwenden können.
Wir empfehlen Ihnen nachdrücklich, vor dem Kauf die PCB-Zubehörteile zu testen, die Sie benötigen – fordern Sie kostenlose Muster an, damit Sie sicherstellen können, dass Sie genau das bekommen, was Ihre Anwendung erfordert. Sie können auch kostenlose CADs herunterladen, die Ihnen bei Ihrem Design helfen können.
Was Sie wissen müssen
Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Arten von PCB-Zubehör, die Sie möglicherweise in Betracht ziehen müssen, sowie einige Informationen über Anwendungen und Materialien.
Zubehör nach Anwendung |
Eine Tabelle, die den Einsatz von Zubehör je nach Anwendung zeigt |
PCB-Halterungen |
Erhöhung, Halt und Abstandhaltung für Ihre Leiterplatte |
PCB-Abstandhalter und -Distanzstücke |
Erhöhung, Halt und Abstandhaltung für Ihre Leiterplatte |
Leiterplattenführungen, -auswerfer und -griffe |
Entfernen und ersetzen Sie Leiterplatten (das Wort Platte bezieht sich auf die Platine selbst) |
Leiterplatten-Montageblock |
Montieren Sie Leiterplatten innerhalb der Ausrüstung am Gehäuse |
PCB-Lüfterteile |
Verhindern Sie eine Überhitzung der PCBs |
PCB-LED-Zubehör |
Verwalten Sie Ihre PCB-LED-Beleuchtung |
PCB-Befestigungshalter |
Befestigen Sie Leiterplatten |
Materialübersicht |
Ein Blick auf die Stärken und manchmal Schwächen von Materialien, aus denen PCB-Zubehör hergestellt ist |
Zubehör nach Anwendung
Ein guter Ausgangspunkt besteht darin festzustellen, welche Lösungen im Allgemeinen für bestimmte Anwendungen verwendet werden.
Lösungen |
Unterhaltungselektronik und Büromaschinen |
Haushaltsgeräte |
Datenschränke |
Schaltschränke |
Automobil |
PCB-Halterungen |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PCB-Abstandhalter und -Distanzstücke |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Leiterplattenführungen, -auswerfer und -griffe |
✔ | ✔ | ✔ | ||
Leiterplatten- Montageblock |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PCB-Lüfterzubehör |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PCB-LED-Zubehör |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
PCB-Befestigungshalter |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PCB-Zubehörkomponenten
Die folgenden Informationen werden Ihnen bei der Entscheidung helfen, welche Komponenten am besten für Ihr Design geeignet sind.
Hier ist ein Blick auf die Zubehörteile, die Sie für Ihr Projekt benötigen könnten.
PCB-Halterungen
PCB-Halterungen, auch als PCB-Abstandhalter bekannt, tun, was ihr Name sagt: Sie halten Leiterplatten auf Abstand und üben bei der Montage einer Leiterplatte eine Stützfunktion aus. Und sie tun dies, indem sie Ihre Leiterplatte an der gewünschten Oberfläche festhalten. Sie fügen auch ein gewisses Maß an Isolierung und Schutz vor elektrischer Übertragung hinzu, während sie gleichzeitig einen sichereren und stabileren Halt bieten. Bei den Materialien können Sie zwischen Kunststoff und Metall wählen. Kunststoff macht Ihre Leiterplatte leichter, und vielleicht bevorzugen Sie die einfache Installation, die die meisten dieser Halterungen bieten.
Die Montageoptionen variieren und umfassen Klebebefestigung, Eckmontage, Rückverriegelung, Schraub - und Schnappbefestigung. Hier ein Blick auf die wichtigsten Kategorien:
Befestigungsarten
Mit Gewinde
- Standard: Wird mit Hilfe einer Mutter in Position gehalten und stellt eine sehr sichere Befestigung dar, die gelöst und wieder angezogen werden
- Mit Freistich: Bietet eine sicherere Verbindung durch Befestigung am
- Selbstschneidend: Dank des selbstschneidenden Gewindes sind keine Unterlegscheiben oder Muttern
Schnappbefestigung
Wird schnell in ein Platten- oder Gehäuseloch gedrückt und ist eine starke, aber effiziente Befestigung, die Ihnen Zeit spart, wenn Sie mehrere Installationen durchführen.
Schnappbefestigung
Wird in eine Platten- oder Gehäusebohrung gedrückt und stellt eine sichere, aber dennoch leicht lösbare Befestigung dar.
Verschiedene Arten erhältlich:
Für Eckmontage, mit Bajonett- und Tannenbaumbefestigung.
Zum Eindrücken/für Blindbohrung
Die Innenrippen halten mit Spitzen sicher in verschiedenen Bohrungen, gut für Anwendungen mit Platzbeschränkungen geeignet.
Klebebefestigung
Durch das Klebeband entfällt die Notwendigkeit einer Befestigungsbohrung, was zeitliche und räumliche Effizienz ermöglicht.
Einige Beispiele für PCB-Halterungen:
Anforderung: Schnelle und einfache Montage
Lösung: Selbstklebende PCB-Halterungen - nicht verriegelnd::
Warum?
- Doppelseitige PCB-Halterung mit Kleberückseite
- Schnellmontage durch Abziehlasche
- Rastet an der Platte ein, kann jedoch mit leichtem Druck gelöst werden
- Nylon
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Einfache Installation für mehr mechanische Festigkeit
Lösung: PCB-Abstandhalter - mit Verriegelung/tropfenförmig/mit Außengewinde
Warum?
- Das Endstück mit Außengewinde wird mit einer Sechskantmutter sicher befestigt
- Am oberen Ende befindet sich ein kleiner, tropfenförmiger Schnappverschluss mit niedrigem Profil zur Fixierung der Leiterplatte
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Verbindung mehrerer PCBs oder Befestigung für den Fall, dass die Rückseite der Platte nicht leicht zugänglich ist
Lösung: PCB-Abstandhalter - Zwei-Stifte-Schnappverschluss/Zwei-Stifte-Einrastverschluss
Warum?
- Wird beidseits mittels zweier Stifte mit niedrigem Profil montiert
- Eine Seite verfügt über eine Sperre, die andere über eine lösbare Schnappbefestigung
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2; kann auch als kundenspezifisches Teil in UL94 V-0 hergestellt werden
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
PCB-Abstandhalter und -Distanzstücke
PCB-Abstandhalter und -Distanzstücke helfen, die Komponenten in Ihrer Leiterplatte an Ort und Stelle zu halten. Beide können die gleichen Formen haben. Sie können einen Sechskant-Abstandhalter oder ein Sechskant-Distanzstück erhalten. Sie können auch runde Abstandhalter und runde Distanzstücke wählen.
Was genau ist also der Unterschied? Distanzstücke haben kein Gewinde, sondern eine Durchgangsbohrung. Abstandhalter verfügen über ein Gewinde an beiden Enden und sind sowohl in Ausführungen mit Außen- als auch mit Innengewinde erhältlich.
Manchmal werden Sie die Beschreibung „rundes Distanzstück mit Gewinde“ sehen. Dies ist eigentlich ein Abstandhalter, da ein Gewinde vorhanden ist. Letztendlich erfüllen beide den gleichen Zweck. Der einzige Unterschied liegt darin, ob ein Gewinde vorhanden ist oder nicht.
Material: Kunststoff, Metall oder Keramik?
Die Materialien variieren. Verwenden Sie Distanzstücke aus Keramik für Anwendungen mit extrem hohen Temperaturen. PCB-Distanzstücke aus Kunststoff, wie zum Beispiel ein PCB-Abstandhalter aus Nylon, bieten eine gute Korrosionsbeständigkeit und sind kostengünstig für die Massenproduktion, haben aber dennoch gute mechanische Eigenschaften. Sie sind auch die bevorzugte Wahl gegenüber Metall, wenn Sie eine Alternative mit geringem Gewicht benötigen.
Einige beispiele für pcb-abstandhalter und -distanzstücke:
Anforderung: Robuste, isolierte Abstände für leistungsstarke elektronische Applikationen
Lösung: PCB-Abstandhalter - rund/metrisch mit Gewinde/Isolierung/aus Nylon und Messing
Warum?
- Runde Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde
- Keine Montageausrüstung erforderlich – von Hand anwenden
- Hohe mechanische Festigkeit
- Metrische Nylon-Abstandhalter mit Messingeinsätzen
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperatur- bereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Gute Isolierung der Befestigungsschraube
Lösung: PCB-Distanzstück - ohne Gewinde/rund/mit Durchgangsloch
Warum?
- Distanzstück ohne Gewinde
- Runde Distanzstücke erhältlich in:
– Nylon 6/6, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (-40 ˚F bis 185 ˚F), UL94 V-2
– Hitzestabilisiertem Nylon, schwarz, UL94 V-2, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 125 ˚C (-40 ˚F bis 257 ˚F)
– Schlagzäh modifiziertem Nylon, UL94 V-2, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 65 ˚C (-40 ˚F bis 149 ˚F)
– Acetal, UL94 HB, maximale Betriebstemperatur: bis zu 85 ˚C (185 ˚F)
– PVC, UL94 V-0, Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
– Polystyren, UL94 V-0, maximale Betriebstemperatur: bis zu 75 ˚C (167 ˚F)
– Polyethylen, maximale Betriebstemperatur bis 65 ˚C (149 ˚F)
– Polyoxymethylen, maximale Betriebstemperatur bis 85 ˚C (185 ˚F)
Anforderung: Robuste, isolierte Abstände für leistungsstarke elektronische Applikationen
Lösung: PCB-Abstandhalter - rund
Warum?
- Runde Distanzstücke mit Außengewinde
- Installation per Hand – keine Montageausrüstung erforderlich
- Ideal, wenn eine hohe mechanische Festigkeit erforderlich ist
- Runde Nylon-Abstandhalter mit Messingeinsätzen
- Erhältlich als Sechskant-Isolierbolzen mit Außen-/Innengewinde
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Einfaches Anbringen
Lösung: PCB-Abstandhalter - sechskant/mit Gewinde/selbstschneidend
Warum?
- Sechskant mit Innengewinde, mit Durchgangsbohrung
- Selbstschneidender Abstandhalter – Schraubgewinde aus Kunststoff für einen starken Halt
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Leiterplattenführungen
PCB-Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren. Ein Beispiel dafür ist ein Leiterplatten-Gestell. Verwenden Sie eine vertikale oder eine horizontale Leiterplattenführung, je nach der Montagerichtung der PCBs in Ihrer Anwendung. Leiterplattenführungen werden häufig verwendet, um Platz zu sparen und das Biegen von Leiterplatten zu verhindern. Sie sind einfach zu installieren und einige werden mit selbstklebender Rückseite geliefert, während andere eine Verriegelung bieten. Beide verleihen Ihrer Leiterplatte mehr Stabilität. Darüber hinaus helfen einige Optionen, wenn Ihre Leiterplatte vor Stößen und Vibrationen geschützt werden muss.
Beispiele dafür sind:
Anforderung: Beständig gegen Stöße und starke Vibrationen
Lösung: PCB-Leiterplattenführungen - horizontal/zum Einrasten/tiefer Kanal
Warum?
- Horizontale Leiterplattenführungen Nylon 6/6
- Ermöglicht maximalen Halt der Leiterplatte
- Für PCB-Stärken: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll und 1/8 Zoll
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperatur- bereich: -40 ˚C bis 115 ˚C (- 40 ˚F bis 239 ˚F)
Anforderung: Zusätzliche Stabilität
Lösung: PCB-Leiterplattenführungen - vertikal/zum Einrasten/mit Sperre
Warum?
- Leiterplattenführung zur vertikalen Montage
- Einrast-Verriegelungslaschen halten die Leiterplatte sicherer an ihrem Platz
- Spannungsführungen mit Doppelkanal ermöglichen die Montage nebeneinander
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Zusätzliche Stabilität für parallele Montage
Lösung: Leiterplattenführungen -horizontal/klebend /ohne Befestigung/zum Einschieben/einseitig
Warum?
- Horizontale Leiterplattenführungen Nylon 6/6
- Ermöglicht maximalen Halt der Leiterplatte
- Für PCB-Stärken: 1/16 Zoll, 3/32 Zoll und 1/8 Zoll
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperatur- bereich: -40 ˚C bis 115 ˚C (- 40 ˚F bis 239 ˚F)
Leiterplattenauswerfer und -griffe
Ein Leiterplattenauswerfer, auch als Abzieher, Einleger und Auszieher bezeichnet, wird angebracht, um die Belastung der Leiterplatte und ihrer Schaltung zu verringern, indem er dabei hilft, die Leiterplatte aus begrenzten Räumen zu entfernen. Er wird auf der Platine selbst montiert und hat einen Griff, sodass der Techniker die Platine herausziehen kann, ohne dabei die Schaltungen zu berühren. Im Wesentlichen funktioniert ein Leiterplattenauswerfer als Hebel. Er nutzt mechanische Kraft gegen ein Führungsgestell oder ein Gehäuse.
Ein Leiterplattengriff wird an einer Leiterplatte befestigt, um sie herausziehen und wieder in ihre Position zurückschieben zu können. Er wird verwendet, wenn Sie mit schwierigen Einführungs- und Herausziehproblemen konfrontiert sind, was bedeutet, dass Sie es wahrscheinlich mit dem Entfernen großer Leiterplatten und eng greifenden mehrpoligen Kantensteckern zu tun haben.
Beispiele für leiterplattenauswerfer und -griffe sind:
Anforderung: Einfaches Herausziehen und Zurückschieben der Platte
Lösung: Leiterplattengriffe
Warum?
- Wird an der Leiterplatte befestigt
- Gebogene Lasche mit Fingergriff
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Hilft beim Entfernen von Leiter- platten bei begrenztem Platz
Lösung: Leiterplatteneinsetzer und -auszieher
Warum?
- Montage direkt auf der Platine
- Der Griff ermöglicht das Entfernen der Leiterplatte, ohne die Schaltung zu berühren
Erhältlich in:
– Nylon 6/6, UL94 V-2, Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 85 ˚C (-40 ˚F bis 185 ˚F)
– glasfaserverstärktem Nylon 6/6, UL94 V-0, Betriebstemperaturbereich: -30 ˚C bis 140 ˚C (-22 ˚F bis 284 ˚F)
Anforderung: Einfaches Einsetzen und Herausziehen der Platine
Lösung: Leiterplattenauswerfer
Warum?
- Optimale Hebelwirkung zur Unterstützung der Extraktion
- Inklusive Befestigungsstift zur Montage
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperatur- bereich: -40 ˚C bis 90 ˚C (- 40 ˚F bis 194 ˚F)
Leiterplatten-Montageblock
Wenn Sie lötfreie Anschlüsse verwenden, nutzen Sie am besten die Leiterplatten-Montageblöcke, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Sie eignen sich besonders für die Montage von Leiterplatten und kleinen Platten im rechten Winkel innerhalb Ihrer Anwendung. Leiterplatten-Montageblöcke sind in einer Vielzahl von Branchen beliebt, einschließlich Automobil, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik.
Einige beispiele für Leiterplatten-Montageblöcke:
Anforderung: Elektrische Verbindung zwischen Gehäuse und Platine
Lösung: Leiterplatten-Montageblock
Warum?
- Leiterplatten-Klemmverbindungsblock aus Nylon, zur Schraubbefestigung
- Geeignet für eine selbstschneidende Schraube, Montagebohrungs- durchmesser #4 oder M3, Befestigung an einem Gehäuse oder einer anderen Leiterplatte
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Sicherungsabdeckungen
Eine Sicherungsabdeckung umhüllt elektrische Sicherungen und bietet Isolierung und Schutz vor Kontamination und Flüssigkeiten.
Einige beispiele für sicherungsabdeckungen:
Anforderung: Enge Passung für Sicherungsclips und -blöcke, die auf Leiterplatten montiert sind
Lösung: Sicherungsabdeckungen – schnell anzubringen, flexibel, transparent
Warum?
- Kann mit Schrauben, Steckerstiften und Steckerbuchsen eingesetzt werden
- Flexibles PVC
- Klassifizierung UL94 V-0
- Maximale Betriebstemperatur: 105 ˚C (221 ˚F)
Anforderung: Sicherung festhalten und abdecken
Lösung: Sicherungsabdeckungen - Halter und Abdeckung
Warum?
- Kann mit Schrauben, Steckerstiften und Steckerbuchsen eingesetzt werden
- Das Fenster in der Halterung ermöglicht eine Sichtkontrolle
- Glasfaserverstärktes Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 130 ˚C (- 40 ˚F bis 266 ˚F)
Anforderung: Schützen die Sicherung, wenn an umliegenden Komponenten Wartungsarbeiten durchgeführt werden
Lösung: Sicherungsabdeckungen – starr, stabil
Warum?
- Rastet in Sicherung und Sicherungshalter ein
- Das Fenster in der Halterung ermöglicht eine Sichtkontrolle
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 110 ˚C (- 40 ˚F bis 230 ˚F)
PCB-Lüfterzubehör
Lüfter sind die beste Option für das Wärmemanagement Ihrer Leiterplatte. Um die Sicherheit und Effizienz Ihres Lüfters zu verbessern, benötigen Sie die richtigen Teile.
Zu diesen Teilen gehört eine Lüfterdichtung, die die erforderliche Geräusch- und Vibrationsisolierung bietet und gleichzeitig Luftleckagen verhindert. Durch das Verschließen des kleinen Spalts zwischen Gebläse und Gehäuse werden der Wirkungsgrad verbessert, der Rückluftstrom minimiert und damit Luftdruckverluste reduziert.
Ein Lüfterschutz schützt Ihre Leiterplatte, indem er das Eindringen von Staub und Wasser verhindert. Die Materialien variieren, wenn es um Lüfterteile geht, und das gilt auch für den Lüfterschutz. Sie können beispielsweise einen Lüfterschutz aus Metall oder Kunststoff erhalten. Ihre Wahl wird wahrscheinlich davon abhängen, nach welcher Optik und nach welcher Stärke Sie suchen und welche Option zu Ihrem Budget passt. Ein Lüfterschutz aus Metall wird mit einer Schraubbefestigung installiert. Kunststoff ist etwas vielseitiger. Sie können zum Beispiel einen Lüfterschutz aus Kunststoff mit einer Schraubbefestigung oder einer Einrastbefestigung erhalten.
Befestigungen helfen, Ihren Lüfter zu positionieren und zu sichern. Sie können sogar Anti- Vibrations-Lüfterbefestigungen aus Gummi erhalten, um die vom Lüfter erzeugten Geräusche zu reduzieren. Diese Art von Lüfterbefestigungen bestehen in der Regel aus einem Elastomer wie Silikonkautschuk oder Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS).
Wenn Sie Ihren Lüfter montieren, können Sie das Verfahren vereinfachen und Zeit und Geld sparen, indem Sie Schrauben und Muttern dank Lüfternieten überflüssig machen. Schnappnieten für Lüfter verfügen über Zacken, die sich beim Eintreiben des Stifts ausdehnen und ihn dadurch sicher befestigen.
Eine weitere Option: Spreiznieten für Lüfter, die auch einfach anzubringen sind und sich erweitern, wenn sie eingeschoben werden, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Zum Entfernen einfach am Kopf herausziehen.
PCB-Lüfterzubehör - Filter
Filter sind ein weiteres Beispiel. Lüfterfilter entfernen Staub oder kleine Partikel aus dem Luftstrom des Lüfters, um interne Schäden zu verhindern. Sie können Lüfterfilter aus Metall – zum Beispiel aus Edelstahl oder Aluminium – oder auch Lüfterfilter aus Filz wählen. Filter aus Aluminium und Edelstahl ermöglichen einen freieren Luftstrom, auch wenn mehr Staub vorhanden ist. Sie sind leichter zu reinigen als Filz und haben ein schlankeres Design. Filz ist schwieriger zu reinigen, schützt aber vor Staub. Außerdem nimmt das Design des Lüfterfilters aus Filz mehr Platz in Anspruch.
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, gibt es auch Lüfterfiltersätze, die einen Fingerschutz, eine Filterabdeckung, ein Metalldrahtgitter und einen Filzfilter beinhalten.
Beispiele dafür sind:
Anforderung: Verhindern, dass Hindernisse und Schmutz in die Lüfterblätter fallen
Lösung: Lüfterschutz, Kunststoff, zum Einrasten
Warum?
- Lüfterschutz aus Kunststoff – ABS
- Einfache Installation mit Einrast-Anwendung
- Der Lüfterschutz schützt den Benutzer auch vor Verletzungen
- Klassifizierung UL94 HB
- Betriebstemperatur- bereich: 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F)
Anforderung: Schutzdichtung bei gleichzeitiger Isolierung vor Lärm und Vibrationen
Lösung: Lüfterdichtungen
Warum?
- Das Silikongummimaterial bietet eine enge Abdichtung und reduziert gleichzeitig die Übertragung von Lärm und
- Verhindert Luftleckagen
- Betriebstemperaturbereich: -70 ˚C bis 150 ˚C (- 94 ˚F bis 302 ˚F)
Anforderung: Entfernen der in der Luft verteilten Partikel
Lösung: Lüfterfilter, Gitternetz
Warum?
- Lüfterfilter mit Gitternetz aus Edelstahl
- Betriebstemperaturbereich: -200 ˚C bis 870 ˚C (- 328 ˚F bis 1598 ˚F)
Zubehör für LED-Montage
LED-Komponenten wie LED-Abstandhalter positionieren und beschränken die Bewegung Ihrer LED-Leuchten. LED-Abstandhalter heben die LED von der Plattenoberfläche an und bieten mehr Stabilität, Steifigkeit und Höhenkonformität. Diese Steifigkeit und Stabilität erleichtern den Herstellungsprozess. Dies ist auch wichtig, wenn die Leiterplatte gewartet wird oder wenn die Leiterplatte oder andere Teile repariert werden müssen.
Zu den weiteren kritischen Komponenten gehören LED-Befestigungen und -Halter. Ihre LED-Lichtbefestigung verfügt über Löcher, um die Kabel vor dem Löten der LED an die Leiterplatte zu führen. Während die LED-Größen für Durchgangsbohrungen variieren, muss Ihr LED-Abstandhalter die richtige Anzahl an Löchern haben, um die zugehörigen Leitungen aufzunehmen.
Für Anwendungen, bei denen die LED nicht direkt auf der Leiterplatte montiert wird, benötigen Sie einen LED-Linsenhalter.
Möglicherweise benötigen Sie auch einen LED-Lichtleiter, der Licht von der LED auf eine Leiterplatte überträgt. Die LED- Lichtleitertechnologie sorgt für eine hervorragende visuelle Leistung und eine gleichmäßige Beleuchtung. Außerdem werden Schatten und Blendungen deutlich reduziert. Ein weiterer großer Vorteil: Sie sind einfach zu installieren.
Beispiele für pcb-led-zubehör sind:
Anforderung: Einfaches Führen der Leitungsdrähte zur Verhinderung von Kurzschlüssen
Lösung: LED-Abstandhalter - rund, in Zollmaßen, spritzgegossen - t-1 3/4
Warum?
- Interne konische Trennwände führen die Leitungsdrähte, um Kurzschlüsse zu verhindern
- Passend für eine 5-mm-Standard-LED
- Minimiert Verschiebungen und Höhenschwankungen
- Nylon
- Klassifizierung UL94 V-2
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Automatisches Einsetzen und Vormontage
Lösung: LED-Abstandhalter - rund, metrisch
Warum?
- Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage
- Erhältlich in drei verschiedenen Ausführungen für 3-mm- und 5-mm-LEDs
- Bietet Höhenkontrolle, Halt für den Zuleitungsdraht und Stabilität
- PVC
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperatur- bereich: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Anforderung: Lichtübertragung in einem Winkel von 10˚
Lösung: LED-Linsenhalter
Warum?
- Passend für eine 5-mm-Standard-LED
- Erhältlich mit oder ohne abdichtenden O-Ring
- Polycarbonat
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 130 ˚C (- 40 ˚F bis 266 ˚F)
Anforderung: LEDs zur Montage in einem Winkel von 90˚
Lösung: LED-Befestigung - 90°-Winkel
Warum?
- LED-Halter zur Plattenmontage kann einfach per Hand montiert werden
- Erhältlich in zwei Ausführungen, die sowohl 3-mm- als auch 5-mm-LEDs aufnehmen
- Nylon 6/6
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 120 ˚C (- 40 ˚F bis 248 ˚F)
Anforderung: Kristallklare Beleuchtung an der gewünschten Stelle
Lösung: LED-Lichtleiter
Warum?
- Erhältlich mit flacher oder gewölbter Vorderseite
- Bietet LED-ESD-Schutz (elektrostatische Entladung)
- Polycarbonat
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 ˚C bis 130 ˚C (- 40 ˚F bis 266 ˚F)
Schnappmuttern
Diese können zur Sicherung von Platten verwendet werden, aber Schnappmuttern aus Kunststoff können auch verwendet werden, um Leiterplatten sicher zu befestigen.
Beispiele für pcb-led-zubehör sind:
Anforderung: Leiterplattenbefestigung durch rundes Loch sichern
Lösung: Schnappmuttern - natur, mit Spreizschaft
Warum?
- Nylon-Schnappmutter
- Die angezogene Schraube bietet eine sichere Verriegelung (selbstschneidende Schraube erforderlich)
- Der Spreizschaft erweitert sich, um schwere PCB-Komponenten zu sichern
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Anforderung: Leiterplattenbefestigung durch quadratische Durchgangsbohrung sichern
Lösung: Schnappmuttern - natur, quadratische Bohrung
Warum?
- Wenn die selbstschneidende Schraube eingerastet ist, wird der Spreizschaft nach außen gedrückt, sodass keine Mutter erforderlich ist
- Eckiges Loch verhindert Rotation
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)
Transistorisolierung
Sie werden auch Transistorisolierungen benötigen. Diese übertragen Wärme effizient zwischen Ihren Transistoren und Kühlkörpern. Eine weitere Option ist Thermoschmierung, aber das ist mühsam und macht viel Schmutz. Legen Sie stattdessen Transistorisolierungen zwischen Ihre Transistoren und die Kühlkörper. Der Transistor wird nicht nur elektrisch isoliert, sondern auch thermisch leitfähig sein. Nennen Sie es eine Transistorkühlkörperisolierung, wenn Sie möchten. Das Ergebnis ist, dass Ihr Kühlkörper sich aufwärmt und die Wärme ableitet.
Um die Gefahr eines Kurzschlusses oder Stromschlags auf Ihrer Transistorisolierung zu vermeiden, verwenden Sie Transistorabdeckungen, die auf den Transistoren angebracht werden und sie schützen.
Beispiele für transistorisolierlösungen sind:
Anforderung: Effiziente Wärmeübertragung zwischen Kühlkörpern und Transistoren
Lösung: Transistorisolierungspad
Warum?
- Silikonkautschuk und Glasfaser, speziell entwickelt, um als thermisch leitfähiger Isolator zu fungieren
- Ungiftige Transistorisolierungs-Pads
- Klassifizierung UL94 V-0
- Betriebstemperatur- bereich: -60 ˚C bis 150 ˚C (-76 ˚F bis 302 ˚F)
Materialübersicht
Materialien spielen bei Leiterplatten und ihren Komponenten eine wichtige Rolle.
Da PCB-Lösungen in einer Auswahl an Materialien erhältlich sind, ist es für Sie wichtig, die Eigenschaften dieser Materialien zu kennen. Dieses Wissen wird Ihnen eine Vorstellung von der Leistung vermitteln, die Sie von der Lösung erwarten können. Vor diesem Hintergrund finden Sie hier eine Übersicht der gängigen Materialien für PCB-Zubehör:
Nylon
- Beständig gegen Hitze, Korrosion und Abrieb
- Hält den meisten Chemikalien gut stand, obwohl verdünnte Säuren eine Bedrohung
- Hitzestabilisiertes Nylon: hat die gleichen mechanischen Eigenschaften wie Nylon 6/6, hat aber auch den Vorteil der Wärmestabilisierung. Hält Temperaturen von bis zu 125 ˚C (257 ˚F)
- Schlagzäh modifiziertes Nylon: im Vergleich zu Nylon 6/6 extrem hohe Stoßfestigkeit bei niedrigen Temperaturen und Wärmeformbeständigkeit.
- Glasfaserverstärktes Nylon: bietet Materialzugfestigkeit von bis zu 000 psi, was etwa 200 % höher ist als das Basisharz. Auch die Temperatur der Wärmeablenkung steigt von 75 ˚C auf 130 ˚C (185 ˚F auf 266 ˚F).
Polyvinylchlorid (pvc)
- Dicht und beständig gegen
- Sehr gute
- Beständig gegen Chemikalien und
- Schlechte Hitzestabilität, weshalb Zusatzstoffe während der Herstellung zugesetzt Dies hilft, das Material bei höheren Temperaturen zu stabilisieren.
- Schmelztemperatur von 100 ˚C bis 260 °C (212 ˚F bis 500 ˚F), Wärmeablenkungstemperatur von 92 °C (198 ˚F) und Zugfestigkeit von 000 bis 3.625 psi (flexibles PVC)/4.930 bis 9.000 psi (starres PVC).
Acetal
- Stark und
- Niedriger Reibungskoeffizient gegenüber Metallen und anderen Kunststoffen – gute Wahl, wenn Ihre Priorität die Formstabilität
- Geringe Wasseraufnahme und gute elektrische
- Beständigkeit gegen Ermüdung und organische Lösungsmittel.
- Hervorragende Verschleißeigenschaften.
- Isolator mit einer maximalen Betriebstemperatur von 76,9 °C bis 96,9 °C (170 ˚F bis 206 ˚F).
- Schmelztemperatur von 160 °C bis 184 ˚C (320 ˚F bis 363 ˚F).
Polystyren (ps)
- Sehr gute elektrische
- Gute chemische Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und
- Schlechte Sauerstoff- und UV-Beständigkeit.
- Spröde und hat aufgrund der Steifigkeit des Polymerrückgrats eine schlechte
- Die geringe Kristallinität führt zu einer niedrigen oberen Temperaturgrenze für den kontinuierlichen
- Einige seiner Schwächen können durch Copolymerisation mit anderen Monomeren ausgeglichen Zum Beispiel kann es mit ABS copolymerisiert werden, was ihm eine hohe Druck- und Stoßfestigkeit und eine höhere Zugfestigkeit verleiht.
Polycarbonat
- Stark, steif und
- Kann seine Steifigkeit bei Temperaturen bis zu 140 °C (284 ˚F) und seine Zähigkeit bei bis zu -20 ˚C (-4 ˚F)
- Amorph – hervorragende mechanische Eigenschaften und hohe Stabilität der
- Thermisch beständig bis 135 ˚C (275 ˚F) und eingestuft als langsam
- Begrenzte Chemikalien- und Kratzbeständigkeit.
- Hat die Tendenz, bei langfristiger UV-Strahlung zu
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Hervorragende Stoß-, Chemikalien- und
- Ausgezeichnete Steifigkeit und
- Einfach maschinell zu bearbeiten und thermisch
- Gute Formstabilität.
- Hervorragende elektrische
- Maximale Betriebstemperatur: 61,9 °C bis 76,9 °C (143 °F bis 170 °F).
Edelstahl
- Korrosionsbeständig gegen Salzspray und die meisten oxidierenden Säuren.
- Hohe Zähigkeit.
- Ausgezeichnete Tiefzieh- und Formungseigenschaften und hervorragend zum Metalldrücken
Messing
- Allgemeiner Begriff für eine Reihe von Kupfer-Zink-Legierungen mit verschiedenen Eigenschaften, einschließlich Festigkeit, Bearbeitbarkeit, Verschleißbeständigkeit, Zähigkeit, Härte, elektrischer und thermischer Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
- Der Zusatz von Zink zu Kupfer verbessert die Stärke und andere
- Wird bei niedrigen Temperaturen nicht spröde.
- Hervorragende Wärmeleitfähigkeit.
- Langlebig und ästhetisch
Kostenlose CAD herunterladen und vor dem Kauf testen
Für die meisten Lösungen stehen kostenlose CADs zur Verfügung, die Sie gratis herunterladen können. Sie können auch kostenlose Muster anfordern, um sicherzustellen, dass die von Ihnen gewählten Lösungen genau das sind, was Sie benötigen. Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, welches Produkt für Ihre Anwendung am besten geeignet ist, beraten unsere Experten Sie stets gerne.
Fordern Sie jetzt Ihre kostenlosen Muster an oder laden Sie kostenlose CADs herunter.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, rufen Sie uns bitte unter +49 (0)2157 - 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de