Menü Suche

Hebelverschluss - Lift & Turn

Auf Lager

Hebe- und Zylinder-Drehriegel (Schlösser), die durch einfaches Heben und Drehen betätigt werden und eine Druckwirkung haben. Sie lassen sich leicht mit einem Bügel oder einer Schnappbefestigung montieren.

Diese Riegel profitieren von einem flachen Griff, der sich bei Nichtgebrauch verstauen lässt. Außerdem lässt sich der Griff ganz einfach verstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Das Sortiment ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die eine Reihe einzigartiger Eigenschaften haben. Hebe- und Zylinder-Drehriegel können für eine Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden, z. B. für elektrische Schalttafeln, Maschinenabdeckungen, Eisenbahn- und Baumaschinen.

Das Sortiment umfasst Kompressionsschlösser mit 5 mm Kompression, Schwenkgriffe in verschiedenen Größen, die federbelastet sind und mit einem Druckknopf bedient werden können, sowie Ganzmetallvarianten. Außerdem gibt es Schwellverschlüsse, die die Leistung unter Vibrationsbedingungen optimieren, und Dreipunkt-Stangenverschlüsse mit integriertem Getriebe für Mehrpunktverriegelung.

Merkmale

  • Linker Türanschlag und Rechter Türanschlag
  • Optionen mit und ohne Drehriegel und/oder Betätigungen verkauft
  • Folgende Schlosstypen stehen zur Auswahl: Kein Schlüssel, gleichschließend (einschließlich Hochsicherheitsoptionen), CH751, Euroschlüssel, verschiedenschließend, 5 mm Doppelbart und Vorhängeschloss
  • Zu jedem Schloss werden zwei Schlüssel mitgeliefert (falls zutreffend)
  • Optionen mit Schlüssel sind mit einem Edelstahl-Verschluss (Staubkappe) erhältlich

Spezifikationen
  • Materialien: Zinklegierung und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Drehriegel-Materialien: Stahl und Polyamid 6 30 % glasgefüllt
  • Buchsen-/Dichtungsmaterialien: Gummi und Polyurethan (PU)
  • Oberflächen-Optionen: Matt, Pulverbeschichtung, Verchromung und Verzinkung
  • Farben: Natur (Silbern) und Schwarz
  • Optionen nach DIN-EN ISO 1043-1 und DIN-EN 1774
  • Optionen mit Schutzart IP65 und IP54
  • Optionen nach NEMA 4
  • RoHS-konforme Optionen

Wenn Sie eine individuelle Farbe oder andere Zylinder- und Betätigungs-Optionen wünschen, wenden Sie sich bitte an Essentra.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
17 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Greifkapazität Farbe Riegelmaterial Kaufen
3,8827 € - 8,473 € 113 Auf Lager
43.0 mm
Schwarz
Nylon
2,653 € - 7,5877 € 135 Auf Lager
39.0 mm
Schwarz
Zinklegierung
2,653 € - 7,5877 € 99 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
Zinklegierung
2,653 € - 7,5877 € 50 Auf Lager
36.0 mm
Schwarz
Zamak
2,1832 € - 6,2194 € In Produktion
36.0 mm
Schwarz
Zamak
2,653 € - 7,5877 € 240 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Zamak
1,3762 € - 3,9182 € 7 Auf Lager
39.0 mm
Schwarz
Zamak
3,4556 € - 7,1057 € 106 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
Zamak
3,6202 € - 10,3398 € 2848 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
Zamak
1,6008 € - 4,1514 € In Produktion
39.0 mm
Schwarz
Zamak
2,9708 € - 8,474 € In Produktion
29.0 mm
Schwarz
Zamak
2,653 € - 7,5877 € 47 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Zamak
2,3231 € - 6,2194 € 26 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
Zamak
2,247 € - 6,2816 € 16 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Zamak
2,045 € - 5,8307 € 20 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
Zamak
2,2937 € - 6,5459 € In Produktion
36.0 mm
Schwarz
Zamak
1,3762 € - 3,9182 € In Produktion
39.0 mm
Schwarz
Zinklegierung
Kompressionsverschluss 18.2 mm 15.2 mm Nylon Schwarz

070E

Preisbereich
8,473 € - 3,8827 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Nylon
  • Grifftyp
    Griff mit Hebelbetätigung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Kompressionsverschluss 50.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

072152001E

Preisbereich
7,5877 € - 2,653 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
  • Grifflänge
    83.5 mm
Kompressionsverschluss 50.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

072151001E

Preisbereich
7,5877 € - 2,653 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel
Kompressionsverschluss 36.0 mm Zamak Schwarz

072151002E

Preisbereich
7,5877 € - 2,653 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss Riegelgriff, Lift & Turn 36.0 mm

072251001E

Preisbereich
6,2194 € - 2,1832 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 25.0 mm Zamak Schwarz

072180002E

Preisbereich
7,5877 € - 2,653 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 39.0 mm Zamak Schwarz

072252002E

Preisbereich
3,9182 € - 1,3762 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 29.0 mm Zamak Schwarz

072150002E

Preisbereich
7,1057 € - 3,4556 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 29.0 mm Zamak Schwarz

072150001E

Preisbereich
10,3398 € - 3,6202 €

Lagerbestände
2848 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 39.0 mm Zamak Schwarz

072152002E

Preisbereich
4,1514 € - 1,6008 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 29.0 mm Zamak Schwarz

072250001E

Preisbereich
8,474 € - 2,9708 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 25.0 mm Zamak Schwarz

072180001E

Preisbereich
7,5877 € - 2,653 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 29.0 mm Zamak Schwarz

072250002E

Preisbereich
6,2194 € - 2,3231 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 25.0 mm Zamak Schwarz

072280002E

Preisbereich
6,2816 € - 2,247 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 25.0 mm Zamak Schwarz

072280001E

Preisbereich
5,8307 € - 2,045 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 36.0 mm Zamak Schwarz

072251002E

Preisbereich
6,5459 € - 2,2937 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zamak
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Inbegriffen
    Nothing Included
Kompressionsverschluss 50.0 mm 25.0 mm Zinklegierung Schwarz

072252001E

Preisbereich
3,9182 € - 1,3762 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Oberfläche
    Polyamid, schwarz
  • Farbe
    Schwarz
  • Riegelmaterial
    Zinklegierung
  • Grifftyp
    Riegelgriff, Lift & Turn
  • Schlüsseltyp
    Kein Schlüssel