Einfache Montage durch einen Kleber. Keine Durchgangsbohrung erforderlich. Der Verschlussmechanismus hält die Kabel an ihrem Platz und kann wieder geöffnet werden. Unterschiedliche Ausführungen, Farben und Materialien erhältlich. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Breite Unterteil | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Länge Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3486 € - 0,3845 € | 550 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,4505 € - 0,5265 € | 10139 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,3108 € - 0,3108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
||
| 0,4046 € - 0,4749 € | 95 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,1606 € - 0,1606 € | 434 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 10245910 | 0,5853 € - 0,6858 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
| 0,495 € - 0,5796 € | 3900 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,3601 € - 0,4218 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |