Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6513 € - 0,6513 € | 14244 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 32000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 28000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 15000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,7446 € - 0,7446 € | 27487 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 62951 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 40000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 26000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4257 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6513 € - 0,6513 € | 4169 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000168 | 108000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7000 Auf Lager |
Feststehend
|
Natur
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 38872 Auf Lager |
|
Natur
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9354 € - 0,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7991 € - 0,7991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 0,9354 € - 0,9354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 1,8652 € - 1,8652 € | 346 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,9354 € - 0,9354 € | 468 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.