Sechskantschrauben mit Flansch und Innentorx sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Mit Torxwerkzeugen installiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Torx-Größe | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0737 € - 0,086 € | 10013 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0617 € - 0,0722 € | 2795 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0498 € | 10800 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0982 € - 0,1148 € | 32983 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,4069 € - 0,4069 € | 29533 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3095 € - 0,3606 € | 4003 Auf Lager |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0642 € - 0,0751 € | 6000 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,041 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0373 € - 0,0436 € | 30668 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0393 € - 0,0461 € | 82 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0743 € | 1734 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0703 € - 0,0822 € | 5242 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1026 € | 1798 Auf Lager |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3551 € - 0,4145 € | 5782 Auf Lager |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,0349 € - 0,041 € | 9247 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,038 € - 0,0442 € | 8220 Auf Lager |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0404 € - 0,0471 € | 3000 Auf Lager |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0743 € | 77783 Auf Lager |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,0704 € - 0,0823 € | 10661 Auf Lager |
T30
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1229 € - 0,1437 € | 46767 Auf Lager |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.