Una guía de Juntas universales

Selección de Juntas universales

Las Juntas universales, también llamadas juntas uni, son componentes mecánicos que conectan dos ejes giratorios, permitiéndoles transmitir movimiento giratorio a pesar de estar desalineados. Estas juntas uni son cruciales para permitir la flexibilidad y dar cabida al desplazamiento angular entre ejes. Garantizan una transferencia eficiente de energía incluso cuando los ejes operan en diferentes ángulos. Aunque son duraderas, las Juntas universales suelen necesitar un mantenimiento regular debido al desgaste que soportan el funcionamiento y la carga continuas. En esta guía, abarcaremos: 

¿Cuáles son los tipos de uniones universales? 

Merece la pena señalar que el término acoplamiento universal de articulaciones se utiliza a menudo para hacer referencia a una unión universal, pero no son exactamente iguales. Un acoplamiento de unión universal se refiere específicamente al conjunto que conecta los dos ejes e incorpora la unión universal. Un acoplamiento universal de juntas se utiliza en ejes con chaveta automotriz, maquinaria industrial, equipos agrícolas, sistemas de control aeroespacial, propulsión marina, robótica, sistemas de energía renovable y equipos de construcción. 

Las Juntas universales se presentan en varios tipos, cada uno adecuado para demandas y aplicaciones mecánicas específicas. Estos tipos abordan diversos grados de desalineación angular, capacidades de carga y requisitos de rendimiento, haciendo que la elección correcta sea crucial para optimizar la eficiencia y durabilidad del sistema. 

Juntas universales telescópicas

Juntas universales telescópicas

Las Juntas universales telescópicas combinan las capacidades de una unión universal y un eje telescópico. Estas uniones constan de dos canescos conectados por un eje telescópico, lo que permite una desalineación angular y permite cambios de longitud. Este diseño permite que la junta se expanda y contraiga para adaptarse a variaciones de distancia entre componentes conectados. 

Características clave: 

  • Funcionalidad doble: combina flexibilidad angular para ejes desalineados (como unaunión universal doble) con la adaptabilidad de un eje telescópico 
  • Maneja tanto la desalineación angular como los cambios en la longitud del eje durante la configuración 
  • Transmite eficientemente el par entre los componentes conectados 
  • Duradera — Disponibles en acero y acero inoxidable para soportar cargas pesadas 
  • Ángulo de curvatura máximo por articulación (normalmente 45 grados) 
  • Prelubricado para un rendimiento duradero (compruebe los modelos específicos para confirmar) 

Vea nuestra gama de Juntas universales telescópicas

1460x500px_0004_universal joints

Juntas universales simples

Las juntas universales únicas ofrecen flexibilidad rotatoria para ejes desalineados en un solo eje. Transmiten el par y la rotación en ángulos, por lo que son ideales para conectar ejes no paralelos. 

Estas articulaciones destacan a la hora de manejar una desalineación angular moderada mientras transmiten el par de torsión. Vienen en dos opciones de cojinete: rodillos simples o agujas, ambos prelubricados para un funcionamiento sin mantenimiento. 

Características clave: 

  • Acepta desalineación angular (hasta 45 grados por junta) 
  • Transmite par 
  • Sin mantenimiento (lubricado de por vida) 
  • Disponible en rodillo de aguja o cojinete plano 
  • Funcionamiento silencioso y suave 
  • Duraderos para entornos adversos (a menudo hechos de acero o acero inoxidable) 

 

Juntas universales simples

1460x500px_0001_universal joints

Junta única universal— Extremos sólidos sin perforar

Esta unión uni se distingue de las juntas universales únicas estándar principalmente en su diseño y aplicación. A diferencia de las juntas universales individuales típicas que suelen tener extremos perforados para la fijación del eje, estas juntas están fabricadas específicamente con extremos sólidos y no perforados. Esto le permite diseñar su propio sistema de orificios. 

Cuando las juntas universales individuales estándar pueden priorizar la facilidad de fijación del eje a través de los extremos perforados, los extremos sólidos sin perforar ofrecen flexibilidad. Si un tamaño estándar no es adecuado, puede modificar las juntas para que se adapten a sus requisitos de tamaño específicos. Merefiero a maquinaria industrial. 

Características clave: 

  • Mayor durabilidad y resistencia: acero y acero inoxidable disponibles 
  • Permite la transmisión sin problemas de tensión y rotación entre ejes no alineados, acomodando hasta 45 grados de desalineación por junta 
  • Capacidad de alta velocidad — dependiendo del cojineteG, puede soportar una velocidad máxima de conducción de la unión de 1 000 rpm 
  • Diseñado para entornos de alta carga 
  • Funciona silenciosa y sin problemas, minimizando la fricción y el desgaste para lograr un rendimiento constante con el tiempo 

Vea nuestra gama de juntas universales simples — Extremos sólidos sin perforar

Juntas universales dobles

Juntas universales dobles

Las juntas dobles son acoplamientos mecánicos utilizados para transmitir movimiento de rotación entre dos ejes que no están alineados entre sí. Consta de dos juntas universales únicas conectadas por un eje intermedio, lo que permite una transmisión de potencia más suave y una vibración reducida en comparación con una única junta universal. 

Estas juntas dobles están fabricadas para soportar cargas pesadas y ofrecer un rendimiento duradero, incluso en condiciones de trabajo duras. Pueden doblarse hasta 45 grados por junta, garantizando un funcionamiento preciso, silencioso y fluido. 

Características clave: 

  • Transmite potencia eficazmente incluso cuando los ejes no están perfectamente alineados 
  • Made acero o acero inoxidable 304 para ofrecer resistencia y resistencia a la corrosión 
  • Diseñado para soportar cargas pesadas y proporcionar un rendimiento duradero en entornos adversos. 
  • Alta flexibilidad: puede doblarse hasta 45 grados por junta, garantizando una aplicación versátil 
  • Garantiza una funcionalidad silenciosa y fluida, reduciendo el ruido operativo 

Vea nuestra gama de Juntas universales dobles

1460x500px_0002_universal joints

Juntas universales doble — Extremos sólidos sin perforar 

Las juntas dobles con extremos sólidos sin perforar están diseñadas para aplicaciones que requieran ángulos de curvatura significativos o cuando se desplazan dos ejes. Su diseño único los hace ideales para tareas exigentes que requieren una alta capacidad de tensión y resistencia al desgaste, junto con la capacidad de soportar considerables ángulos de desalineación. Estas juntas dobles están diseñadas para soportar cargas pesadas y ofrecen un rendimiento duradero en entornos difíciles.

Características clave: 

  • Acomoda hasta 45 grados de flexión por junta 
  • Diseñado para conectar ejes desalineados o desalineados 
  • Gestiona aplicaciones exigentes que requieren una tensión elevada 
  • Acero o acero inoxidable 304 para ofrecer resistencia y resistencia a la corrosión 
  • Soporta cargas enormes y ambientes de trabajo severos 
  • Garantiza un movimiento preciso, silencioso y suave. 
  • Velocidad máxima de conducción de 1 000 rpm para las juntas rodantes, dependiendo del Tipo de cojinete 

Vea nuestra gama de Juntas universales dobles — Extremos sólidos sin perforar

1460x500px_0005_universal joints

Fuelles

Los Fuelles se utilizan para ofrecer flexibilidad, sellado y protección en diversas aplicaciones. Están diseñados para su uso con Juntas universales y disponibles para juntas dobles. Pueden expandirse y contraerse en respuesta a los cambios de movimiento y presión. Estos fuelles protegen eficazmente contra la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes, garantizando la longevidad de la aplicación. Cuando están llenos de grasa, proporcionan lubricación a largo plazo para los rodamientos de fricción. La instalación requiere asegurar ambos extremos con dos abrazaderas (disponibles por separado). 

Características clave: 

  • Se adapta al movimiento y a los cambios de presión 
  • Protege las aplicaciones de la suciedad, el polvo, la humedad y otros contaminantes 
  • Se adapta a la expansión térmica, la vibración y la desalineación 
  • Puede llenarse con grasa para una lubricación sostenida de los cojinetes de fricción 
  • Fabricado en PVC y goma para mayor durabilidad y flexibilidad 

Vea nuestra gama de fuelles

Aplicaciones para Juntas universales

Sin Juntas universales, las conexiones rígidas requerirían una alineación precisa entre ejes, lo que a menudo resulta poco práctico debido a limitaciones de espacio, vibraciones, expansión térmica o la necesidad de movimiento. A continuación se muestra una tabla que destaca las aplicaciones comunes en las que se utilizan con mayor frecuencia Juntas universales.

​​Tipo  ​Maquinaria industrial ​Sistemas transportadores ​HVAC 
​Telescópico   
​Sencilla  
​Extremos sólidos simples — sin perforar     
​Dobles   
​Doble — Extremos sólidos sin perforar   
​Fuelles  

 

Descargue dibujos CAD gratuitos y pruebe nuestros productos antes de comprarlos 

Para la mayoría de las soluciones, ofrecemos dibujos CAD gratuitos que puede descargar. También puede solicitar muestras gratuitas para asegurarse de que las soluciones que ha elegido son exactamente lo que necesita. Si no está seguro de qué producto es el más adecuado para su aplicación, nuestros expertos estarán siempre encantados de asesorarle.

Necesite lo que necesite, puede confiar en una entrega rápida. Solicite sus muestras gratuitas o descargue dibujos CAD gratuitos ahora.

¿Tiene alguna pregunta?

Envíenos un correo electrónico a sales@essentracomponents.es o hable con uno de nuestros expertos para obtener más información sobre la solución ideal para su aplicación +34 900 802 600.