Guide pour fixations One-Touch

Sélection de fixations One-Touch

Dans le monde de la fabrication, l'efficacité et la rapidité sont primordiales. Les fixations One-Touch ont changé la donne à cet égard. Ces dispositifs ingénieux éliminent la nécessité de serrer les vis avec des outils encombrants et des procédures complexes, ce qui vous permet d'assembler et de désassembler les composants rapidement et sans effort. Nous avons élaboré ce guide pour vous aider à comprendre les fixations One-Touch, en couvrant:

Qu'est-ce qu'une fixation One-Touch?

Les fixations One-Touch sont conçues pour permettre un accès rapide et facile aux composants à sécuriser et à libérer sans nécessiter d'outils ou d'efforts manuels importants. Également connues sous le nom de fixations à ouverture rapide ou de fixations à action rapide, elles sont couramment utilisées dans les applications nécessitant un assemblage et un désassemblage fréquents. Ces fixations rapides sont généralement utilisées sur les machines de production dans les secteurs de l'emballage, de l'impression, de l'alimentation et dans de nombreux autres secteurs.

Parcourez nos fixations One-Touch

Comprendre la fonctionnalité

Le fonctionnement de la fixation One-Touch est simple et implique généralement un mécanisme simple permettant d'assembler et de désassembler facilement et sans outil des montages et des pièces d'usure interchangeables sur les machines. Bien que la conception et le fonctionnement spécifiques puissent varier en fonction du Type de fermeture à touche unique, voici un aperçu général de leur fonctionnalité:

Engagement: 

Pour fixer les composants ensemble, vous effectuez généralement une action simple, comme pousser, tourner ou appuyer sur un bouton ou un levier de la fermeture à touche unique. Cette action active le mécanisme de fixation.

Mécanisme de verrouillage:

Une fois engagée, la fixation One-Touch utilise un mécanisme de verrouillage interne. Ce mécanisme peut comprendre des éléments tels que des goupilles à ressort, des cames ou des billes qui interagissent avec des caractéristiques correspondantes sur les composants à fixer. Lorsqu'ils sont engagés, ces éléments maintiennent solidement les composants ensemble.

Position de sécurité:

La fixation maintient une position sûre et stable, garantissant que les composants restent fermement attachés l'un à l'autre pendant l'utilisation. Ceci est crucial pour maintenir l'intégrité du système assemblé.

Le désengagement: 

Lorsque vous devez accéder aux composants internes ou démonter le système, vous pouvez facilement libérer la fixation One-Touch en inversant l'action d'engagement initiale. Cela peut impliquer 

  • Relâcher le bouton-poussoir ou le poussoir
  • Tourner le bouton, le levier ou la clé dans la direction opposée
  • Détachement ou désengagement de la fixation

Réutilisation:

Les fixations One-Touch sont conçues pour une utilisation répétée. Elles peuvent être engagées et désengagées plusieurs fois sans compromettre leur fonctionnalité ou leur durabilité. Elles conviennent donc aux applications où des changements fréquents sont nécessaires sur les machines, ce qui réduit les temps d'arrêt.

Avantages: comment une fixation One-Touch rationalise le processus d'assemblage

Les fixations One-Touch rationalisent l'assemblage de pièces interchangeables sur des machines dans diverses industries et applications en offrant plusieurs avantages clés qui améliorent l'efficacité et la productivité. Voici comment une fixation One-Touch contribue à rationaliser le processus d'assemblage:

Fonctionnement sans outil

L'un des principaux avantages d'une fixation One-Touch est qu'elle fonctionne sans outil. Les méthodes de fixation traditionnelles nécessitent souvent des outils tels que des vis, des écrous, des boulons et des clés, ce qui peut ralentir le processus de changement. Les fixations One-Touch éliminent le besoin d'outils, ce qui permet aux régleurs et aux ingénieurs de gagner du temps et de réduire la complexité de leurs tâches.

Montage et démontage efficaces

Les fixations One-Touch sont conçues pour une connexion et une déconnexion rapides et sans effort des composants. Cette fonction d'assemblage et de désassemblage rapide revêt une grande importance dans les industries qui nécessitent fréquemment l'assemblage et la séparation de composants, comme les machines de production, les gabarits et les montages.

Réduction des erreurs

Les méthodes de fixation traditionnelles sont parfois sujettes à des erreurs, telles que le serrage excessif ou insuffisant des boulons ou des vis. Les fixations One-Touch sont souvent dotées de mécanismes intégrés qui garantissent que les composants sont solidement fixés sans risque d'erreur humaine, ce qui permet d'obtenir des assemblages plus fiables et de réduire les temps d'arrêt en cas de modification due à un serrage excessif des fixations.

Cohérence et répétabilité

Les fixations One-Touch offrent des performances constantes et reproductibles. Une fois que les régleurs et les ingénieurs se sont familiarisés avec leur fonctionnement, ils peuvent obtenir des résultats cohérents en termes de tension de fixation et d'alignement.

Ergonomie améliorée

Les fixations One-Touch sont souvent conçues dans un souci d'ergonomie. Elles sont conçues pour être faciles à utiliser, ce qui réduit le temps nécessaire aux changements.

Économies de temps et de main-d'œuvre

La rapidité et la facilité des fixations One-Touch se traduisent par des économies de temps et de main-d'œuvre considérables. Les machines peuvent être changées rapidement d'une configuration à l'autre, et la machine peut être remise en production rapidement.

Entretien et facilité d'entretien

Dans les industries où une maintenance ou un entretien régulier est nécessaire, une fixation One-Touch facilite l'accès aux composants internes. Cela simplifie le processus d'inspection et d'entretien des équipements, réduit les temps d'arrêt et garantit que les machines restent en bon état de fonctionnement.

Vis et boulons traditionnels par rapport aux fixations à une touche

Les vis et boulons traditionnels et les fixations instantanées représentent deux approches distinctes pour sécuriser et connecter les composants, chacune avec son propre ensemble d'avantages et d'inconvénients. Vous connaissez désormais les avantages des fixations instantanées, mais quand devriez-vous les choisir plutôt que d'autres fixations, telles que les vis et les boulons.

Les vis et boulons traditionnels nécessitent l'utilisation de tournevis, de clés ou de douilles pour le serrage et le desserrage. Ils permettent un contrôle précis de l'étanchéité de la connexion, ce qui les rend adaptés aux applications où des niveaux de couple ou de tension spécifiques sont critiques.

En revanche, les fixations instantanées sont efficaces pour manipuler des charges faibles à modérées. Ils ne conviennent généralement pas aux applications lourdes qui exigent un couple ou une tension élevée.

Autres types de fixations

  • Les fixations quart de tour offrent la commodité de fixer les composants avec seulement un quart de tour ou une torsion de 90 degrés. Cela contraste avec les vis et boulons traditionnels, qui nécessitent souvent plusieurs rotations pour une connexion sécurisée.
  • Les vis à dégagement rapide sont plus proches des fixations instantanées que des autres types de fixations. Ils permettent un engagement et un désengagement rapides sans avoir besoin d’outils. Dans les applications où des ajustements rapides sont essentiels, ils peuvent offrir la commodité dont vous avez besoin.
  • Les boulons à dégagement rapide sont une autre option. D'une simple pression, rotation ou torsion, les boulons à dégagement rapide sécurisent et libèrent les composants rapidement.
  • Les attaches à verrouillage tournant, souvent associées aux attaches à une touche, utilisent une seule torsion pour verrouiller ou déverrouiller rapidement les composants. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les scénarios où la rapidité et la facilité d’utilisation sont primordiales.

Pour plus d'informations sur notre gamme spécialisée de fixations de précision, lisez nos guides, Choisir les bonnes vis captives et Les avantages des vis ventilées

Types courants de fixations One-Touch

Les fixations One-Touch sont disponibles en différents types et configurations pour répondre à différentes exigences. Les applications comprennent le changement rapide de pièces interchangeables sur des machines dans de nombreuses industries.

Verrouillage à billes

Verrouillage à billes

Les fixations à verrouillage à bille se composent d'un corps et d'un bouton ou d'une molette. 

  • La partie inférieure du corps de l'élément de fixation comporte une goupille avec des billes de retenue 
  • Lorsque l'on tourne le bouton ou que l'on appuie sur le bouton, les billes sont libres de bouger, ce qui permet à l'attache de passer à travers le récepteur. 
  • Lorsque le bouton est relâché ou que le bouton est tourné, les billes sont en position de verrouillage. Les pièces sont ensuite maintenues ensemble.
Bridage à billes

Bridage à billes

Les fixations à bridage à bille ont un système de retenue à  bille intégré dans le corps de la fixation. 

  • Lorsque le bouton est enfoncé, les billes de retenue se détendent et le corps de l'attache peut passer sur la goupille. 
  • Le bouton est tourné ou relâché et les deux parties sont maintenues ensemble. 
  • Une autre version de ce type de fixation présente le corps dans la moitié inférieure et la goupille dans la moitié supérieure. La fixation de la goupille au corps se fait uniquement par la force du ressort. 
  • Ces deux types de fixations maintiennent deux pièces ensemble avec une faible force de serrage. 
  • Les fixations à verrouillage à billes et à bridage à billes résistent à des températures allant jusqu'à 130 - 200 °C en fonction de type et de la taille. 
  • Disponible en acier et en inox.
Fixation One-Touch - Verrouillage à came

Fixation One-Touch - Verrouillage à came

  • Se compose d'un corps, d'un ressort, d'une goupille en T et d'une came de réception. 
  • Le ressort permet à la goupille en T de se déplacer verticalement à l'intérieur du corps. 
  • La came a une forme usinée qui donne l'effet d'un serrage lorsque le bouton est tourné à fond à 90 ° 
  • Les deux pièces sont alors fermement maintenues ensemble avec une force de serrage spécifiée. 
  • Usage intensif également disponible avec une force de serrage de 400 N. 
  • Disponible avec un bouton, un bouton de faible hauteur ou une clé hexagonale. 
  • Résiste à des températures allant jusqu'à 130 - 200 °C selon le type. 
  • Fabriqué en acier et en inox. 
Fixation One-Touch - Serrage par traction

Fixation One-Touch - Serrage par traction

  • Comprend un corps avec une goupille fendue et une cale à ressort 
  • Lorsque le bouton d'actionnement est pressé, il déploie la cale et détend ainsi la goupille fendue afin qu'elle puisse passer entre les deux composants. 
  • Le bouton est ensuite relâché, ce qui a pour effet de ramener la cale dans la goupille. La goupille se déploie alors en toute sécurité, maintenant les deux parties ensemble avec une faible force de serrage. 
  • Fabriqué en inox 
  • Résistance à la température jusqu'à 180 °C
Entretoises pour fixation One-Touch

VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR BESOIN DE:

Entretoises pour fixation One-Touch

  • Conçues pour être utilisées avec des fixation One-Touchs à bridage à bille 
  • Adapte la longueur du filetage de la fermeture à bouton unique à différentes hauteurs en fonction de l'épaisseur du panneau. 
  • Installation et retrait faciles 
  • Fabriqué en inox

Téléchargez des plans 2D et 3D gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits (certaines exclusions s'appliquent) pour vous assurer que le produit que vous avez choisi correspond exactement à ce dont vous avez besoin.

Si vous n'êtes pas sûr du choix de fixation One-Touch qui conviendra le mieux à votre application, nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

Demandez vos échantillons ou téléchargez des plans 3D gratuites dès maintenant.

Des questions? 

Envoyez-nous un courriel à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l'un de nos experts pour obtenir de plus amples informations sur la solution idéale pour votre application +33 (0) 1 48 17 50 00.