Un guide des articulations universelles
Les articulations universelles, également appelés joints universels, sont des composants mécaniques qui relient deux axes rotatifs, leur permettant de transmettre un mouvement rotatif bien qu’ils ne soient pas alignés. Ces articulations sont cruciales pour permettre la flexibilité et s’adapter aux déplacements angulaires entre les axes. Elles assurent un transfert efficace de puissance même lorsque les axes fonctionnent à différents angles. Bien que durables, les articulations universelles nécessitent généralement un entretien régulier en raison de l’usure qu’ils subissent en raison d’un fonctionnement et d’une charge continus. Dans ce guide, nous aborderons:
- Quels sont les types d'articulations universelles?
- Articulations universelles télescopiques
- Articulations universelles simples
- Articulation universelle simple — Extrémités pleines non alésées
- Articulations universelles doubles
- Soufflets
- Applications pour articulations universelles
Quels sont les types de articulations universelles?
Il convient de noter que le terme de couplage d'articulations universelles est souvent utilisé pour désigner une articulation universelle, mais ils ne sont pas tout à fait identiques. Un couplage d'articulations universelles fait spécifiquement référence à l’assemblage qui relie les deux axes et intègre l'articulation . Un couplage d'articulations universelles est utilisé dans les arbres de transmission automobiles, les machines industrielles, les équipements agricoles, les systèmes de commande aérospatiale, la propulsion marine, la robotique, les systèmes d’énergie renouvelable et les équipements de construction.
Il existe plusieurs types d'articulations universelles, chacun étant adapté à des exigences mécaniques et à des applications spécifiques. Ces types traitent différents degrés de défaut d’alignement angulaire, de capacité de charge et d’exigences de performance, rendant le bon choix crucial pour optimiser l’efficacité et la durabilité du système.
Articulations universelles télescopiques
Les articulations universelles télescopiques combinent les capacités d’un raccord universel et d’un arbre télescopique. Ces articulations sont constituées de deux étriers reliés par un arbre télescopique, ce qui permet un désalignement angulaire et des changements de longueur. Cette conception permet à l'articulation de s’étendre et de se contracter pour s’adapter aux variations de distance entre les composants connectés.
Caractéristiques principales:
- Double fonctionnalité — combine la flexibilité angulaire pour les arbres mal alignés (comme une articulation universelle double) avec la capacité d'un arbre télescopique.
- Gère à la fois le désalignement angulaire et les changements de longueur de l'arbre pendant l'installation
- Transmission efficace du couple entre les composants connectés
- Durable — Disponible en acier et acier inoxydable pour supporter des charges lourdes
- Angle de flexion maximal par articulation (généralement 45 degrés)
- Pré-lubrifié pour des performances durables (vérifiez les modèles spécifiques pour vérifier la confirmation)
Découvrez notre gamme d'articulations universelles téléscopiques
Articulations universelles simples
Les articulations universelles simples offrent une flexibilité de rotation pour les axes non alignés sur un seul axe. Ils transmettent le couple et la rotation à angles, ce qui les rend idéaux pour connecter des essieux non parallèles.
Ces articulations excellent dans la gestion du défaut angulaire modéré lors de la transmission du couple. Ils sont disponibles en deux options de roulement : avec des roulements simples ou à aiguilles, tous deux pré-lubrifiés pour un fonctionnement sans entretien.
Caractéristiques principales:
- Accepte un défaut d’alignement angulaire (jusqu’à 45 degrés par raccord)
- Transmet le couple
- Sans entretien (lubrifié à vie)
- Disponible avec roulement simple ou à aiguilles
- Fonctionnement silencieux et fluide
- Durable pour les environnements difficiles (souvent fabriqués en acier ou en acier inoxydable)
Articulation universelle simple — Extrémités pleines non alésées
Cette articulation universelle se distingue des articulations universelles simples standard principalement dans sa conception et son application. Contrairement aux articulations universelles simples typiques qui présentent souvent des extrémités percées pour la fixation de l’arbre, ces joints sont spécifiquement fabriqués avec des extrémités solides et non percées. Cela vous permet de concevoir votre propre système d’alésage.
Alors que des articulations universelles simples standard peuvent donner la priorité à la facilité de fixation de l’arbre à travers les extrémités percées, les extrémités pleines non alésées offrent une flexibilité. Si une taille standard ne convient pas, vous pouvez modifier les joints pour qu’ils correspondent à vos exigences spécifiques de taille. Idéal pour des machines industrielles.
Caractéristiques principales:
- Durabilité et résistance améliorées — Acier et acier inoxydable disponibles
- Permet une transmission fluide du couple et de la rotation entre les axes non alignés, pouvant supporter jusqu’à 45 degrés de défaut d’alignement par articulation
- Capacité à haute vitesse — en fonction du roulement,peut supporter une vitesse d'entraînement maximale de l'articulation de 1000 tr/min.1 000 rpm
- Conçue pour les environnements à charge élevée
- Fonctionne silencieusement et en douceur, minimisant les frottements et l’usure pour des performances constantes au fil du temps
Découvrez notre gamme d'articulations universelles simples — Extrémités solides non alésées
Articulations universelle doubles
Les articulations doubles sont des raccords mécaniques utilisés pour transmettre le mouvement de rotation entre deux axes qui ne sont pas alignés les uns sur les autres. Elle se compose de deux articulations universelles simples connectés par un arbre intermédiaire, permettant une transmission plus fluide de la puissance et une réduction des vibrations par rapport à une articulation universelle simple.
Ces articulations doubles sont conçues pour résister à des charges lourdes et fournir des performances durables, même dans des conditions de travail difficiles. Elles peuvent se plier jusqu’à 45 degrés par joint, assurant un fonctionnement précis, silencieux et fluide.
Caractéristiques principales:
- Transmet efficacement la puissance même lorsque les axes ne sont pas parfaitement alignés
- Fabriquée en acierou en acier inoxydable 304 pour plus de solidité et de résistance à la corrosion
- Conçue pour supporter des charges lourdes et fournir des performances durables dans les environnements difficiles.
- Haute flexibilité — Peut se plier jusqu’à 45 ° par raccord, assurant ainsi une application polyvalente
- Assure une fonctionnalité silencieuse et fluide, réduisant le bruit de fonctionnement
Avant de procéder à l'installation, il peut être utile de consulter un guide de nos experts, intitulé boulons vs vis: quelle est la différence et quand les utiliser.
Articulations universelles doubles — Extrémités pleines non alésées
Les articulations doubles aux extrémités pleines non alésées sont conçues pour des applications nécessitant des angles de courbure importants ou lorsque deux axes sont décalés. Leur conception unique les rend idéales pour les tâches exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée et une résistance à l’usure, ainsi que la capacité à supporter des angles de mauvais alignement considérables. Ces articulations doubles sont conçues pour supporter des charges lourdes et offrir des performances durables dans des environnements difficiles.
Caractéristiques principales:
- Accepte jusqu’à 45 degrés de courbure par articulation
- Conçue pour connecter des arbres désalignés ou décalés
- S’adapte aux applications exigeantes nécessitant un couple élevé
- Acier ou acier inoxydable 304 pour plus de solidité et de résistance à la corrosion
- Résiste à des charges importantes et à des environnements de travail difficiles
- Garantit un mouvement précis, silencieux et fluide.
- Vitesse de rotation maximale de 1000 tr/min pour les articulations à roulement à billes, en fonction du type de roulement
Découvrez notre gamme d'articulations universelles doubles — Extrémités pleines non alésées
Soufflets
Les soufflets sont utilisés pour la flexibilité, l’étanchéité et la protection dans diverses applications. Ils sont conçus pour être utilisés avec des articulations universelles et sont disponibles pour les articulations doubles. Ils peuvent se dilater et se contracter en réaction aux mouvements et aux changements de pression. Ces soufflets protègent efficacement de la poussière, de l’humidité et d’autres contaminants, assurant ainsi la longévité de l’application. Lorsqu’ils sont remplis de graisse, ils fournissent une lubrification à long terme pour les paliers à friction. L’Installation nécessite de fixer les deux extrémités avec deux liens de serrage (disponibles séparément).
Caractéristiques principales:
- S’adapte aux mouvements et aux changements de pression
- Protège les applications de la poussière, de l’humidité et d’autres polluants
- S'adapte à la dilatation thermique, aux vibrations et au désalignement
- Peut être rempli de graisse pour une lubrification durable des paliers de frottement
- Fabriqué en PVC et caoutchouc pour plus de durabilité et de flexibilité
Applications pour articulations universelles
Sans articulations universelles, les raccords rigides nécessiteraient un alignement précis entre les axes, ce qui est souvent impossible en raison des contraintes d’espace, des vibrations, de l’expansion thermique ou de la nécessité de mouvement. Vous trouverez ci-dessous un tableau mettant en évidence les applications courantes où les articulations universelles sont le plus souvent utilisées.
Type |
Machines industrielles |
Systèmes de convoyeurs |
CVC |
Télescopique |
● | ● | |
Simple |
● | ● | |
Simple — Extrémités pleines non alésées |
● | ||
Double |
● | ● | |
Double — Extrémités pleines non alésées |
● | ● | |
Soufflets |
● | ● |
TÉLÉCHARGER DES PLANS 3D GRATUITS
Si vous n’êtes pas certain(e) de l'articulation universelle qui sera la plus adaptée à votre application, notre équipe est toujours heureuse de vous conseiller.
Il se peut que vous ayez besoin de fixations pour votre application. Consultez le guide d’experts des fixations One-Touch.
Vous trouverez également utile de consulter nos guides, en choisissant les bonnes vis captives et les bonnes qualités de fixation en titane: un guide complet.
Quels que soient vos besoins, vous pouvez compter sur une expédition rapide. Vous pouvez également télécharger des plans 2D et 3D gratuitement afin d'examiner de plus près nos solutions.
Télécharger des plans gratuitement
Des questions?
Envoyez-nous un e-mail à sales@essentracomponents.fr ou parlez à l’un de nos experts pour plus d’informations sur la solution idéale pour votre application 01 48 17 50 00.