Capes et Bouchons: Guide de L'industrie et Des Applications

Caps and Plugs Design Engineer's Guide image d'en-tête

Protégez les pièces essentielles grâce à nos capes et bouchons

Protégez votre application avec nos capes et bouchons conçus pour résister dans pratiquement n'importe quell environnement. Des échantillons gratuits sont disponibles pour la plupart de nos produits afin de tester avant d'acheter. Des plans 3D gratuits sont également téléchargeables pour vous aider à améliorer votre projet.

Ce document vous propose des capes et des bouchons adaptés à des applications particulières, pour vous aider à choisir les bonnes solutions pour votre conception.

Regardez notre vidéo en anglais pour en savoir plus

Fabrication d'équipements

  • Boîtiers de câbles électriques
  • Composants pour chauffage, ventilation et climatisation
  • Pièces de générateurs industriels
  • Armoires électriques extérieures

Assurez un assemblage de qualité et une protection pendant le transport en protégeant les pièces critiques des dommages.

Protégez votre conception avec :

Bouchons à dégagement rapide

Bouchon antipoussière à libération rapide

  • Convient à la série de bouchons ISO A et ISO B
  • TPE
  • Pour pièces filetées ou lisses
  • Languette à tirer pour une depose rapide
  • Plage de températures d'utilisation : -40°C à 135°C
Bouchons de protection filetés

Bouchon fileté

  • Produit entièrement fileté à 13,6 mm
  • PEBD
  • Également utilisé dans les industries hydraulique et pneumatique
  • Tête moletée pour faciliter la prise
  • Plage de températures d'utilisation : -40°C à 135°C
Capuchons de languette de déchirure

Cape à languette déchirable

  • Convient pour la protection de filetage NPT, et UNF
  • PEBD
  • Il suffit de tirer la languette pour que la cape s'ouvre, ce qui permet de la retirer rapidement

Travail des métaux

  • Baie informatique
  • Tôle
  • Mobilier

Finition professionnelle grâce à des capes et bouchons de masquage faciles à poser.

Protégez les trous de perçage de vos produits avec :

Bouchons coniques en silicone haute température

Bouchon conique en silicone haute température

  • Température d'utilisation maximum : 316°C
  • Shore A 55 + 5
  • Excellente résistance chimique
  • Produit réutilisable
  • Flexible, permetant de légères variations dans les tailles à masquer
  • Disponible en version bouchon plein
Embout flexible

Cape d'extrémité flexible

  • Souple pour assurer un parfait ajustement
  • PVC haute température : 218°C
  • Convient à une multitude d’applications
Bouchons de masquage

Bouchon de masquage à languette

  • Température d'utilisation maximum : 316°C
  • Shore A 55 + 5
  • Masque les trous filetés ou lisses
  • La languette permet d’enfoncer le bouchon vers l’intérieur du trou à masquer et de le retirer après usage

Véhicules

  • Automobile
  • Camions
  • Trains

Protégez les composants clés contre toute contamination potentielle par des débris. Préservez également les filetages pendant le stockage, l'expédition et à l'usine d'assemblage.

Protégez votre produit :

Bouchon à joint torique fileté - Filetages métriques

Bouchon fileté à joint torique – filetage métrique

  • Peut être mis en place ou retiré à la main, à l'aide d'une clé à six pans ou d'un tournevis
  • Le joint torique assure une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites
  • En PEHD, disponible dans une grande variété de tailles de filetage
  • Indice d'inflammabilité de la matière : UL94-V2
Bouchon conique et bouchon conique

Cape ou bouchon conique

  • Obture plusieurs diamètres internes
  • Recouvre plusieurs diamètres externes
  • PEBD
  • Tailles de filetage de capes compatibles : BSP 3/8
  • Tailles de filetage de bouchons compatibles : M20
Bouchons de tuyaux flexibles

Capes pour tuyaux

  • La souplesse du PE assure une mise en place plus aisée sur les tuyaux
  • Plage de température d'utilisation : -40°C à 66°C

Engins industriels

  • Tracteurs
  • Pelleteuses
  • Exploitation manière

Protéger des composants hydrauliques contre les salissures ou prévenir toute fuite pendant toutes les étapes de la production, du transport et du stockage.

Intégrez à votre conception une protection spécialisée pour les raccords de tuyaux avec :

Bouchons hexagonaux

Capes hexagonales

  • Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques
  • Conviennent également à la protection de composants ronds
  • PEBD
  • Leur conception rigide permet un montage et un démontage faciles
Bouchons à dégagement rapide

Capes à dépose rapide

  • Raccord femelle permettant de protéger les raccords à dépose rapide des séries ISO A et ISO B
  • Conçues pour rester fixées au tuyau
  • TPE
Bouchons d'étanchéité filetés

Capes filetées d'étanchéité

  • Ces capes en PEHD sont résistantes aux solvants et limitent les risques de déchirure
  • Dotées d'un disque d'étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter la contamination

Téléchargez des plans 3d gratuits et essayez avant d'acheter

Des plans 3D gratuits sont disponibles pour la plupart des solutions et vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez également demander des échantillons gratuits pour vous assurer que les solutions que vous avez choisies répondent exactement à vos besoins. Si vous hésitez quant au produit le plus adapté à votre application, nos experts pourront vous conseiller.

Demandez vos échantillons gratuits ou téléchargez des plans 3D gratuits dès maintenant.

Des questions ?

Contactez-nous à l'adresse sales@essentracomponents.fr ou discutez avec l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur la solution idéale pour votre application en composant le 01 48 17 50 00.