Menu Rechercher

Connecteur SC vers ST 11.0 mm 12.8 mm

Converts a hole cut-out for an SC connector port into a hole cut-out for an ST connector port
Nouvelle référence Essentra:

10111420

Ancienne référence Essentra:

OFCA-SC/ST-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,179 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

179,00 €

1000 x 0,179 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Afficher plus

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de connecteur SC to ST
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter