Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(2 Types de produit)
Notre gamme de commutateur à came comprend des commutateur à came rotative et des thermostats.
Les commutateurs à came rotative sont un excellent choix pour les instruments électroniques à courant variable. Ils sont dotés d'un arbre qui augmente ou diminue la résistance électrique des points de contact lorsqu'il est tourné. Faites votre choix parmi les différents types d'opérations de commutation et d'arrangements de circuits dans notre gamme.
Thermostats - Ils se caractérisent par un fonctionnement simple, à un seul cadran, pour régler la température lors du chauffage et du refroidissement. Ils sont étanches, résistants à la corrosion et fabriqués à partir de matériaux classés UL94-V0.
Ces boîtiers en plastique ABS sont fournis complets avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65. Étanches à l’eau, à l’huile et résistants à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.
Ces thermostats offrent une fonctionnement simple à un cadran pour définir des températures de refroidissement ou de chauffage. Ils sont fournis complets, dans un boîtier ABS avec un bloc de contact pour un gabarit de montage Ø 22 mm et sont conformes aux normes NEMA 4, 4x, 12, 13 et à IP65. Étanche à l'eau, à l'huile et résistant à la corrosion. Les contacts sont des contacts unipolaires unidirectionnels à 10 A 600 V CA montés sur base, avec bornes à vis. Les trous pour gaine sont en 13/16. UL/CSA/CE.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer