Menu Rechercher

Billes porteuses 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

Cette unité de transfert à billes à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et peut être vissée en place en application. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Nouvelle référence Essentra:

10302118

Ancienne référence Essentra:

551014

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 19 40,799 €
20 + 30,442 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

407,99 €

10 x 40,799 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 13.8 mm
Hauteur totale 36.8 mm
Diamètre 55.0 mm
Diamètre de boule 30.0 mm
Capacité de charge bille en bas 350.0 kg
Type Billes de transfert charges lourdes
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter