Menu Rechercher

Billes porteuses 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

Cette bille de transfert à usage intensif contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zinguées et a été conçue pour une durée de vie accrue. Est étanche avec un orifice d'évacuation. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Nouvelle référence Essentra:

10302330

Ancienne référence Essentra:

551036

15 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 9 72,60 €
10 + 54,174 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

363,00 €

5 x 72,60 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 55.0 mm
Hauteur totale 105.0 mm
Diamètre 60.0 mm
Diamètre de boule 39.7 mm
Filetage M12
Capacité de charge bille en bas 500.0 kg
Type Billes de transfert charges lourdes
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter