Menu Rechercher

Billes porteuses 30.0 mm 55.0 mm 5.5 mm

Cette unité de transfert à billes euro contient des roulements en acier inoxydable avec pièces de pression inox et peut être vissée en place lors de l’application. Fourni avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines. Les clips de fixation peuvent être commandés séparément.
Nouvelle référence Essentra:

10302095

Ancienne référence Essentra:

551012

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 44 121,73 €
45 + 57,97 €
Qté par sac standard : 45

Commander une quantité quelconque

Prix total :

121,73 €

1 x 121,73 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 30.0 mm
Capacité de charge bille en haut 200.0 kg
Épaisseur tête 5.5 mm
Diamètre de bride 55.0 mm
Hauteur de bride 4.0 mm
Type Type 2
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter