Menu Rechercher

Billes porteuses 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 3.2 mm

This euro ball transfer unit contains nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Comes with a dirt exit hole and woollen felt seal. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading. The fixing clips can be ordered separately.
Nouvelle référence Essentra:

10302545

Ancienne référence Essentra:

551057

118 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 39 23,84 €
40 - 79 11,35 €
80 + 8,46 €
Qté par sac standard : 40

Commander une quantité quelconque

Prix total :

23,84 €

1 x 23,84 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de boule 15.8 mm
Capacité de charge bille en haut 10.0 kg
Épaisseur tête 3.2 mm
Diamètre de bride 31.0 mm
Hauteur de bride 2.8 mm
Type Type 1
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter