10302248
551027
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 184,79 € |
10 - 19 | 88,00 € |
20 + | 65,67 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 35.8 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 1.409 in |
Épaisseur tête | 48.3 mm |
Épaisseur tête | 1.902 in |
Diamètre de boule | 25.4 mm |
Diamètre de boule | 1 in |
Filetage | M12 |
Code produit | 7326909890 |
Diamètre | 44.5 mm |
Diamètre | 1.752 in |
Capacité de charge de fonctionnement | 135.0 kg |
Capacité de charge de fonctionnement | 297.6 lbs |
Matière complète | Acier au carbone |
Finition | Revêtement noir |
Type | Billes de transfert charges lourdes |
Orientation | Haute |
Capacité de charge bille en bas | 135.00 kg |
Capacité de charge bille en bas | 135.00 kg |
Mode de montage | Goujon fileté |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.