10302378
551040
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 71,70 € |
25 + | 36,19 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 8.0 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.315 in |
Épaisseur tête | 28.5 mm |
Épaisseur tête | 1.122 in |
Diamètre de boule | 12.7 mm |
Diamètre de boule | 0.5 in |
Capacité de charge bille en haut | 25.00 kg |
Capacité de charge bille en haut | 55.1 lbs |
Code produit | 7326909890 |
Diamètre | 25.6 mm |
Diamètre | 1.008 in |
Capacité de charge de fonctionnement | 25.00 kg |
Capacité de charge de fonctionnement | 55.1 lbs |
Matière complète | Acier au carbone |
Finition | Revêtement noir |
Type | Billes de transfert charges lourdes |
Orientation | Haute |
Capacité de charge bille en bas | 25.00 kg |
Capacité de charge bille en bas | 25.00 kg |
Mode de montage | Moletée insérée par pression |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.