Menu Rechercher

Billes porteuses 15.8 mm 6.0 kg 41.3 mm 4.0 mm

Cette unité de transfert à billes à profil bas contient des roulements en acier au carbone avec pièces de pression zingués et peut être vissée en place lors de l'application. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Nouvelle référence Essentra:

10301654

Ancienne référence Essentra:

550968

110 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 99 5,7096 €
100 + 4,2628 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

285,48 €

50 x 5,7096 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 8.3 mm
Diamètre base 23.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Diamètre de boule 15.8 mm
Ø trou 3.5 mm
Diamètre de bride 41.3 mm
Capacité de charge bille en bas 6.0 kg
Capacité de charge bille en haut 12.0 kg
Code produit 8301300000
Hauteur totale 18.5 mm
Matière de la boule Acier au carbone
Nombre de trous de montage 2
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter