Menu Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 25.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

Cette unité de transfert à billes à profil surbaissé contient un roulement en acier inoxydable avec pièces de pression inox et peut être vissée en place lors de l’application. Peut être utilisée dans les applications comprenant la manipulation de bagages et cargaisons, les lignes d'assemblage et le chargement de machines.
Nouvelle référence Essentra:

10301708

Ancienne référence Essentra:

550973

23 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 41,25 €
25 - 49 19,65 €
50 + 14,66 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

41,25 €

1 x 41,25 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 15.8 mm
Diamètre base 38.1 mm
Épaisseur tête 6.3 mm
Diamètre de boule 25.4 mm
Ø trou 5.1 mm
Diamètre de bride 73.0 mm
Capacité de charge bille en bas 25.0 kg
Capacité de charge bille en haut 55.0 kg
Code produit 7326909890
Hauteur totale 30.0 mm
Matière de la boule Acier inoxydable
Nombre de trous de montage 3
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter