10302477
551050
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
5 - 24 | 11,99 € |
25 - 49 | 5,71 € |
50 + | 4,262 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hauteur de la base | 8.2 mm |
---|---|
Hauteur de la base | 0.323 in |
Diamètre base | 20.0 mm |
Diamètre base | 0.787 in |
Épaisseur tête | 2.5 mm |
Épaisseur tête | 0.098 in |
Diamètre de boule | 12.7 mm |
Diamètre de boule | 0.5 in |
Ø trou | 2.8 mm |
Ø trou | 0.11 in |
Diamètre de bride | 31.0 mm |
Diamètre de bride | 1.22 in |
Capacité de charge bille en bas | 2.0 kg |
Capacité de charge bille en bas | 2.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 4.0 kg |
Capacité de charge bille en haut | 8.8 lbs |
Code produit | 8301300000 |
Hauteur totale | 15.2 mm |
Hauteur totale | 0.598 in |
Matière de la boule | Polyamide |
Nombre de trous de montage | 2 |
Type | Billes de transfert - Profil mince |
Orientation | Haut / Bas |
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Montage à bride fraisée |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.