Menu Rechercher

Billes porteuses 25.4 mm 10.0 kg 73.0 mm 6.3 mm

This low profile ball transfer unit contains a nylon bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Nouvelle référence Essentra:

10302507

Ancienne référence Essentra:

551053

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 32,09 €
25 - 49 15,28 €
50 + 11,41 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

32,09 €

1 x 32,09 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur de la base 15.8 mm
Diamètre base 38.1 mm
Épaisseur tête 6.3 mm
Diamètre de boule 25.4 mm
Ø trou 5.1 mm
Diamètre de bride 73.0 mm
Capacité de charge bille en bas 10.0 kg
Capacité de charge bille en haut 25.0 kg
Code produit 8301300000
Hauteur totale 30.0 mm
Matière de la boule Polyamide
Nombre de trous de montage 3
Type Billes de transfert - Profil mince
Orientation Haut / Bas
Couleur Naturel
Mode de montage Montage à bride fraisée

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter