Menu Rechercher

Bobine de fibres Naturel PA Vis 8.0 mm 30.0 mm

Système de chaîne. Complète le cercle pour un bobine de fibre en excès, afin de former un « Y » aux points de départ.
Nouvelle référence Essentra:

10111444

Ancienne référence Essentra:

OFCP-50-19

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 11,4092 €
500 + 5,4331 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

570,46 €

50 x 11,4092 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Inclut No Mounting Hardware
Mode de montage Vis #6 / M3
Type Support Base
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Stockage maximal Selon le diamètre du serre-câble
Nombre de trous de montage 1
Rayon 30.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter