Menu Rechercher

Bouchon à languette latérale 29.0 mm 31.5 mm Naturel TPE

Ce bouchon dispose d’une languette latérale pour un soutien supplémentaire au moment du retrait lorsque l’ajustement est serré. Il protège les trous filetés et non filetés des dommages et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il peut résister à des températures allant de -40 °C à 135 °C. De couleur naturelle et fabriqué en TPE.
Nouvelle référence Essentra:

10276075

Ancienne référence Essentra:

494314

701 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
200 - 1999 1,4219 €
2000 + 0,6771 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 200

Prix total :

284,38 €

200 x 1,4219 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 29.0 mm
d2 31.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Couleur Naturel
Matière TPE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter