Menu Rechercher

Bouchon Slottex 34.0 mm Filetages métriques M28 x 1.5 Jaune PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nouvelle référence Essentra:

10262313

Ancienne référence Essentra:

466978

4599 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
SW 21.0 mm
D 34.0 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M28 x 1.6
Norme de filetage Filetages métriques
Couleur Jaune
Matière PA
Type Bulle
Style d'installation Filetés
Type de tête Tête ouverte
Étanchéité Yes
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter