Menu Rechercher

Bouchon à dépose rapide ISO A 1/4 TPE Jaune

Ce bouchon anti-poussière mâle à dépose rapide est compatible avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Il est conçu pour rester fixé au tuyau. Il offre une protection idéale contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ce raccord est fabriqué à partir de TPE jaune.
Nouvelle référence Essentra:

10293751

Ancienne référence Essentra:

499776

150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 150

Commande par lots de 150

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 20.0 mm
Série ISO A
Matière TPE
Couleur Jaune
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter