Menu Rechercher

Bouchons absorbants 12.5 mm (Ø) 15.0 mm (H) PE ; PP Jaune

This Push Fit Fluid Absorption Plug reduces excess fluid residue by absorbing and keeping it, preventing harm and contamination. It is chemically resistant and used with metric and imperial threads. It is safer and cleaner than a traditional plug. It's easy to install, yellow and made from PP.
Nouvelle référence Essentra:

10605813

Ancienne référence Essentra:

1342617

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
FD 14.5 mm
Matière PE ; PP
Couleur Jaune

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter