Menu Rechercher

Bouchon à languette 8.0 mm EPDM Noir

This push plug is made of EPDM 80 shore and is able to withstand operating temperature up to 180 C. This small profile is fitted with a flange to act as a stopper and seal. Its pull tab facilitate the removal of the part for a tight fit.
Nouvelle référence Essentra:

10192450

Ancienne référence Essentra:

1219766

123821 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,8895 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

889,50 €

1000 x 0,8895 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 4.2 mm
FH 8.0 mm
TL 9.5 mm | 0.374 in
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 4016999790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter