Menu Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Naturel Silicone

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 4 mm de diamètre extérieur. La languette de retrait permet un retrait facile pour les trous étroits.
Nouvelle référence Essentra:

10249789

Ancienne référence Essentra:

461597

15490 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter