Menu Rechercher

Bouchon à languette 19.2 mm Silicone Naturel

Cette languette de retrait haute température est fabriquée en silicone naturel et peut supporter une température de fonctionnement allant jusqu'à 250 °C. Elle est parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés de 8,5 mm de diamètre extérieur. La languette de retrait permet un retrait facile pour les trous étroits.
Nouvelle référence Essentra:

10457962

Ancienne référence Essentra:

461603

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,4678 €
2500 + 0,4443 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 8.5 mm
FH 19.2 mm
TL 27.9 mm | 1.098 in
Matière Silicone
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter