Menu Rechercher

Bouchon à languette 25.4 mm EPDM Noir

Ce bouchon de masquage à languette est fabriqué en EPDM et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Il est parfaitement adapté au masquage des trous traversants lisses ou filetés.
Nouvelle référence Essentra:

10377741

Ancienne référence Essentra:

461642

14343 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,1761 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

88,05 €

500 x 0,1761 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 5.5 mm
FH 26.0 mm
TL 26.0 mm | 1.024 in
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter