Menu Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

Cette languette de retrait est en EPDM noir et peut supporter une température de fonctionnement jusqu'à 180 °C. Parfaitement adaptée au masquage des trous traversants lisses ou filetés, la languette permet de faire traverser la pièce et de pouvoir toujours l'atteindre pour un retrait rapide.
Nouvelle référence Essentra:

10250044

Ancienne référence Essentra:

461645

12000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter