Menu Rechercher

Bouchon de masquage à languette (Øi) Noir EPDM

Ce bouchon de masquage à languette est fabriqué en EPDM et peut supporter une plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 180 °C. Il est parfaitement adapté au masquage des trous traversants lisses ou filetés.
Nouvelle référence Essentra:

10377772

Ancienne référence Essentra:

461647

2998 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,7071 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

353,55 €

500 x 0,7071 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 8.5 mm
FH 23.8 mm
TL 23.8 mm | 0.937 in
Matière EPDM
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter