Menu Rechercher

Bride de retenue de vis captive

En cours de production

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 D3 Matière Panel t1±8% Pour filetage d1 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
3.00
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
0.90
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
M3
2.50
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
M4
2.50
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
2.50
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
M4
2.00
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
M6
2.50
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
M4
1.50
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
M6
2.00
Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Acier inox 303
M3
2.00
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
M5
2.00
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
6.00
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
M5
0.70
Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Acier inox 303
M5
4.00
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
M6
1.25
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
M6
0.90
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
1.50
Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Acier inox 303
M6
3.00
Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Acier inox 303
M4
5.00
Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Acier inox 303
M8
0.70
  • sur 5
Bride de retenue de vis captive M8 3.00 Acier inox 303

20180676


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.00
  • D3
    20.0
Bride de retenue de vis captive M8 0.90 Acier inox 303

20198046


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.90
  • D3
    20.0
Bride de retenue de vis captive M3 2.50 Acier inox 303

20180287


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.50
  • D3
    7.5
Bride de retenue de vis captive M4 2.50 Acier inox 303

20180386


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.50
  • D3
    10.0
Bride de retenue de vis captive M8 2.50 Acier inox 303

20180669


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.50
  • D3
    20.0
Bride de retenue de vis captive M4 2.00 Acier inox 303

20180379


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.00
  • D3
    10.0
Bride de retenue de vis captive M6 2.50 Acier inox 303

20180577


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.50
  • D3
    15.0
Bride de retenue de vis captive M4 1.50 Acier inox 303

20180362


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.50
  • D3
    10.0
Bride de retenue de vis captive M6 2.00 Acier inox 303

20180560


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.00
  • D3
    15.0
Bride de retenue de vis captive M3 2.00 Acier inox 303

20180270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    2.00
  • D3
    7.5
Bride de retenue de vis captive M5 2.00 Acier inox 303

20180478


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    2.00
  • D3
    12.5
Bride de retenue de vis captive M8 6.00 Acier inox 303

20180706


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.00
  • D3
    20.0
Bride de retenue de vis captive M5 0.70 Acier inox 303

20180430


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.70
  • D3
    12.5
Bride de retenue de vis captive M5 4.00 Acier inox 303

20180508


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.00
  • D3
    12.5
Bride de retenue de vis captive M6 1.25 Acier inox 303

20180553


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    1.25
  • D3
    15.0
Bride de retenue de vis captive M6 0.90 Acier inox 303

20180546


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.90
  • D3
    15.0
Bride de retenue de vis captive M8 1.50 Acier inox 303

20180645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.50
  • D3
    20.0
Bride de retenue de vis captive M6 3.00 Acier inox 303

20180164


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    3.00
  • D3
    15.0
Bride de retenue de vis captive M4 5.00 Acier inox 303

20180416


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    5.00
  • D3
    10.0
Bride de retenue de vis captive M8 0.70 Acier inox 303

20180614


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.70
  • D3
    20.0