Menu Rechercher

Cape à rebords souples pour tuyaux 254.0 mm 23.0 mm Noir

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Nouvelle référence Essentra:

10074008

Ancienne référence Essentra:

110428

110 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 13,1066 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

131,07 €

10 x 13,1066 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 273.0 mm
WT 23.0 mm
Diamètre nominal de tuyau compatible 254.0 mm
Caractéristique de tuyau DIN DN 250
Couleur Noir
Matière PEBD
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter