10240434
34853
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 35 | 20,39 € |
36 + | 10,31 € |
Couleur | Jaune |
---|---|
Matière complète | PE |
Style de bouchon | Rebord souple |
Style d'installation | Installation par pression |
Caractéristique de tuyau DIN | DN 300 |
Diamètre nominal de tuyau compatible | 304.8 mm |
Diamètre nominal de tuyau compatible | 12 in |
Diamètre extérieur | 323.9 mm |
Diamètre extérieur | 12.752 in |
Épaisseur de paroi | 26.0 mm |
Épaisseur de paroi | 1.024 in |