Menu Rechercher

Cape à rebords souples pour tuyaux 355.6 mm 28.3 mm Jaune

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 350 nominal diameter 14” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Nouvelle référence Essentra:

10240441

Ancienne référence Essentra:

34855

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 29 30,34 €
30 + 14,4423 €
Qté par sac standard : 30

Commander une quantité quelconque

Prix total :

30,34 €

1 x 30,34 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
H 105.0 mm
H1 55.0 mm
OD 355.6 mm
WT 28.3 mm
Diamètre nominal de tuyau compatible 355.6 mm
Caractéristique de tuyau DIN DN 350
Couleur Jaune
Matière PE
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter