Menu Rechercher

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

En stock

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1021

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
57 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h d Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1
0,8597 € - 1,6579 € Demander le délai de livraison ici
Bulle
0,2224 € - 0,4669 € 900 En stock
Bulle
9000 En stock
Bulle
0,1352 € - 0,2839 € 3000 En stock
Bulle
0,4134 € - 0,8681 € 18000 En stock
Bulle
10084281 0,7522 € - 1,4543 € 3100 En stock
Bulle
1,0447 € - 2,031 € Demander le délai de livraison ici
Bulle
0,3791 € - 0,7961 € 2100 En stock
1
0,4566 € - 0,887 € 3800 En stock
Bulle
0,9135 € - 1,7584 € 2250 En stock
Bulle
Demander le délai de livraison ici
1
0,1985 € - 0,4168 € 1500 En stock
Bulle
0,3701 € - 0,7773 € 1280 En stock
Bulle
0,2656 € - 0,5579 € 350 En stock
Bulle
0,7283 € - 1,5295 € Demander le délai de livraison ici
Bulle
0,5909 € - 1,2411 € Demander le délai de livraison ici
Bulle
0,1017 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
17.4 mm
Bulle
0,06 € - 0,0934 € 3100 En stock
20.0 mm
8.0 mm
Bulle
0,0976 € - 0,1519 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
15.0 mm
Bulle
  • sur 3
Capes d’extrémités flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10606421


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 26.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084298

Gamme de prix
1,6579 € - 0,8597 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 11.0 mm 29.0 mm TPE Noir

10087855

Gamme de prix
0,4669 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 24.0 mm 34.0 mm TPE Noir

10087862


Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 7.0 mm 24.0 mm TPE Noir

10125830

Gamme de prix
0,2839 € - 0,1352 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 4.0 mm 24.0 mm TPE Noir

10087725

Gamme de prix
0,8681 € - 0,4134 €

Niveaux de stock
18000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 25.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10084281

Gamme de prix
1,4543 € - 0,7522 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 29.0 mm 35.0 mm TPE Noir

10084311

Gamme de prix
2,031 € - 1,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 14.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10084205

Gamme de prix
0,7961 € - 0,3791 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 18.0 mm 28.5 mm TPE Noir

10084243

Gamme de prix
0,887 € - 0,4566 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 27.0 mm 33.5 mm TPE Noir

10084304

Gamme de prix
1,7584 € - 0,9135 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10235270


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    1
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 10.0 mm 29.5 mm TPE Noir

10087763

Gamme de prix
0,4168 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 20.0 mm 28.5 mm TPE Noir

10087824

Gamme de prix
0,7773 € - 0,3701 €

Niveaux de stock
1280 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 13.0 mm 29.0 mm TPE Noir

10087794

Gamme de prix
0,5579 € - 0,2656 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3923509000
Capes d’extrémités flexibles 28.0 mm 33.5 mm TPE Noir

10125854

Gamme de prix
1,5295 € - 0,7283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 30.0 mm 34.5 mm TPE Noir

10125816

Gamme de prix
1,2411 € - 0,5909 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
  • Type
    Bulle
  • Code produit
    3926909790
Capes d’extrémités flexibles 17.4 mm 20.0 mm TPE Noir

20572266

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 8.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572167

Gamme de prix
0,0934 € - 0,06 €

Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique
Capes d’extrémités flexibles 15.0 mm 20.0 mm TPE Noir

20572235

Gamme de prix
0,1519 € - 0,0976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Température maximum
    125 °C
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Caoutchouc thermoplastique